LPV521P

ACTIVO

Amplificador operacional RRIO único de 5.5 V, 6.2 kHz, con corriente inactiva de 350 nA y fuente de alimentación de 1.6 V (mín.) | P | 8 | -40 to 125

Igual que: LPV521P.A Este número de pieza es idéntico al número de pieza indicado anteriormente. Solo puede pedir cantidades del número de pieza indicado anteriormente.
  • Inventario:
    Límite: Este límite se aplica para proteger las compras de muestras para la evaluación del diseño y se eliminará una vez que haya más existencias disponibles.
Agotado
Not available

Precios

Cant. Precio
—
—
—
+

Información de calidad

Calificación Catalog
RoHS Yes
REACH Yes
Acabado de plomo / material de la bola NiPdAu
Clasificación MSL / reflujo máximo N/A for Pkg Type
Calidad, fiabilidad
e información sobre el embalaje

Información incluida:

  • RoHS
  • REACH
  • Marcado del dispositivo
  • Acabado de plomo / material de la bola
  • Clasificación MSL / reflujo máximo
  • Estimaciones de tiempo medio entre fallas (MTBF)/fallas en el tiempo (FIT)
  • Contenido del material
  • Resumen de calificaciones
  • Monitoreo continuo de confiabilidad
Ver o descargar
Información adicional sobre la fabricación

Información incluida:

  • Lugar de fabricación
  • Lugar de ensamblaje
Vista

Exportar clasificación

*Solo para referencia

  • US ECCN: EAR99

Información de empaque

Encapsulado | Pines PDIP (P) | 8
Rango de temperatura de funcionamiento (℃) -40 to 125
Cant. de paquetes | Empresa de transporte 50 | TUBE

Características para LPV521

  • For VS = 5V, typical unless otherwise noted:
    • Supply current at VCM = 0.3V: 400nA (max)
    • Operating voltage range: 1.6V to 5.5V
    • Low TCVOS: 3.5µV/°C (max)
    • VOS: 1mV (max)
    • Input bias current: 40fA
    • PSRR: 109dB
    • CMRR: 102dB
    • Open-loop gain: 132dB
    • Gain bandwidth product: 6.2kHz
    • Slew rate: 2.4V/ms
    • Input voltage noise at f = 100Hz: 255nV/√Hz
    • Temperature range: −40°C to +125°C

Descripción de LPV521

The LPV521 is a single, nanopower, 552nW amplifier designed for ultra-long-life battery applications. The operating voltage range of 1.6V to 5.5V coupled with typically 351nA of supply current make this device an excellent choice for RFID readers and remote-sensor nanopower applications. The device has an input common-mode voltage 0.1V over the rails, specified TCVOS, and voltage-swing-to-the-rail output performance. The LPV521 has a carefully designed CMOS input stage that outperforms competitors with typically 40fA IBIAS currents. This low input current significantly reduces IBIAS and IOS errors introduced in megohm resistance, high-impedance photodiode and charge sense applications. The LPV521 is a member of the PowerWise family, and has an exceptional power-to-performance ratio.

The wide input common-mode voltage range, specified 1mV VOS and 3.5µV/°C TCVOS enables accurate and stable measurement for both high-side and low-side current sensing.

EMI protection is designed into the device to reduce sensitivity to unwanted RF signals from cell phones or other RFID readers.

The LPV521 is offered in 5-pin SC70 and 8-pin PDIP packages.

  • Inventario:
    Límite: Este límite se aplica para proteger las compras de muestras para la evaluación del diseño y se eliminará una vez que haya más existencias disponibles.
Agotado
Not available

Precios

Cant. Precio
—
—
—
+

Opciones de transportador

Puede elegir diferentes opciones de transportador según la cantidad de piezas, incluido carrete completo, carrete a la medida, cinta cortada, tubo o bandeja.

Un carrete a la medida es un trozo continuo de cinta cortada de un carrete para mantener la trazabilidad del código de lote y fecha, construido para la cantidad exacta solicitada. Siguiendo los estándares de la industria, una chapa de latón conecta una cabecera y cola de 18 pulgadas a ambos extremos de la cinta cortada para alimentar directamente las máquinas de ensamblaje automatizadas. TI incluye una tarifa de preparación de carretes para los pedidos de carretes a la medida.

La cinta cortada es un trozo de cinta cortada de un carrete. TI puede cumplir con los pedidos utilizando múltiples tiras de cintas cortadas o cajas para satisfacer la cantidad solicitada.

TI suele enviar los dispositivos de tubo o bandeja dentro de una caja o en el tubo o la bandeja, dependiendo de la disponibilidad de inventario. Embalamos todas las cintas, tubos o cajas de muestras de acuerdo con los requisitos de descarga electrostática interna y de protección del nivel de sensibilidad a la humedad.

Más información

La selección del código de lote y fecha puede estar disponible

Agregue una cantidad a su carro y comience el proceso de pago para ver las opciones disponibles para seleccionar los códigos de lote o de fecha del inventario existente.

Más información