LPV801DBVR

ACTIVO

Amplificador de operación RRO simple, 5,5 V, 8 kHz, corriente de reposo ultrabaja (450 nA), alimentación mínima de 1,6 V | DBV | 5 | -40 to 125

ACTIVO El carrete a la medida puede estar disponible
Igual que: LPV801DBVR.B Este número de pieza es idéntico al número de pieza indicado anteriormente. Solo puede pedir cantidades del número de pieza indicado anteriormente.
open-in-new Ver alternativas
  • Inventario:
    Límite: Este límite se aplica para proteger las compras de muestras para la evaluación del diseño y se eliminará una vez que haya más existencias disponibles.
Agotado
Not available

Precios

Cant. Precio
—
—
—
+

Cant. paquetes adicionales | Opciones de empresa de transporte Estos productos son exactamente los mismos pero vienen en un tipo de transportador diferente

LPV801DBVT ACTIVO El carrete a la medida puede estar disponible
Cant. de paquetes | Empresa de transporte 250 | SMALL T&R
Inventario
Agotado
Not available
Cant. | Precio 1ku | — — — +
Límite: Este límite se aplica para proteger las compras de muestras para la evaluación del diseño y se eliminará una vez que haya más existencias disponibles.
Agotado
Not available

Información de calidad

Calificación Catalog
RoHS Yes
REACH Yes
Acabado de plomo / material de la bola Sn
Clasificación MSL / reflujo máximo Level-1-260C-UNLIM
Calidad, fiabilidad
e información sobre el embalaje

Información incluida:

  • RoHS
  • REACH
  • Marcado del dispositivo
  • Acabado de plomo / material de la bola
  • Clasificación MSL / reflujo máximo
  • Estimaciones de tiempo medio entre fallas (MTBF)/fallas en el tiempo (FIT)
  • Contenido del material
  • Resumen de calificaciones
  • Monitoreo continuo de confiabilidad
Ver o descargar
Información adicional sobre la fabricación

Información incluida:

  • Lugar de fabricación
  • Lugar de ensamblaje
Vista

Exportar clasificación

*Solo para referencia

  • US ECCN: EAR99

Información de empaque

Encapsulado | Pines SOT-23 (DBV) | 5
Rango de temperatura de funcionamiento (℃) -40 to 125
Cant. de paquetes | Empresa de transporte 3,000 | LARGE T&R

Características para LPV801

  • Nanopower Supply Current: 320 nA/channel
  • Offset Voltage: 3.5 mV (max)
  • TcVos: 1 µV/°C
  • Unity Gain-Bandwidth: 8 kHz
  • Wide Supply Range: 1.6 V to 5.5 V
  • Low Input Bias Current : 0.1 pA
  • Unity-Gain Stable
  • Rail-to-Rail Output
  • No Output Reversals
  • EMI Protection
  • Temperature Range: –40°C to 125°C
  • Industry Standard Packages:
    • Single in 5-pin SOT-23
    • Dual in 8-pin VSSOP

Descripción de LPV801

The LPV801 (single) and LPV802 (dual) comprise a family of ultra-low-power operational amplifiers for sensing applications in battery powered wireless and low power wired equipment. With 8kHz of bandwidth from 320nA of quiescent current, the LPV80x amplifiers minimize power consumption in equipment such as CO detectors, smoke detectors and PIR motion detectors where operational battery-life is critical.

In addition to being ultra-low-power, the LPV80x amplifiers have CMOS input stages with typically femto-amp bias currents. The LPV80x amplifiers also feature a negative-rail sensing input stage and a rail-to-rail output stage that is capable of swinging within millivolts of the rails, maintaining the widest dynamic range possible. EMI protection is designed into the LPV80x in order to reduce system sensitivity to unwanted RF signals from mobile phones, WiFi, radio transmitters and tag readers.

  • Inventario:
    Límite: Este límite se aplica para proteger las compras de muestras para la evaluación del diseño y se eliminará una vez que haya más existencias disponibles.
Agotado
Not available

Precios

Cant. Precio
—
—
—
+

Cant. paquetes adicionales | Opciones de empresa de transporte Estos productos son exactamente los mismos pero vienen en un tipo de transportador diferente

LPV801DBVT ACTIVO El carrete a la medida puede estar disponible
Cant. de paquetes | Empresa de transporte 250 | SMALL T&R
Inventario
Agotado
Not available
Cant. | Precio 1ku | — — — +
Límite: Este límite se aplica para proteger las compras de muestras para la evaluación del diseño y se eliminará una vez que haya más existencias disponibles.
Agotado
Not available

Opciones de transportador

Puede elegir diferentes opciones de transportador según la cantidad de piezas, incluido carrete completo, carrete a la medida, cinta cortada, tubo o bandeja.

Un carrete a la medida es un trozo continuo de cinta cortada de un carrete para mantener la trazabilidad del código de lote y fecha, construido para la cantidad exacta solicitada. Siguiendo los estándares de la industria, una chapa de latón conecta una cabecera y cola de 18 pulgadas a ambos extremos de la cinta cortada para alimentar directamente las máquinas de ensamblaje automatizadas. TI incluye una tarifa de preparación de carretes para los pedidos de carretes a la medida.

La cinta cortada es un trozo de cinta cortada de un carrete. TI puede cumplir con los pedidos utilizando múltiples tiras de cintas cortadas o cajas para satisfacer la cantidad solicitada.

TI suele enviar los dispositivos de tubo o bandeja dentro de una caja o en el tubo o la bandeja, dependiendo de la disponibilidad de inventario. Embalamos todas las cintas, tubos o cajas de muestras de acuerdo con los requisitos de descarga electrostática interna y de protección del nivel de sensibilidad a la humedad.

Más información

La selección del código de lote y fecha puede estar disponible

Agregue una cantidad a su carro y comience el proceso de pago para ver las opciones disponibles para seleccionar los códigos de lote o de fecha del inventario existente.

Más información