MSP430F2002TPWR

ACTIVO

MCU de 16 MHz con 1 KB Flash, 128B SRAM, SPI/I2C, comparador, temporizador | PW | 14 | -40 to 105

ACTIVO El carrete a la medida puede estar disponible
Igual que: MSP430F2002TPWR.A, MSP430F2002TPWR.B Este número de pieza es idéntico al número de pieza indicado anteriormente. Solo puede pedir cantidades del número de pieza indicado anteriormente.
open-in-new Ver alternativas
  • Inventario:
    Límite: Este límite se aplica para proteger las compras de muestras para la evaluación del diseño y se eliminará una vez que haya más existencias disponibles.
Agotado
Not available

Precios

Cant. Precio
—
—
—
+

Cant. paquetes adicionales | Opciones de empresa de transporte Estos productos son exactamente los mismos pero vienen en un tipo de transportador diferente

MSP430F2002TPW ACTIVO
Cant. de paquetes | Empresa de transporte 90 | TUBE
Inventario
Agotado
Not available
Cant. | Precio 1ku | — — — +
Límite: Este límite se aplica para proteger las compras de muestras para la evaluación del diseño y se eliminará una vez que haya más existencias disponibles.
Agotado
Not available

Información de calidad

Calificación Catalog
RoHS Yes
REACH Yes
Acabado de plomo / material de la bola NiPdAu
Clasificación MSL / reflujo máximo Level-1-260C-UNLIM
Calidad, fiabilidad
e información sobre el embalaje

Información incluida:

  • RoHS
  • REACH
  • Marcado del dispositivo
  • Acabado de plomo / material de la bola
  • Clasificación MSL / reflujo máximo
  • Estimaciones de tiempo medio entre fallas (MTBF)/fallas en el tiempo (FIT)
  • Contenido del material
  • Resumen de calificaciones
  • Monitoreo continuo de confiabilidad
Ver o descargar
Información adicional sobre la fabricación

Información incluida:

  • Lugar de fabricación
  • Lugar de ensamblaje
Vista

Exportar clasificación

*Solo para referencia

  • US ECCN: EAR99

Información de empaque

Encapsulado | Pines TSSOP (PW) | 14
Rango de temperatura de funcionamiento (℃) -40 to 105
Cant. de paquetes | Empresa de transporte 2,000 | LARGE T&R

Características para MSP430F2002

  • Low Supply Voltage Range 1.8 V to 3.6 V
  • Ultra-Low Power Consumption
    • Active Mode: 220 µA at 1 MHz, 2.2 V
    • Standby Mode: 0.5 µA
    • Off Mode (RAM Retention): 0.1 µA
  • Five Power-Saving Modes
  • Ultra-Fast Wake-Up From Standby Mode in Less Than 1 µs
  • 16-Bit RISC Architecture, 62.5-ns Instruction Cycle Time
  • Basic Clock Module Configurations:
    • Internal Frequencies up to 16 MHz With Four Calibrated Frequencies to ±1%
    • Internal Very Low-Power Low-Frequency Oscillator
    • 32-kHz Crystal
    • External Digital Clock Source
  • 16-Bit Timer_A With Two Capture/Compare Registers
  • On-Chip Comparator for Analog Signal Compare Function or Slope A/D (MSP430F20x1)
  • 10-Bit 200-ksps A/D Converter With Internal Reference, Sample-and-Hold, and Autoscan (MSP430F20x2)
  • 16-Bit Sigma-Delta A/D Converter With Differential PGA Inputs and Internal Reference (MSP430F20x3)
  • Universal Serial Interface (USI) Supporting SPI and I2C (MSP430F20x2 and MSP430F20x3)
  • Brownout Detector
  • Serial Onboard Programming, No External Programming Voltage Needed, Programmable Code Protection by Security Fuse
  • On-Chip Emulation Logic With Spy-Bi-Wire Interface
  • Family Members:
    • MSP430F2001: 1KB + 256B Flash Memory, 128B RAM
    • MSP430F2011: 2KB + 256B Flash Memory, 128B RAM
    • MSP430F2002: 1KB + 256B Flash Memory, 128B RAM
    • MSP430F2012: 2KB + 256B Flash Memory, 128B RAM
    • MSP430F2003: 1KB + 256B Flash Memory, 128B RAM
    • MSP430F2013: 2KB + 256B Flash Memory, 128B RAM
  • Available in 14-Pin Plastic Small-Outline Thin Package (TSSOP), 14-Pin Plastic Dual Inline Package (PDIP), and 16-Pin QFN
  • For Complete Module Descriptions, See the MSP430x2xx Family User's Guide (SLAU144)

Descripción de MSP430F2002

The Texas Instruments MSP430 family of ultra-low-power microcontrollers consist of several devices featuring different sets of peripherals targeted for various applications. The architecture, combined with five low-power modes is optimized to achieve extended battery life in portable measurement applications. The device features a powerful 16-bit RISC CPU, 16-bit registers, and constant generators that contribute to maximum code efficiency. The digitally controlled oscillator (DCO) allows wake-up from low-power modes to active mode in less than 1 µs.

The MSP430F20xx series is an ultra-low-power mixed signal microcontroller with a built-in 16-bit timer and ten I/O pins. In addition, the MSP430F20x1 has a versatile analog comparator. The MSP430F20x2 and MSP430F20x3 have built-in communication capability using synchronous protocols (SPI or I2C) and a 10-bit A/D converter (MSP430F20x2) or a 16-bit sigma-delta A/D converter (MSP430F20x3).

Typical applications include sensor systems that capture analog signals, convert them to digital values, and then process the data for display or for transmission to a host system. Stand alone RF sensor front end is another area of application.

  • Inventario:
    Límite: Este límite se aplica para proteger las compras de muestras para la evaluación del diseño y se eliminará una vez que haya más existencias disponibles.
Agotado
Not available

Precios

Cant. Precio
—
—
—
+

Cant. paquetes adicionales | Opciones de empresa de transporte Estos productos son exactamente los mismos pero vienen en un tipo de transportador diferente

MSP430F2002TPW ACTIVO
Cant. de paquetes | Empresa de transporte 90 | TUBE
Inventario
Agotado
Not available
Cant. | Precio 1ku | — — — +
Límite: Este límite se aplica para proteger las compras de muestras para la evaluación del diseño y se eliminará una vez que haya más existencias disponibles.
Agotado
Not available

Opciones de transportador

Puede elegir diferentes opciones de transportador según la cantidad de piezas, incluido carrete completo, carrete a la medida, cinta cortada, tubo o bandeja.

Un carrete a la medida es un trozo continuo de cinta cortada de un carrete para mantener la trazabilidad del código de lote y fecha, construido para la cantidad exacta solicitada. Siguiendo los estándares de la industria, una chapa de latón conecta una cabecera y cola de 18 pulgadas a ambos extremos de la cinta cortada para alimentar directamente las máquinas de ensamblaje automatizadas. TI incluye una tarifa de preparación de carretes para los pedidos de carretes a la medida.

La cinta cortada es un trozo de cinta cortada de un carrete. TI puede cumplir con los pedidos utilizando múltiples tiras de cintas cortadas o cajas para satisfacer la cantidad solicitada.

TI suele enviar los dispositivos de tubo o bandeja dentro de una caja o en el tubo o la bandeja, dependiendo de la disponibilidad de inventario. Embalamos todas las cintas, tubos o cajas de muestras de acuerdo con los requisitos de descarga electrostática interna y de protección del nivel de sensibilidad a la humedad.

Más información

La selección del código de lote y fecha puede estar disponible

Agregue una cantidad a su carro y comience el proceso de pago para ver las opciones disponibles para seleccionar los códigos de lote o de fecha del inventario existente.

Más información