MSP430F5259IRGCT

ACTIVO

MCU de 25 MHz con 128 KB Flash, 32KB SRAM, ADC de 10 bits, comparador, DMA, E/S de carril dividido de 1,8 V | RGC | 64 | -40 to 85

ACTIVO El carrete a la medida puede estar disponible
Igual que: MSP430F5259IRGCT.B Este número de pieza es idéntico al número de pieza indicado anteriormente. Solo puede pedir cantidades del número de pieza indicado anteriormente.
  • Inventario:
    Límite: Este límite se aplica para proteger las compras de muestras para la evaluación del diseño y se eliminará una vez que haya más existencias disponibles.
Agotado
Not available

Precios

Cant. Precio
—
—
—
+

Cant. paquetes adicionales | Opciones de empresa de transporte Estos productos son exactamente los mismos pero vienen en un tipo de transportador diferente

MSP430F5259IRGCR ACTIVO El carrete a la medida puede estar disponible
Cant. de paquetes | Empresa de transporte 2,000 | LARGE T&R
Inventario
Agotado
Not available
Cant. | Precio 1ku | — — — +
Límite: Este límite se aplica para proteger las compras de muestras para la evaluación del diseño y se eliminará una vez que haya más existencias disponibles.
Agotado
Not available

Información de calidad

Calificación Catalog
RoHS Yes
REACH Yes
Acabado de plomo / material de la bola NiPdAu
Clasificación MSL / reflujo máximo Level-3-260C-168 HR
Calidad, fiabilidad
e información sobre el embalaje

Información incluida:

  • RoHS
  • REACH
  • Marcado del dispositivo
  • Acabado de plomo / material de la bola
  • Clasificación MSL / reflujo máximo
  • Estimaciones de tiempo medio entre fallas (MTBF)/fallas en el tiempo (FIT)
  • Contenido del material
  • Resumen de calificaciones
  • Monitoreo continuo de confiabilidad
Ver o descargar
Información adicional sobre la fabricación

Información incluida:

  • Lugar de fabricación
  • Lugar de ensamblaje
Vista

Exportar clasificación

*Solo para referencia

  • US ECCN: EAR99

Información de empaque

Encapsulado | Pines VQFN (RGC) | 64
Rango de temperatura de funcionamiento (℃) -40 to 85
Cant. de paquetes | Empresa de transporte 250 | SMALL T&R

Características para MSP430F5259

  • Dual-supply voltage device
    • Primary supply (AVCC, DVCC)
      • Powered from external supply: 3.6 V down to 1.8 V
      • Up to 18 general-purpose I/Os with up to 8 external interrupts
    • Low-voltage interface supply (DVIO)
      • Powered from separate external supply: 1.62 V to 1.98 V
      • Up to 35 general-purpose I/Os with up to 16 external interrupts
      • Serial communications
  • Ultra-low power consumption
    • Active mode (AM): All system clocks active 290 µA/MHz at 8 MHz, 3.0 V, flash program execution (typical) 150 µA/MHz at 8 MHz, 3.0 V, RAM program execution (typical)
    • Standby mode (LPM3): Real-time clock (RTC) with crystal, watchdog, and supply supervisor operational, full RAM retention, fast wakeup: 2.1 µA at 2.2 V, 2.3 µA at 3.0 V (typical) Low-power oscillator (VLO), general-purpose counter, watchdog, and supply supervisor operational, full RAM retention, fast wakeup: 1.6 µA at 3.0 V (typical)
    • Off mode (LPM4): Full RAM retention, supply supervisor operational, fast wakeup: 1.3 µA at 3.0 V (typical)
    • Shutdown mode (LPM4.5): 0.18 µA at 3.0 V (typical)
  • Wake up from standby mode in 3.5 µs (typical)
  • 16-bit RISC architecture, extended memory, up to 25-MHz system clock
  • Flexible power-management system
    • Fully integrated LDO with programmable regulated core supply voltage
    • Supply voltage supervision, monitoring, and brownout
  • Unified clock system
    • FLL control loop for frequency stabilization
    • Low-power low-frequency internal clock source (VLO)
    • Low-frequency trimmed internal reference source (REFO)
    • 32-kHz watch crystals (XT1)
    • HF crystals up to 32 MHz (XT2)
  • 16-bit timer TA0, Timer_A with five capture/compare registers
  • 16-bit timer TA1, Timer_A with three capture/compare registers
  • 16-bit timer TA2, Timer_A with three capture/compare registers
  • 16-bit timer TB0, Timer_B with seven capture/compare shadow registers
  • Four universal serial communication interfaces
    • USCI_A0, A1, A2, A3 each support:
      • Enhanced UART with automatic baud-rate detection
      • IrDA encoder and decoder
      • Synchronous SPI
    • USCI_B0, B1, B2, B3 each support:
      • I2C
      • Synchronous SPI
  • 10-bit analog-to-digital converter (ADC) with internal reference, sample-and-hold
  • comparator
  • Hardware multiplier supports 32-bit operations
  • Serial onboard programming, no external programming voltage needed
  • 3-channel internal DMA
  • Basic timer with RTC feature
  • Device Comparison Summarizes the available family members and packages

Descripción de MSP430F5259

Using an "always-on" ultra-low-power system controller can significantly reduce power consumption on portable devices like handsets and tablets. These controllers can act as sensor hubs and monitor user stimuli (for example, reading inertial sensors or touch sensors) and vital system parameters like battery health and temperature, while power-hungry application processors and touch screen controllers are turned off. The microcontroller can then "wake up" the system based on a user input or on a fault condition that requires CPU intervention.

The MSP430F525x series is the latest addition to the 1.8-V split-rail I/O portfolio (previously only available on MSP430F522x) and is specifically designed for "always-on" system controller applications. 1.8-V I/O allows for seamless interface to application processors and other devices without the need for external level translation, while the primary supply to the MCU can be on a higher voltage rail.

Compared to the MSP430F522x, the MSP430F525x provides up to four times more RAM (32KB) and double the serial interfaces (four USCI_A and four USCI_B). The MSP430F525x also features four 16-bit timers, a high-performance 10-bit ADC, a hardware multiplier, DMA, a comparator, and an RTC module with alarm capabilities. The MSP430F525x consumes 290 µA/MHz (typical) in active mode running from flash memory, and it consumes 1.6 µA (typical) in standby mode (LPM3). The MSP430F525x can switch to active mode in 3.5 µs (typical), which makes it a great fit for "always-on" low-power applications.

Key benefits of the MSP430F525x are as follows:

  • Up to 32KB of RAM allows complex sensor hub algorithms and high levels of aggregation such as keyboard control and power management.
  • Four USCI_A and four USCI_B modules allow for eight concurrent dedicated hardware serial interfaces (for example, four I2C and four SPI) for fast and robust communication to sensors or peripheral devices.
  • Up to 35 I/Os that can be used in the 1.8-V voltage rail.

For complete module descriptions, see the MSP430F5xx and MSP430F6xx Family User’s Guide . For design guidelines, see Designing With MSP430F522x and MSP430F521x Devices .

  • Inventario:
    Límite: Este límite se aplica para proteger las compras de muestras para la evaluación del diseño y se eliminará una vez que haya más existencias disponibles.
Agotado
Not available

Precios

Cant. Precio
—
—
—
+

Cant. paquetes adicionales | Opciones de empresa de transporte Estos productos son exactamente los mismos pero vienen en un tipo de transportador diferente

MSP430F5259IRGCR ACTIVO El carrete a la medida puede estar disponible
Cant. de paquetes | Empresa de transporte 2,000 | LARGE T&R
Inventario
Agotado
Not available
Cant. | Precio 1ku | — — — +
Límite: Este límite se aplica para proteger las compras de muestras para la evaluación del diseño y se eliminará una vez que haya más existencias disponibles.
Agotado
Not available

Opciones de transportador

Puede elegir diferentes opciones de transportador según la cantidad de piezas, incluido carrete completo, carrete a la medida, cinta cortada, tubo o bandeja.

Un carrete a la medida es un trozo continuo de cinta cortada de un carrete para mantener la trazabilidad del código de lote y fecha, construido para la cantidad exacta solicitada. Siguiendo los estándares de la industria, una chapa de latón conecta una cabecera y cola de 18 pulgadas a ambos extremos de la cinta cortada para alimentar directamente las máquinas de ensamblaje automatizadas. TI incluye una tarifa de preparación de carretes para los pedidos de carretes a la medida.

La cinta cortada es un trozo de cinta cortada de un carrete. TI puede cumplir con los pedidos utilizando múltiples tiras de cintas cortadas o cajas para satisfacer la cantidad solicitada.

TI suele enviar los dispositivos de tubo o bandeja dentro de una caja o en el tubo o la bandeja, dependiendo de la disponibilidad de inventario. Embalamos todas las cintas, tubos o cajas de muestras de acuerdo con los requisitos de descarga electrostática interna y de protección del nivel de sensibilidad a la humedad.

Más información

La selección del código de lote y fecha puede estar disponible

Agregue una cantidad a su carro y comience el proceso de pago para ver las opciones disponibles para seleccionar los códigos de lote o de fecha del inventario existente.

Más información