OPA310IDCKR

ACTIVO

Amplificador operacional único de 5.5 V y 3 MHz de alta corriente de salida (150 mA) y desconexión rápida (1 μs) | DCK | 5 | -40 to 125

ACTIVO El carrete a la medida puede estar disponible
Igual que: OPA310IDCKR.A Este número de pieza es idéntico al número de pieza indicado anteriormente. Solo puede pedir cantidades del número de pieza indicado anteriormente.
  • Inventario:
    Límite: Este límite se aplica para proteger las compras de muestras para la evaluación del diseño y se eliminará una vez que haya más existencias disponibles.
Agotado
Not available

Precios

Cant. Precio
—
—
—
+

Información de calidad

Calificación Catalog
RoHS Yes
REACH Yes
Acabado de plomo / material de la bola Sn
Clasificación MSL / reflujo máximo Level-1-260C-UNLIM
Calidad, fiabilidad
e información sobre el embalaje

Información incluida:

  • RoHS
  • REACH
  • Marcado del dispositivo
  • Acabado de plomo / material de la bola
  • Clasificación MSL / reflujo máximo
  • Estimaciones de tiempo medio entre fallas (MTBF)/fallas en el tiempo (FIT)
  • Contenido del material
  • Resumen de calificaciones
  • Monitoreo continuo de confiabilidad
Ver o descargar
Información adicional sobre la fabricación

Información incluida:

  • Lugar de fabricación
  • Lugar de ensamblaje
Vista

Exportar clasificación

*Solo para referencia

  • US ECCN: EAR99

Información de empaque

Encapsulado | Pines SOT-SC70 (DCK) | 5
Rango de temperatura de funcionamiento (℃) -40 to 125
Cant. de paquetes | Empresa de transporte 3,000 | LARGE T&R

Características para OPA310

  • High output current: ±150mA typical ISC at 5.5V
  • Fast enable from shutdown: 0.9µs typical
  • Wide operational supply voltage: 1.5V to 5.5V
  • Low input offset voltage: ±250µV typical
  • Fail-safe inputs: No diode from inputs to V+
  • Optimized quiescent current: 165µA/ch typical
  • Rail-to-rail input and output
  • Gain bandwidth product: 3MHz typical at 5.5V
  • Thermal noise floor: 16nV/√Hz typical
  • Unity-gain stable
  • Drives up to 250pF without sustained oscillations
  • Internal RFI and EMI filtered input pins
  • Operating temperature range: –40°C to 125°C

Descripción de OPA310

The OPAx310 family of op amps includes single (OPA310), dual (OPA2310), and quad-channel (OPA4310), low-voltage (1.5V to 5.5V), high output current operational amplifiers (op amps) with rail-to-rail input and output swing capabilities. The OPAx310S also features a very fast shutdown response and has a typical enable time of 0.9µs that allows for power savings when the application involves duty cycling the amplifier signal chain. OPAx310 family has a robust ESD performance with fail safe input ESD structure where there are no diodes connected from inputs to the positive power supply rail.

OPAx310 is offered in power pad, standard, small size package variants and has an internal current limit protection, thermal shutdown protection that enables additional robustness when operating with high output current. OPAx310 can swing very close to the rails and has a short-circuit current of 75mA minimum across temperature at 5.5V power supply. Additional output current capability can be achieved by carefully connecting multiple op amps in parallel. OPAx310 devices are an excellent choice for LED driver, LCD driver, laser driver, TEC driver applications and can also be used as a reference buffer, guard amplifier, or as a discrete LDO.

The robust design of the OPAx310 family simplifies circuit design. These op amps feature an integrated RFI and EMI rejection filter with no-phase reversal in input overdrive conditions. These devices also deliver excellent AC performance with a gain bandwidth of 3MHz and can drive up to 250pF of capacitor load with no sustained oscillations, enabling designers to achieve both improved performance and a lower-power consumption.

  • Inventario:
    Límite: Este límite se aplica para proteger las compras de muestras para la evaluación del diseño y se eliminará una vez que haya más existencias disponibles.
Agotado
Not available

Precios

Cant. Precio
—
—
—
+

Opciones de transportador

Puede elegir diferentes opciones de transportador según la cantidad de piezas, incluido carrete completo, carrete a la medida, cinta cortada, tubo o bandeja.

Un carrete a la medida es un trozo continuo de cinta cortada de un carrete para mantener la trazabilidad del código de lote y fecha, construido para la cantidad exacta solicitada. Siguiendo los estándares de la industria, una chapa de latón conecta una cabecera y cola de 18 pulgadas a ambos extremos de la cinta cortada para alimentar directamente las máquinas de ensamblaje automatizadas. TI incluye una tarifa de preparación de carretes para los pedidos de carretes a la medida.

La cinta cortada es un trozo de cinta cortada de un carrete. TI puede cumplir con los pedidos utilizando múltiples tiras de cintas cortadas o cajas para satisfacer la cantidad solicitada.

TI suele enviar los dispositivos de tubo o bandeja dentro de una caja o en el tubo o la bandeja, dependiendo de la disponibilidad de inventario. Embalamos todas las cintas, tubos o cajas de muestras de acuerdo con los requisitos de descarga electrostática interna y de protección del nivel de sensibilidad a la humedad.

Más información

La selección del código de lote y fecha puede estar disponible

Agregue una cantidad a su carro y comience el proceso de pago para ver las opciones disponibles para seleccionar los códigos de lote o de fecha del inventario existente.

Más información