REF7012QFKHT

ACTIVO

Referencia de tensión de precisión ultra alta con bajo ruido y baja deriva | FKH | 8 | -40 to 125

ACTIVO El carrete a la medida puede estar disponible
Igual que: REF7012QFKHT.A Este número de pieza es idéntico al número de pieza indicado anteriormente. Solo puede pedir cantidades del número de pieza indicado anteriormente.
  • Inventario:
    Límite: Este límite se aplica para proteger las compras de muestras para la evaluación del diseño y se eliminará una vez que haya más existencias disponibles.
Agotado
Not available

Precios

Cant. Precio
—
—
—
+

Información de calidad

Calificación Catalog
REACH Affected
Clasificación MSL / reflujo máximo N/A for Pkg Type
Calidad, fiabilidad
e información sobre el embalaje

Información incluida:

  • RoHS
  • REACH
  • Marcado del dispositivo
  • Acabado de plomo / material de la bola
  • Clasificación MSL / reflujo máximo
  • Estimaciones de tiempo medio entre fallas (MTBF)/fallas en el tiempo (FIT)
  • Contenido del material
  • Resumen de calificaciones
  • Monitoreo continuo de confiabilidad
Ver o descargar
Información adicional sobre la fabricación

Información incluida:

  • Lugar de fabricación
  • Lugar de ensamblaje
Vista

Exportar clasificación

*Solo para referencia

  • US ECCN: EAR99

Información de empaque

Encapsulado | Pines LCCC (FKH) | 8
Rango de temperatura de funcionamiento (℃) -40 to 125
Cant. de paquetes | Empresa de transporte 250 | SMALL T&R

Características para REF70

  • Low noise enables precision measurements:
    • 1/f Noise (0.1 Hz to 10 Hz): 0.23 ppm p-p
    • 10 Hz to 1 kHz: 0.35 ppm rms
  • Low temperature drift coefficient:
    • 2 ppm/°C maximum (-40°C to 125°C)
  • High accuracy: ±0.025% maximum
  • Humidity resistant hermetic ceramic package (LCCC)
  • Excellent long-term stability (1k hr): 35 ppm
  • Low dropout: 400 mV
  • Designed for a wide range of applications:
    • Wide input voltage up to 18 V
    • Output current: ±10 mA
    • Voltage options: 1.25 V, 2.5 V, 3 V, 3.3 V, 4.096 V, 5 V
  • Ultra-flexible solution:
    • Stable with 1-µF to 100-µF output low-ESR capacitor
    • High PSRR: 107 dB at 1 kHz
    • Operating temperature range: −40°C to +125°C

Descripción de REF70

The REF70 is a family of high precision series voltage references that offers the industry’s lowest noise (0.23 ppm p-p), very low temperature drift coefficient (2 ppm/°C), and high accuracy (±0.025%). The REF70 offers a high PSRR, low drop-out voltage and excellent load and line regulation to help meet strict transient requirements. This combination of precision and features is designed for applications such as test and measurement that demand a precise reference to be paired with precision, high-resolution data converters such as ADS8900B, ADS127L01 and DAC11001A, to achieve optimal performance in the signal chain. The REF70 is also designed for noise-sensitive medical applications such as ultrasound and X-ray to help enable low-noise measurements from the analog front end.

The REF70 family is available in VSSOP and LCCC package options. The LCCC (FKH) package is a hermetically sealed ceramic package that allows for low, long-term drift for applications that require a stable reference over a long time period without calibration.

The REF70 is specified for the wide temperature range of −40°C to +125°C. The wide temperature range enables operation across various industrial applications.

  • Inventario:
    Límite: Este límite se aplica para proteger las compras de muestras para la evaluación del diseño y se eliminará una vez que haya más existencias disponibles.
Agotado
Not available

Precios

Cant. Precio
—
—
—
+

Opciones de transportador

Puede elegir diferentes opciones de transportador según la cantidad de piezas, incluido carrete completo, carrete a la medida, cinta cortada, tubo o bandeja.

Un carrete a la medida es un trozo continuo de cinta cortada de un carrete para mantener la trazabilidad del código de lote y fecha, construido para la cantidad exacta solicitada. Siguiendo los estándares de la industria, una chapa de latón conecta una cabecera y cola de 18 pulgadas a ambos extremos de la cinta cortada para alimentar directamente las máquinas de ensamblaje automatizadas. TI incluye una tarifa de preparación de carretes para los pedidos de carretes a la medida.

La cinta cortada es un trozo de cinta cortada de un carrete. TI puede cumplir con los pedidos utilizando múltiples tiras de cintas cortadas o cajas para satisfacer la cantidad solicitada.

TI suele enviar los dispositivos de tubo o bandeja dentro de una caja o en el tubo o la bandeja, dependiendo de la disponibilidad de inventario. Embalamos todas las cintas, tubos o cajas de muestras de acuerdo con los requisitos de descarga electrostática interna y de protección del nivel de sensibilidad a la humedad.

Más información

La selección del código de lote y fecha puede estar disponible

Agregue una cantidad a su carro y comience el proceso de pago para ver las opciones disponibles para seleccionar los códigos de lote o de fecha del inventario existente.

Más información