TFP101APZP

NO RECOMENDADO PARA NUEVOS DISEÑOS

Receptor DVI Panelbus de 86 MHz, HSYNC fijo | PZP | 100 | 0 to 70

Igual que: TFP101APZP.A Este número de pieza es idéntico al número de pieza indicado anteriormente. Solo puede pedir cantidades del número de pieza indicado anteriormente.
  • Inventario:
    Límite: Este límite se aplica para proteger las compras de muestras para la evaluación del diseño y se eliminará una vez que haya más existencias disponibles.
Agotado
Not available

Precios

Cant. Precio
—
—
—
+

Información de calidad

Calificación Catalog
RoHS Yes
REACH Yes
Acabado de plomo / material de la bola NiPdAu
Clasificación MSL / reflujo máximo Level-3-260C-168 HR
Calidad, fiabilidad
e información sobre el embalaje

Información incluida:

  • RoHS
  • REACH
  • Marcado del dispositivo
  • Acabado de plomo / material de la bola
  • Clasificación MSL / reflujo máximo
  • Estimaciones de tiempo medio entre fallas (MTBF)/fallas en el tiempo (FIT)
  • Contenido del material
  • Resumen de calificaciones
  • Monitoreo continuo de confiabilidad
Ver o descargar
Información adicional sobre la fabricación

Información incluida:

  • Lugar de fabricación
  • Lugar de ensamblaje
Vista

Exportar clasificación

*Solo para referencia

  • US ECCN: EAR99

Más información sobre TFP101A

Información de empaque

Encapsulado | Pines HTQFP (PZP) | 100
Rango de temperatura de funcionamiento (℃) 0 to 70
Cant. de paquetes | Empresa de transporte 90 | JEDEC TRAY (10+1)

Características para TFP101A

  • Supports XGA Resolution (Output Pixel Rates Up to 86 MHz)
  • Digital Visual Interface (DVI) Specification Compliant1
  • True-Color, 24 Bit/Pixel, 16.7M Colors at 1 or 2-Pixels Per Clock
  • Laser Trimmed Internal Termination Resistors for Optimum Fixed Impedance Matching
  • Skew Tolerant Up to One Pixel Clock Cycle
  • 4x Over-Sampling
  • Reduced Power Consumption – 1.8 V Core Operation With 3.3 V I/Os and Supplies2
  • Reduced Ground Bounce Using Time Staggered Pixel Outputs
  • Lowest Noise and Best Power Dissipation Using TI PowerPAD™ Packaging
  • Advanced Technology Using TI 0.18-µm EPIC-5™ CMOS Process
  • TFP101A Incorporates HSYNC Jitter Immunity3


PanelBus, PowerPAD and EPIC-5 are trademarks of Texas Instruments.
I2C is a licensed bus protocol from Phillips Semiconductor, Inc.

  1. The Digital Visual Interface Specification, DVI, is an industry standard developed by the Digital Display Working Group (DDWG) for high-speed digital connection to digital displays The TFP101 and TFP101A are compliant to the DVI Specification Rev. 1.0.
  2. The TFP101/101A has an internal voltage regulator that provides the 1.8-V core power supply from the externally supplied 3.3-V supplies.
  3. The TFP101A incorporates additional circuitry to create a stable HSYNC from DVI transmitters that introduce undesirable jitter on the transmitted HSYNC signal.

Descripción de TFP101A

The Texas Instruments TFP101 and TFP101A are TI PanelBus™ flat panel display products, part of a comprehensive family of end-to-end DVI 1.0 compliant solutions. Targeted primarily at desktop LCD monitors and digital projectors, the TFP101/101A finds applications in any design requiring high-speed digital interface.

The TFP101/101A supports display resolutions up to XGA in 24-bit true color pixel format. The TFP101/101A offers design flexibility to drive one or two pixels per clock, supports TFT or DSTN panels, and provides an option for time staggered pixel outputs for reduced ground bounce.

PowerPAD™ advanced packaging technology results in best of class power dissipation, footprint, and ultra-low ground inductance.

The TFP101/101A combines PanelBus™ circuit innovation with TI’s advanced 0.18-µm EPIC-5™ CMOS process technology, along with TI PowerPAD™ package technology to achieve a reliable, low-powered, low noise, high-speed digital interface solution.

  • Inventario:
    Límite: Este límite se aplica para proteger las compras de muestras para la evaluación del diseño y se eliminará una vez que haya más existencias disponibles.
Agotado
Not available

Precios

Cant. Precio
—
—
—
+

Opciones de transportador

Puede elegir diferentes opciones de transportador según la cantidad de piezas, incluido carrete completo, carrete a la medida, cinta cortada, tubo o bandeja.

Un carrete a la medida es un trozo continuo de cinta cortada de un carrete para mantener la trazabilidad del código de lote y fecha, construido para la cantidad exacta solicitada. Siguiendo los estándares de la industria, una chapa de latón conecta una cabecera y cola de 18 pulgadas a ambos extremos de la cinta cortada para alimentar directamente las máquinas de ensamblaje automatizadas. TI incluye una tarifa de preparación de carretes para los pedidos de carretes a la medida.

La cinta cortada es un trozo de cinta cortada de un carrete. TI puede cumplir con los pedidos utilizando múltiples tiras de cintas cortadas o cajas para satisfacer la cantidad solicitada.

TI suele enviar los dispositivos de tubo o bandeja dentro de una caja o en el tubo o la bandeja, dependiendo de la disponibilidad de inventario. Embalamos todas las cintas, tubos o cajas de muestras de acuerdo con los requisitos de descarga electrostática interna y de protección del nivel de sensibilidad a la humedad.

Más información

La selección del código de lote y fecha puede estar disponible

Agregue una cantidad a su carro y comience el proceso de pago para ver las opciones disponibles para seleccionar los códigos de lote o de fecha del inventario existente.

Más información