THS4021CD

OBSOLETO

Amplificador de retroalimentación de tensión de 2 GHz y canal único con ruido ultrabajo | D | 8 | 0 to 70

  • Inventario:
    Límite: Este límite se aplica para proteger las compras de muestras para la evaluación del diseño y se eliminará una vez que haya más existencias disponibles.
Agotado
Not available
THS4021CD ya no está en producción
open-in-new Comparar alternativas

Reemplazo con funcionalidad mejorada del dispositivo comparado

THS4021IDR ACTIVO Amplificador de retroalimentación de tensión de 2 GHz y canal único con ruido ultrabajo | D | 8 | -40 to 85 Replacement

Precios

Cant. Precio
—
—
—
+

Información de calidad

Calificación Catalog
Calidad, fiabilidad
e información sobre el embalaje

Información incluida:

  • RoHS
  • REACH
  • Marcado del dispositivo
  • Acabado de plomo / material de la bola
  • Clasificación MSL / reflujo máximo
  • Estimaciones de tiempo medio entre fallas (MTBF)/fallas en el tiempo (FIT)
  • Contenido del material
  • Resumen de calificaciones
  • Monitoreo continuo de confiabilidad
Ver o descargar
Información adicional sobre la fabricación

Información incluida:

  • Lugar de fabricación
  • Lugar de ensamblaje
Vista

Exportar clasificación

*Solo para referencia

  • US ECCN: EAR99

Más información sobre THS4021

Información de empaque

Encapsulado | Pines SOIC (D) | 8
Rango de temperatura de funcionamiento (℃) 0 to 70
Cant. de paquetes | Empresa de transporte 75 | TUBE

Características para THS4021

  • Ultra-low 1.2nV/√Hz voltage noise
  • High speed:
    • 2GHz gain-bandwidth product
    • 470V/µs slew rate
    • 30ns settling time (0.1%)
  • Stable at gains ≥10V/V
  • Output drive, IO = 200mA (typical)
  • Very low distortion:
    • THD = –68dBc (f = 1MHz, RL = 150Ω)
  • Wide range of power supplies:
    • VCC = ±4.5V to ±16V
  • Offset nulling pins on the THS4021

Descripción de THS4021

The THS4021 and THS4022 (THS402x) are ultra-low voltage noise, high-speed voltage-feedback amplifiers that are an excellent choice for applications requiring low voltage noise, including communication and imaging. The single-amplifier THS4021 and the dual-amplifier THS4022 offer very good ac performance with a 290MHz closed-loop bandwidth, 470V/µs slew rate, and 30ns settling time (0.1%) for a gain of 10V/V. The THS402x are stable at gains of 10V/V or greater and –9V/V or less. These amplifiers have a high drive capability of 200mA and draw only 7.5mA of supply current per amplifier. With a total harmonic distortion (THD) of –68dBc at f = 1MHz, the THS402x are designed for applications requiring low distortion.

  • Inventario:
    Límite: Este límite se aplica para proteger las compras de muestras para la evaluación del diseño y se eliminará una vez que haya más existencias disponibles.
Agotado
Not available

Precios

Cant. Precio
—
—
—
+

Opciones de transportador

Puede elegir diferentes opciones de transportador según la cantidad de piezas, incluido carrete completo, carrete a la medida, cinta cortada, tubo o bandeja.

Un carrete a la medida es un trozo continuo de cinta cortada de un carrete para mantener la trazabilidad del código de lote y fecha, construido para la cantidad exacta solicitada. Siguiendo los estándares de la industria, una chapa de latón conecta una cabecera y cola de 18 pulgadas a ambos extremos de la cinta cortada para alimentar directamente las máquinas de ensamblaje automatizadas. TI incluye una tarifa de preparación de carretes para los pedidos de carretes a la medida.

La cinta cortada es un trozo de cinta cortada de un carrete. TI puede cumplir con los pedidos utilizando múltiples tiras de cintas cortadas o cajas para satisfacer la cantidad solicitada.

TI suele enviar los dispositivos de tubo o bandeja dentro de una caja o en el tubo o la bandeja, dependiendo de la disponibilidad de inventario. Embalamos todas las cintas, tubos o cajas de muestras de acuerdo con los requisitos de descarga electrostática interna y de protección del nivel de sensibilidad a la humedad.

Más información

La selección del código de lote y fecha puede estar disponible

Agregue una cantidad a su carro y comience el proceso de pago para ver las opciones disponibles para seleccionar los códigos de lote o de fecha del inventario existente.

Más información