TL034ACDR

ACTIVO

Amp. operacional cuádruple, 30 V, 1.1 MHz, tensión de compensación de 1.5 mV, con entrada a V+ | D | 14 | 0 to 70

ACTIVO El carrete a la medida puede estar disponible
Igual que: TL034ACDR.A Este número de pieza es idéntico al número de pieza indicado anteriormente. Solo puede pedir cantidades del número de pieza indicado anteriormente.
open-in-new Ver alternativas
  • Inventario:
    Límite: Este límite se aplica para proteger las compras de muestras para la evaluación del diseño y se eliminará una vez que haya más existencias disponibles.
Agotado
Not available

Precios

Cant. Precio
—
—
—
+

Cant. paquetes adicionales | Opciones de empresa de transporte Estos productos son exactamente los mismos pero vienen en un tipo de transportador diferente

TL034ACD OBSOLETO
Cant. de paquetes | Empresa de transporte 50 | TUBE
Inventario
Agotado
Not available
Cant. | Precio 1ku | — — — +
Límite: Este límite se aplica para proteger las compras de muestras para la evaluación del diseño y se eliminará una vez que haya más existencias disponibles.
Agotado
Not available

Información de calidad

Calificación Catalog
RoHS Yes
REACH Yes
Acabado de plomo / material de la bola NiPdAu
Clasificación MSL / reflujo máximo Level-1-260C-UNLIM
Calidad, fiabilidad
e información sobre el embalaje

Información incluida:

  • RoHS
  • REACH
  • Marcado del dispositivo
  • Acabado de plomo / material de la bola
  • Clasificación MSL / reflujo máximo
  • Estimaciones de tiempo medio entre fallas (MTBF)/fallas en el tiempo (FIT)
  • Contenido del material
  • Resumen de calificaciones
  • Monitoreo continuo de confiabilidad
Ver o descargar
Información adicional sobre la fabricación

Información incluida:

  • Lugar de fabricación
  • Lugar de ensamblaje
Vista

Exportar clasificación

*Solo para referencia

  • US ECCN: EAR99

Información de empaque

Encapsulado | Pines SOIC (D) | 14
Rango de temperatura de funcionamiento (℃) 0 to 70
Cant. de paquetes | Empresa de transporte 2,500 | LARGE T&R

Características para TL034A

  • Direct upgrades for the TL06x low-power amplifiers
  • Low power consumption
  • On-chip offset-voltage trimming for improved DC performance (1.5mV, TL031ID)
  • Higher slew rate and bandwidth without increased power consumption
  • Available in TSSOP for small form-factor designs

Descripción de TL034A

The TL03x series of FET-input operational amplifiers offer improved DC and AC characteristics over the TL06x family of low-power operational amplifiers. The Texas Instruments improved FET process and optimized designs also yield improved bandwidths and slew rates without increased power consumption.

FET operational amplifiers offer the inherently higher input impedance of the FET-input transistors. This higher input impedance makes the TL03x amplifiers better suited for interfacing with high-impedance sensors or very low-level AC signals.

The TL03x family has been optimized for micropower operation, while improving on the performance of the TL06x series. Designers requiring significantly faster AC response must consider the TLE206x family of low-power FET operational amplifiers.

The FET operational amplifiers are designed for use with dual power supplies, therefore take care to observe common-mode input-voltage limits and output swing when operating from a single supply. DC biasing of the input signal is required, and loads must be terminated to a virtual-ground node at mid supply. The TI TLE2426 integrated virtual-ground generator is useful when operating amplifiers from single supplies.

The TL03x devices are fully specified at ±15V and ±5V. For operation in low-voltage and/or single-supply systems, the TI LinCMOS families of operational amplifiers (TLC prefix) are recommended.

The C-suffix devices are characterized for operation from 0°C to 70°C. The I-suffix devices are characterized for operation from −40°C to 85°C.

  • Inventario:
    Límite: Este límite se aplica para proteger las compras de muestras para la evaluación del diseño y se eliminará una vez que haya más existencias disponibles.
Agotado
Not available

Precios

Cant. Precio
—
—
—
+

Cant. paquetes adicionales | Opciones de empresa de transporte Estos productos son exactamente los mismos pero vienen en un tipo de transportador diferente

TL034ACD OBSOLETO
Cant. de paquetes | Empresa de transporte 50 | TUBE
Inventario
Agotado
Not available
Cant. | Precio 1ku | — — — +
Límite: Este límite se aplica para proteger las compras de muestras para la evaluación del diseño y se eliminará una vez que haya más existencias disponibles.
Agotado
Not available

Opciones de transportador

Puede elegir diferentes opciones de transportador según la cantidad de piezas, incluido carrete completo, carrete a la medida, cinta cortada, tubo o bandeja.

Un carrete a la medida es un trozo continuo de cinta cortada de un carrete para mantener la trazabilidad del código de lote y fecha, construido para la cantidad exacta solicitada. Siguiendo los estándares de la industria, una chapa de latón conecta una cabecera y cola de 18 pulgadas a ambos extremos de la cinta cortada para alimentar directamente las máquinas de ensamblaje automatizadas. TI incluye una tarifa de preparación de carretes para los pedidos de carretes a la medida.

La cinta cortada es un trozo de cinta cortada de un carrete. TI puede cumplir con los pedidos utilizando múltiples tiras de cintas cortadas o cajas para satisfacer la cantidad solicitada.

TI suele enviar los dispositivos de tubo o bandeja dentro de una caja o en el tubo o la bandeja, dependiendo de la disponibilidad de inventario. Embalamos todas las cintas, tubos o cajas de muestras de acuerdo con los requisitos de descarga electrostática interna y de protección del nivel de sensibilidad a la humedad.

Más información

La selección del código de lote y fecha puede estar disponible

Agregue una cantidad a su carro y comience el proceso de pago para ver las opciones disponibles para seleccionar los códigos de lote o de fecha del inventario existente.

Más información