TL074CPWR

ACTIVO

Amp. operacional cuádruple, entrada a V+, 30 V, 3 MHz y alta velocidad de subida (13 V/µs) | PW | 14 | 0 to 70

ACTIVO El carrete a la medida puede estar disponible
Igual que: TL074CPWR.A, TL074CPWRE4, TL074CPWRG4 Este número de pieza es idéntico al número de pieza indicado anteriormente. Solo puede pedir cantidades del número de pieza indicado anteriormente.
open-in-new Ver alternativas
  • Inventario:
    Límite: Este límite se aplica para proteger las compras de muestras para la evaluación del diseño y se eliminará una vez que haya más existencias disponibles.
Agotado
Not available

Precios

Cant. Precio
—
—
—
+

Cant. paquetes adicionales | Opciones de empresa de transporte Estos productos son exactamente los mismos pero vienen en un tipo de transportador diferente

TL074CPW OBSOLETO
Cant. de paquetes | Empresa de transporte 90 | TUBE
Inventario
Agotado
Not available
Cant. | Precio 1ku | — — — +
Límite: Este límite se aplica para proteger las compras de muestras para la evaluación del diseño y se eliminará una vez que haya más existencias disponibles.
Agotado
Not available

Información de calidad

Calificación Catalog
RoHS Yes
REACH Yes
Acabado de plomo / material de la bola NiPdAu
Clasificación MSL / reflujo máximo Level-1-260C-UNLIM
Calidad, fiabilidad
e información sobre el embalaje

Información incluida:

  • RoHS
  • REACH
  • Marcado del dispositivo
  • Acabado de plomo / material de la bola
  • Clasificación MSL / reflujo máximo
  • Estimaciones de tiempo medio entre fallas (MTBF)/fallas en el tiempo (FIT)
  • Contenido del material
  • Resumen de calificaciones
  • Monitoreo continuo de confiabilidad
Ver o descargar
Información adicional sobre la fabricación

Información incluida:

  • Lugar de fabricación
  • Lugar de ensamblaje
Vista

Exportar clasificación

*Solo para referencia

  • US ECCN: EAR99

Información de empaque

Encapsulado | Pines TSSOP (PW) | 14
Rango de temperatura de funcionamiento (℃) 0 to 70
Cant. de paquetes | Empresa de transporte 2,000 | LARGE T&R

Características para TL074

  • High slew rate: 20V/µs (TL07xH, typ)
  • Low offset voltage: 1mV (TL07xH, typ)
  • Low offset voltage drift: 2µV/°C
  • Low power consumption: 940µA/ch (TL07xH, typ)
  • Wide common-mode and differential voltage ranges
    • Common-mode input voltage range includes VCC+
  • Low input bias and offset currents
  • Low noise:
    • Vn = 37nV/√Hz (typ) at f = 1kHz
  • Output short-circuit protection
  • Low total harmonic distortion: 0.003% (typ)
  • Wide supply voltage:
    • ±2.25V to ±20V, 4.5V to 40V

Descripción de TL074

The TL071H, TL072H, and TL074H (TL07xH) family of devices are next-generation versions of the industry-standard TL071, TL072, and TL074 (TL07x) devices. These devices provide outstanding value for cost-sensitive applications, with features including low offset (1mV, typical), high slew rate (20V/µs), and common-mode input to the positive supply.

High ESD (1.5kV, HBM), integrated EMI and RF filters, and operation across the full –40°C to +125°C range enable the TL07xH devices for use in the most rugged and demanding applications.

  • Inventario:
    Límite: Este límite se aplica para proteger las compras de muestras para la evaluación del diseño y se eliminará una vez que haya más existencias disponibles.
Agotado
Not available

Precios

Cant. Precio
—
—
—
+

Cant. paquetes adicionales | Opciones de empresa de transporte Estos productos son exactamente los mismos pero vienen en un tipo de transportador diferente

TL074CPW OBSOLETO
Cant. de paquetes | Empresa de transporte 90 | TUBE
Inventario
Agotado
Not available
Cant. | Precio 1ku | — — — +
Límite: Este límite se aplica para proteger las compras de muestras para la evaluación del diseño y se eliminará una vez que haya más existencias disponibles.
Agotado
Not available

Opciones de transportador

Puede elegir diferentes opciones de transportador según la cantidad de piezas, incluido carrete completo, carrete a la medida, cinta cortada, tubo o bandeja.

Un carrete a la medida es un trozo continuo de cinta cortada de un carrete para mantener la trazabilidad del código de lote y fecha, construido para la cantidad exacta solicitada. Siguiendo los estándares de la industria, una chapa de latón conecta una cabecera y cola de 18 pulgadas a ambos extremos de la cinta cortada para alimentar directamente las máquinas de ensamblaje automatizadas. TI incluye una tarifa de preparación de carretes para los pedidos de carretes a la medida.

La cinta cortada es un trozo de cinta cortada de un carrete. TI puede cumplir con los pedidos utilizando múltiples tiras de cintas cortadas o cajas para satisfacer la cantidad solicitada.

TI suele enviar los dispositivos de tubo o bandeja dentro de una caja o en el tubo o la bandeja, dependiendo de la disponibilidad de inventario. Embalamos todas las cintas, tubos o cajas de muestras de acuerdo con los requisitos de descarga electrostática interna y de protección del nivel de sensibilidad a la humedad.

Más información

La selección del código de lote y fecha puede estar disponible

Agregue una cantidad a su carro y comience el proceso de pago para ver las opciones disponibles para seleccionar los códigos de lote o de fecha del inventario existente.

Más información