TL092CPSR

ACTIVO

Amplificador operacional doble de entrada a V-, 36 V y 1 MHz | PS | 8 | 0 to 70

ACTIVO El carrete a la medida puede estar disponible
Igual que: TL092CPSR.A Este número de pieza es idéntico al número de pieza indicado anteriormente. Solo puede pedir cantidades del número de pieza indicado anteriormente.
  • Inventario:
    Límite: Este límite se aplica para proteger las compras de muestras para la evaluación del diseño y se eliminará una vez que haya más existencias disponibles.
Agotado
Not available

Se encuentra disponible una versión más nueva de este producto

open-in-new Comparar alternativas

Misma funcionalidad con diferente configuración de pines que el dispositivo comparado

TL062CDR ACTIVO Amplificador operacional doble, 30 V, 1 MHz, con entrada a V+ | D | 8 | 0 to 70 Faster slew rate (3.5V/μs), lower power (0.2mA), wider temp range (-40 to 85°C)
TL072HIDR ACTIVO Amplificador operacional doble de entrada a V+, 40 V, 5 MHz, tensión de offset de 4 mV y 20 V/µs, que opera de -40 °C a 125 °C | D | 8 | -40 to 125 Wider supply (4.5V to 40V), higher GBW (5.25MHz), faster slew rate (20V/µs), lower offset (4mV), lower offset drift (2µV/°C), lower power (0.9375mA), wider temperature range (-40 to 125°C); No newer alternate in SOP package
TLV9302IDR ACTIVO Amplificador operacional doble de baja potencia, de 40 V y 1 MHz | D | 8 | -40 to 125 Wider supply voltage (4.5V to 40V), faster slew rate (3V/μs), lower offset voltage (2.5mV), lower power (0.15mA), lower noise (33nV/√Hz), higher output current (60mA), wider temp range (-40 to 125°C)

Precios

Cant. Precio
—
—
—
+

Información de calidad

Calificación Catalog
RoHS Yes
REACH Yes
Acabado de plomo / material de la bola NiPdAu
Clasificación MSL / reflujo máximo Level-1-260C-UNLIM
Calidad, fiabilidad
e información sobre el embalaje

Información incluida:

  • RoHS
  • REACH
  • Marcado del dispositivo
  • Acabado de plomo / material de la bola
  • Clasificación MSL / reflujo máximo
  • Estimaciones de tiempo medio entre fallas (MTBF)/fallas en el tiempo (FIT)
  • Contenido del material
  • Resumen de calificaciones
  • Monitoreo continuo de confiabilidad
Ver o descargar
Información adicional sobre la fabricación

Información incluida:

  • Lugar de fabricación
  • Lugar de ensamblaje
Vista

Exportar clasificación

*Solo para referencia

  • US ECCN: EAR99

Más información sobre TL092

Información de empaque

Encapsulado | Pines SOP (PS) | 8
Rango de temperatura de funcionamiento (℃) 0 to 70
Cant. de paquetes | Empresa de transporte 2,000 | LARGE T&R

Características para TL092

  • Wide Range of Supply Voltages; Single Supply ...3 V to 36 V, or Dual Supplies
  • Class AB Output Stage
  • High-Impedance N-Channel-JFET Input Stage ...1012 Typ
  • Internal Frequency Compensation
  • Short-Circuit Protection
  • Input Common Mode Includes VCC–
  • Low Input Offset Current . . . 50 pA
  • Low Input Bias Current . . . 200 pA Typ

Descripción de TL092

The TL092 JFET-input operational amplifier is similar in performance to the MC3403 family, but with much higher input impedance derived from a FET input stage. The N-channel-JFET input stage allows a common-mode input voltage range that includes the negative supply voltage and offers a typical input impedance of 1012 , a typical input offset current of 50 pA, and a typical input bias current of 200 pA. This device is designed to operate from a single supply over a range of 3 V to 36 V. Operation from split supplies also is possible, provided the difference between the two supplies is 3 V to 36 V. Output voltage range is from VCC– to VCC+ – 1.3 V, with a load resistor to VCC–.

The TL092 is characterized for operation from 0°C to 70°C.

  • Inventario:
    Límite: Este límite se aplica para proteger las compras de muestras para la evaluación del diseño y se eliminará una vez que haya más existencias disponibles.
Agotado
Not available

Precios

Cant. Precio
—
—
—
+

Opciones de transportador

Puede elegir diferentes opciones de transportador según la cantidad de piezas, incluido carrete completo, carrete a la medida, cinta cortada, tubo o bandeja.

Un carrete a la medida es un trozo continuo de cinta cortada de un carrete para mantener la trazabilidad del código de lote y fecha, construido para la cantidad exacta solicitada. Siguiendo los estándares de la industria, una chapa de latón conecta una cabecera y cola de 18 pulgadas a ambos extremos de la cinta cortada para alimentar directamente las máquinas de ensamblaje automatizadas. TI incluye una tarifa de preparación de carretes para los pedidos de carretes a la medida.

La cinta cortada es un trozo de cinta cortada de un carrete. TI puede cumplir con los pedidos utilizando múltiples tiras de cintas cortadas o cajas para satisfacer la cantidad solicitada.

TI suele enviar los dispositivos de tubo o bandeja dentro de una caja o en el tubo o la bandeja, dependiendo de la disponibilidad de inventario. Embalamos todas las cintas, tubos o cajas de muestras de acuerdo con los requisitos de descarga electrostática interna y de protección del nivel de sensibilidad a la humedad.

Más información

La selección del código de lote y fecha puede estar disponible

Agregue una cantidad a su carro y comience el proceso de pago para ver las opciones disponibles para seleccionar los códigos de lote o de fecha del inventario existente.

Más información