TLC2201AMD

ACTIVO

Amplificador operacional único LinCMOS™ avanzado de precisión de bajo ruido | D | 8 | -55 to 125

Igual que: TLC2201AMD.A Este número de pieza es idéntico al número de pieza indicado anteriormente. Solo puede pedir cantidades del número de pieza indicado anteriormente.
  • Inventario:
    Límite: Este límite se aplica para proteger las compras de muestras para la evaluación del diseño y se eliminará una vez que haya más existencias disponibles.
Agotado
Not available

Precios

Cant. Precio
—
—
—
+

Información de calidad

Calificación Automotive
RoHS Yes
REACH Yes
Acabado de plomo / material de la bola NiPdAu
Clasificación MSL / reflujo máximo Level-1-260C-UNLIM
Calidad, fiabilidad
e información sobre el embalaje

Información incluida:

  • RoHS
  • REACH
  • Marcado del dispositivo
  • Acabado de plomo / material de la bola
  • Clasificación MSL / reflujo máximo
  • Estimaciones de tiempo medio entre fallas (MTBF)/fallas en el tiempo (FIT)
  • Contenido del material
  • Resumen de calificaciones
  • Monitoreo continuo de confiabilidad
Ver o descargar
Información adicional sobre la fabricación

Información incluida:

  • Lugar de fabricación
  • Lugar de ensamblaje
Vista

Exportar clasificación

*Solo para referencia

  • US ECCN: EAR99

Más información sobre TLC2201AM

Información de empaque

Encapsulado | Pines SOIC (D) | 8
Rango de temperatura de funcionamiento (℃) -55 to 125
Cant. de paquetes | Empresa de transporte 75 | TUBE

Características para TLC2201AM

  • B Grade Is 100% Tested for Noise
    • 30 nV/Hz Max at f = 10 Hz
    • 12 nV/Hz Max at f = 1 kHz
  • Low Input Offset Voltage . . . 500 µV Max
  • Excellent Offset Voltage Stability With Temperature . . . 0.5 µV/°C Typ
  • Rail-to-Rail Output Swing
  • Low Input Bias Current
    • 1 pA Typ at TA = 25°C
  • Common-Mode Input Voltage Range Includes the Negative Rail
  • Fully Specified For Both Single-Supply and Split-Supply Operation

Advanced LinCMOS is a trademark of Texas Instruments Incorporated.
All other trademarks are the property of their respective owners.

Descripción de TLC2201AM

The TLC220x, TLC220xA, TLC220xB, and TLC220xY are precision, low-noise operational amplifiers using Texas Instruments Advanced LinCMOS™ process. These devices combine the noise performance of the lowest-noise JFET amplifiers with the dc precision available previously only in bipolar amplifiers. The Advanced LinCMOS™ process uses silicon-gate technology to obtain input offset voltage stability with temperature and time that far exceeds that obtainable using metal-gate technology. In addition, this technology makes possible input impedance levels that meet or exceed levels offered by top-gate JFET and expensive dielectric-isolated devices.

The combination of excellent DC and noise performance with a common-mode input voltage range that includes the negative rail makes these devices an ideal choice for high-impedance, low-level signal-conditioning applications in either single-supply or split-supply configurations.

The device inputs and outputs are designed to withstand –100-mA surge currents without sustaining latch-up. In addition, internal ESD-protection circuits prevent functional failures at voltages up to 2000 V as tested under MIL-PRF-38535, Method 3015.2; however, care should be exercised in handling these devices as exposure to ESD may result in degradation of the parametric performance.

The C-suffix devices are characterized for operation from 0°C to 70°C. The I-suffix devices are characterized for operation from –40°C to 85°C. The M-suffix devices are characterized for operation over the full military temperature range of –55°C to 125°C.

  • Inventario:
    Límite: Este límite se aplica para proteger las compras de muestras para la evaluación del diseño y se eliminará una vez que haya más existencias disponibles.
Agotado
Not available

Precios

Cant. Precio
—
—
—
+

Opciones de transportador

Puede elegir diferentes opciones de transportador según la cantidad de piezas, incluido carrete completo, carrete a la medida, cinta cortada, tubo o bandeja.

Un carrete a la medida es un trozo continuo de cinta cortada de un carrete para mantener la trazabilidad del código de lote y fecha, construido para la cantidad exacta solicitada. Siguiendo los estándares de la industria, una chapa de latón conecta una cabecera y cola de 18 pulgadas a ambos extremos de la cinta cortada para alimentar directamente las máquinas de ensamblaje automatizadas. TI incluye una tarifa de preparación de carretes para los pedidos de carretes a la medida.

La cinta cortada es un trozo de cinta cortada de un carrete. TI puede cumplir con los pedidos utilizando múltiples tiras de cintas cortadas o cajas para satisfacer la cantidad solicitada.

TI suele enviar los dispositivos de tubo o bandeja dentro de una caja o en el tubo o la bandeja, dependiendo de la disponibilidad de inventario. Embalamos todas las cintas, tubos o cajas de muestras de acuerdo con los requisitos de descarga electrostática interna y de protección del nivel de sensibilidad a la humedad.

Más información

La selección del código de lote y fecha puede estar disponible

Agregue una cantidad a su carro y comience el proceso de pago para ver las opciones disponibles para seleccionar los códigos de lote o de fecha del inventario existente.

Más información