TLC252CPWR

ACTIVO

Amplificador operacional doble de entrada a V-, 16 V y 1.7 MHz con capacidad de alimentación de 1.4 V | PW | 8 | 0 to 70

ACTIVO El carrete a la medida puede estar disponible
Igual que: TLC252CPWR.A Este número de pieza es idéntico al número de pieza indicado anteriormente. Solo puede pedir cantidades del número de pieza indicado anteriormente.
  • Inventario:
    Límite: Este límite se aplica para proteger las compras de muestras para la evaluación del diseño y se eliminará una vez que haya más existencias disponibles.
Agotado
Not available

Se encuentra disponible una versión más nueva de este producto

open-in-new Comparar alternativas

Reemplazo con funcionalidad mejorada del dispositivo comparado

TLV9152IPWR ACTIVO Amplificador operacional doble de baja potencia, de 16 V y 4.5 MHz | PW | 8 | -40 to 125 Rail-to-rail I/O, higher GBW (4.5MHz), faster slew rate (21V/μs), lower offset voltage (0.75mV), lower power (0.56mA), lower noise (10.8nV/√Hz), higher output current (75mA), wider temp range (-40 to 125°C)

Precios

Cant. Precio
—
—
—
+

Información de calidad

Calificación Catalog
RoHS Yes
REACH Yes
Acabado de plomo / material de la bola NiPdAu
Clasificación MSL / reflujo máximo Level-1-260C-UNLIM
Calidad, fiabilidad
e información sobre el embalaje

Información incluida:

  • RoHS
  • REACH
  • Marcado del dispositivo
  • Acabado de plomo / material de la bola
  • Clasificación MSL / reflujo máximo
  • Estimaciones de tiempo medio entre fallas (MTBF)/fallas en el tiempo (FIT)
  • Contenido del material
  • Resumen de calificaciones
  • Monitoreo continuo de confiabilidad
Ver o descargar
Información adicional sobre la fabricación

Información incluida:

  • Lugar de fabricación
  • Lugar de ensamblaje
Vista

Exportar clasificación

*Solo para referencia

  • US ECCN: EAR99

Más información sobre TLC252

Información de empaque

Encapsulado | Pines TSSOP (PW) | 8
Rango de temperatura de funcionamiento (℃) 0 to 70
Cant. de paquetes | Empresa de transporte 2,000 | LARGE T&R

Características para TLC252

  • A-Suffix Versions Offer 5-mV VIO
  • B-Suffix Versions Offer 2-mV VIO
  • Wide Range of Supply Voltages
  • 1.4 V to 16 V
  • True Single-Supply Operation
  • Common-Mode Input Voltage Includes the Negative Rail
  • Low Noise...30 nV/Hz\ Typ at f = 1 kHz
    (High-Bias Versions)

Descripción de TLC252

The TLC252, TLC25L2, and TLC25M2 are low-cost, low-power dual operational amplifiers designed to operate with single or dual supplies. These devices utilize the Texas Instruments silicon gate LinCMOSTM process, giving them stable input offset voltages that are available in selected grades of 2, 5, or 10mV maximum, very high input impedances, and extremely low input offset and bias currents. Because the input common-mode range extends to the negative rail and the power consumption is extremely low, this series is ideally suited for battery-powered or energy-conserving applications. The series offers operation down to a 1.4-V supply, is stable at unity gain, and has excellent noise characteristics.

These devices have internal electrostatic-discharge (ESD) protection circuits that prevent catastrophic failures at voltages up to 2000 V as tested under MIL-STD-883C, Method 3015.1. However, care should be exercised in handling these devices as exposure to ESD may result in a degradation of the device parametric performance.

Because of the extremely high input impedance and low input bias and offset currents, applications for the TLC252/25_2 series include many areas that have previously been limited to BIFET and NFET product types. Any circuit using high-impedance elements and requiring small offset errors is a good candidate for cost-effective use of these devices. Many features associated with bipolar technology are available with LinCMOSTM operational amplifiers without the power penalties of traditional bipolar devices. General applications such as transducer interfacing, analog calculations, amplifier blocks, active filters, and signal buffering are all easily designed with the TLC252/25_2 series devices. Remote and inaccessible equipment applications are possible using their low-voltage and low-power capabilities. The TLC252/25_2 series is well suited to solve the difficult problems associated with single-battery and solar-cell-powered applications. This series includes devices that are characterized for the commercial temperature range and are available in 8-pin plastic dip and the small-outline package. The device is also available in chip form.

The TLC252/25_2 series is characterized for operation from 0°C to 70°C.

  • Inventario:
    Límite: Este límite se aplica para proteger las compras de muestras para la evaluación del diseño y se eliminará una vez que haya más existencias disponibles.
Agotado
Not available

Precios

Cant. Precio
—
—
—
+

Opciones de transportador

Puede elegir diferentes opciones de transportador según la cantidad de piezas, incluido carrete completo, carrete a la medida, cinta cortada, tubo o bandeja.

Un carrete a la medida es un trozo continuo de cinta cortada de un carrete para mantener la trazabilidad del código de lote y fecha, construido para la cantidad exacta solicitada. Siguiendo los estándares de la industria, una chapa de latón conecta una cabecera y cola de 18 pulgadas a ambos extremos de la cinta cortada para alimentar directamente las máquinas de ensamblaje automatizadas. TI incluye una tarifa de preparación de carretes para los pedidos de carretes a la medida.

La cinta cortada es un trozo de cinta cortada de un carrete. TI puede cumplir con los pedidos utilizando múltiples tiras de cintas cortadas o cajas para satisfacer la cantidad solicitada.

TI suele enviar los dispositivos de tubo o bandeja dentro de una caja o en el tubo o la bandeja, dependiendo de la disponibilidad de inventario. Embalamos todas las cintas, tubos o cajas de muestras de acuerdo con los requisitos de descarga electrostática interna y de protección del nivel de sensibilidad a la humedad.

Más información

La selección del código de lote y fecha puede estar disponible

Agregue una cantidad a su carro y comience el proceso de pago para ver las opciones disponibles para seleccionar los códigos de lote o de fecha del inventario existente.

Más información