TLE2142IDR

ACTIVO

Amplificador operacional doble de precisión de alta velocidad y bajo ruido | D | 8 | -40 to 105

ACTIVO El carrete a la medida puede estar disponible
Igual que: TLE2142IDR.A Este número de pieza es idéntico al número de pieza indicado anteriormente. Solo puede pedir cantidades del número de pieza indicado anteriormente.
  • Inventario:
    Límite: Este límite se aplica para proteger las compras de muestras para la evaluación del diseño y se eliminará una vez que haya más existencias disponibles.
Agotado
Not available

Precios

Cant. Precio
—
—
—
+

Cant. paquetes adicionales | Opciones de empresa de transporte Estos productos son exactamente los mismos pero vienen en un tipo de transportador diferente

TLE2142ID OBSOLETO
Cant. de paquetes | Empresa de transporte 75 | TUBE
Inventario
Agotado
Not available
Cant. | Precio 1ku | — — — +
Límite: Este límite se aplica para proteger las compras de muestras para la evaluación del diseño y se eliminará una vez que haya más existencias disponibles.
Agotado
Not available

Información de calidad

Calificación Catalog
RoHS Yes
REACH Yes
Acabado de plomo / material de la bola NiPdAu
Clasificación MSL / reflujo máximo Level-1-260C-UNLIM
Calidad, fiabilidad
e información sobre el embalaje

Información incluida:

  • RoHS
  • REACH
  • Marcado del dispositivo
  • Acabado de plomo / material de la bola
  • Clasificación MSL / reflujo máximo
  • Estimaciones de tiempo medio entre fallas (MTBF)/fallas en el tiempo (FIT)
  • Contenido del material
  • Resumen de calificaciones
  • Monitoreo continuo de confiabilidad
Ver o descargar
Información adicional sobre la fabricación

Información incluida:

  • Lugar de fabricación
  • Lugar de ensamblaje
Vista

Exportar clasificación

*Solo para referencia

  • US ECCN: EAR99

Información de empaque

Encapsulado | Pines SOIC (D) | 8
Rango de temperatura de funcionamiento (℃) -40 to 105
Cant. de paquetes | Empresa de transporte 2,500 | LARGE T&R

Características para TLE2142

  • Low noise
    • 10Hz . . . 15nV/√ Hz
    • 1kHz . . . 10.5nV/√ Hz
  • Load capability: 10000pF
  • Short-circuit output current: 20mA (minimum)
  • Slew rate: 27V/µs (minimum)
  • High gain-bandwidth product: 5.9MHz
  • Low VIO: 500µV maximum at 25°C
  • Single or split supply: 4V to 44V
  • Fast settling time:
    • 340ns to 0.1%
    • 400ns to 0.01%
  • Saturation recovery: 150ns
  • Large output swing:
    • VCC− + 0.1V to VCC+ − 1V

Descripción de TLE2142

The TLE214x and TLE214xA devices are high-performance, internally compensated operational amplifiers built using Texas Instruments complementary bipolar Excalibur process. The TLE214xA is a tighter offset voltage grade of the TLE214x. Both are pin-compatible upgrades to standard industry products.

The design incorporates an input stage that simultaneously achieves low audio-band noise of 10.5nV/√ Hz with a 10Hz 1/f corner and symmetrical 40V/µs slew rate typically with loads up to 800pF. The resulting low distortion and high power bandwidth are important in high-fidelity audio applications. A fast settling time of 430ns to 0.1% of a 10V step with a 2kΩ/100pF load is useful in fast actuator/positioning drivers. Under similar test conditions, settling time to 0.01% is 640ns.

Both versions can also be used as comparators. Differential inputs of VCC± can be maintained without damage to the device. Open-loop propagation delay with TTL supply levels is typically 200ns. This gives a good indication as to output stage saturation recovery when the device is driven beyond the limits of recommended output swing.

Both the TLE214x and TLE214xA are available in a wide variety of packages, including both the industry-standard 8-pin small-outline version and chip form for high-density system applications. The C-suffix devices are characterized for operation from 0°C to 70°C, I-suffix devices from −40°C to 105°C, and M-suffix devices over the full military temperature range of −55°C to 125°C.

  • Inventario:
    Límite: Este límite se aplica para proteger las compras de muestras para la evaluación del diseño y se eliminará una vez que haya más existencias disponibles.
Agotado
Not available

Precios

Cant. Precio
—
—
—
+

Cant. paquetes adicionales | Opciones de empresa de transporte Estos productos son exactamente los mismos pero vienen en un tipo de transportador diferente

TLE2142ID OBSOLETO
Cant. de paquetes | Empresa de transporte 75 | TUBE
Inventario
Agotado
Not available
Cant. | Precio 1ku | — — — +
Límite: Este límite se aplica para proteger las compras de muestras para la evaluación del diseño y se eliminará una vez que haya más existencias disponibles.
Agotado
Not available

Opciones de transportador

Puede elegir diferentes opciones de transportador según la cantidad de piezas, incluido carrete completo, carrete a la medida, cinta cortada, tubo o bandeja.

Un carrete a la medida es un trozo continuo de cinta cortada de un carrete para mantener la trazabilidad del código de lote y fecha, construido para la cantidad exacta solicitada. Siguiendo los estándares de la industria, una chapa de latón conecta una cabecera y cola de 18 pulgadas a ambos extremos de la cinta cortada para alimentar directamente las máquinas de ensamblaje automatizadas. TI incluye una tarifa de preparación de carretes para los pedidos de carretes a la medida.

La cinta cortada es un trozo de cinta cortada de un carrete. TI puede cumplir con los pedidos utilizando múltiples tiras de cintas cortadas o cajas para satisfacer la cantidad solicitada.

TI suele enviar los dispositivos de tubo o bandeja dentro de una caja o en el tubo o la bandeja, dependiendo de la disponibilidad de inventario. Embalamos todas las cintas, tubos o cajas de muestras de acuerdo con los requisitos de descarga electrostática interna y de protección del nivel de sensibilidad a la humedad.

Más información

La selección del código de lote y fecha puede estar disponible

Agregue una cantidad a su carro y comience el proceso de pago para ver las opciones disponibles para seleccionar los códigos de lote o de fecha del inventario existente.

Más información