TLE2144MDWREP

ACTIVO

Amplificador operacional cuádruple de precisión de alta velocidad y bajo ruido Excalibur, producto mejorado | DW | 16 | -55 to 125

ACTIVO El carrete a la medida puede estar disponible
Igual que: TLE2144MDWREP.A, V62/08620-03YE Este número de pieza es idéntico al número de pieza indicado anteriormente. Solo puede pedir cantidades del número de pieza indicado anteriormente.
  • Inventario:
    Límite: Este límite se aplica para proteger las compras de muestras para la evaluación del diseño y se eliminará una vez que haya más existencias disponibles.
Agotado
Not available

Se encuentra disponible una versión más nueva de este producto

open-in-new Comparar alternativas

Misma funcionalidad con diferente configuración de pines que el dispositivo comparado

OPA4991MDYYREP ACTIVO Amplificador operacional cuádruple de 40 V y 4.5 MHz, con entrada y salida de carril a carril, de producto con espacio mejorado | DYY | 14 | -55 to 125 Smaller packaging; Rail-to-rail I/O, wider supply range (2.7 V to 40 V), lower offset voltage (0.895 mV), lower noise (10.8 nV/√Hz), higher output current (75 mA)

Precios

Cant. Precio
—
—
—
+

Información de calidad

Calificación HiRel Enhanced Product
RoHS Yes
REACH Yes
Acabado de plomo / material de la bola NiPdAu
Clasificación MSL / reflujo máximo Level-1-260C-UNLIM
Calidad, fiabilidad
e información sobre el embalaje

Información incluida:

  • RoHS
  • REACH
  • Marcado del dispositivo
  • Acabado de plomo / material de la bola
  • Clasificación MSL / reflujo máximo
  • Estimaciones de tiempo medio entre fallas (MTBF)/fallas en el tiempo (FIT)
  • Contenido del material
  • Resumen de calificaciones
  • Monitoreo continuo de confiabilidad
Ver o descargar
Información adicional sobre la fabricación

Información incluida:

  • Lugar de fabricación
  • Lugar de ensamblaje
Vista

Exportar clasificación

*Solo para referencia

  • US ECCN: EAR99

Más información sobre TLE2144-EP

Información de empaque

Encapsulado | Pines SOIC (DW) | 16
Rango de temperatura de funcionamiento (℃) -55 to 125
Cant. de paquetes | Empresa de transporte 2,000 | LARGE T&R

Características para TLE2144-EP

  • Controlled Baseline
    • One Assembly Site
    • One Test Site
    • One Fabrication Site
  • Extended Temperature Performance of –55°C to 125°C
  • Enhanced Diminishing Manufacturing Sources (DMS) Support
  • Enhanced Product-Change Notification
  • Qualification Pedigree(1)
  • Low Noise
    • 10 Hz...15 nV/Hz
    • 1 kHz...10.5 nV/Hz
  • 10 000-pF Load Capability
  • 20-mA (Min) Short-Circuit Output Current
  • 27-V/µs Slew Rate (Min)
  • High Gain-Bandwidth Product...5.9 MHz
  • Low VIO...900 µV (Max) at 25°C
  • Single or Split Supply...4 V to 44 V
  • Fast Settling Time
    • 340 ns to 0.1%
    • 400 ns to 0.01%
  • Saturation Recovery...150 ns
  • Large Output Swing...VCC– + 0.1 V to VCC+ – 1 V

(1) Component qualification in accordance with JEDEC and industry standards to ensure reliable operation over an extended temperature range. This includes, but is not limited to Highly Accelerated Stress Test (HAST)or biased 85/85, temperature cycle, autoclave or unbiased HAST, electromigration, bond intermetallic life, and mold compound life. Such qualification testing should not be viewed as justifying use of this component beyond specificed performance and environmental limits.
Excalibur is a trademark of Texas Instruments.

Descripción de TLE2144-EP

The TLE214x devices are high-performance, internally compensated operational amplifiers built using the Texas Instruments complementary bipolar Excalibur. process. They are pin-compatible upgrades to standard industry products.

The design incorporates an input stage that simultaneously achieves low audio-band noise of 10.5 nV//100-pF load is useful in fast actuator/positioning drivers. Under similar test conditions, settling time to 0.01% is 400 ns.

The devices are stable with capacitive loads up to 10 nF, although the 6-MHz bandwidth decreases to 1.8 MHz at this high loading level. As such, the TLE214x are useful for low-droop sample-and-holds and direct buffering of long cables, including 4-mA to 20-mA current loops.

The special design also exhibits an improved insensitivity to inherent integrated circuit component mismatches as is evidenced by a 900-µV maximum offset voltage and 1.7-µV/°C typical drift. Minimum common-mode rejection ratio and supply-voltage rejection ratio are 85 dB and 90 dB, respectively.

Device performance is relatively independent of supply voltage over the ±2-V to ±22-V range. Inputs can operate between VCC– – 0.3 V to VCC+ – 1.8 V without inducing phase reversal, although excessive input current may flow out of each input exceeding the lower common-mode input range. The all-npn output stage provides a nearly rail-to-rail output swing of VCC– – 0.1 V to VCC+ – 1 V under light current-loading conditions. The device can sustain shorts to either supply since output current is internally limited, but care must be taken to ensure that maximum package power dissipation is not exceeded.

Both versions can also be used as comparators. Differential inputs of VCC± can be maintained without damage to the device. Open-loop propagation delay with TTL supply levels is typically 200 ns. This gives a good indication as to output stage saturation recovery when the device is driven beyond the limits of recommended output swing.

The TLE214x devices are available in industry-standard 8-pin and 16-pin small-outline packages. The devices are characterized for operation from –55°C to 125°C.

  • Inventario:
    Límite: Este límite se aplica para proteger las compras de muestras para la evaluación del diseño y se eliminará una vez que haya más existencias disponibles.
Agotado
Not available

Precios

Cant. Precio
—
—
—
+

Opciones de transportador

Puede elegir diferentes opciones de transportador según la cantidad de piezas, incluido carrete completo, carrete a la medida, cinta cortada, tubo o bandeja.

Un carrete a la medida es un trozo continuo de cinta cortada de un carrete para mantener la trazabilidad del código de lote y fecha, construido para la cantidad exacta solicitada. Siguiendo los estándares de la industria, una chapa de latón conecta una cabecera y cola de 18 pulgadas a ambos extremos de la cinta cortada para alimentar directamente las máquinas de ensamblaje automatizadas. TI incluye una tarifa de preparación de carretes para los pedidos de carretes a la medida.

La cinta cortada es un trozo de cinta cortada de un carrete. TI puede cumplir con los pedidos utilizando múltiples tiras de cintas cortadas o cajas para satisfacer la cantidad solicitada.

TI suele enviar los dispositivos de tubo o bandeja dentro de una caja o en el tubo o la bandeja, dependiendo de la disponibilidad de inventario. Embalamos todas las cintas, tubos o cajas de muestras de acuerdo con los requisitos de descarga electrostática interna y de protección del nivel de sensibilidad a la humedad.

Más información

La selección del código de lote y fecha puede estar disponible

Agregue una cantidad a su carro y comience el proceso de pago para ver las opciones disponibles para seleccionar los códigos de lote o de fecha del inventario existente.

Más información