TNETE2201BPJD

ACTIVO

Transceptor Ethernet de 1.25 gigabits | PJD | 64 | 0 to 70

Igual que: TNETE2201BPJD.B Este número de pieza es idéntico al número de pieza indicado anteriormente. Solo puede pedir cantidades del número de pieza indicado anteriormente.
  • Inventario:
    Límite: Este límite se aplica para proteger las compras de muestras para la evaluación del diseño y se eliminará una vez que haya más existencias disponibles.
Agotado
Not available

Precios

Cant. Precio
—
—
—
+

Información de calidad

Calificación Catalog
RoHS Yes
REACH Yes
Acabado de plomo / material de la bola NiPdAu
Clasificación MSL / reflujo máximo Level-3-260C-168 HR
Calidad, fiabilidad
e información sobre el embalaje

Información incluida:

  • RoHS
  • REACH
  • Marcado del dispositivo
  • Acabado de plomo / material de la bola
  • Clasificación MSL / reflujo máximo
  • Estimaciones de tiempo medio entre fallas (MTBF)/fallas en el tiempo (FIT)
  • Contenido del material
  • Resumen de calificaciones
  • Monitoreo continuo de confiabilidad
Ver o descargar
Información adicional sobre la fabricación

Información incluida:

  • Lugar de fabricación
  • Lugar de ensamblaje
Vista

Exportar clasificación

*Solo para referencia

  • US ECCN: EAR99

Información de empaque

Encapsulado | Pines HTQFP (PJD) | 64
Rango de temperatura de funcionamiento (℃) 0 to 70
Cant. de paquetes | Empresa de transporte 160 | JEDEC TRAY (10+1)

Características para TNETE2201B

  • 1.25 Gigabits Per Second (Gbps) Gigabit Ethernet Transceiver
  • Based on the P802.3Z Specification
  • Transmits Serial Data up to 1.25 Gbps
  • Operates With 3.3-V Supply Voltage
  • 5-V Tolerant on TTL Inputs
  • Interfaces to Electrical Cables/Backplane or Optical Modules
  • PECL Voltage Differential Signaling Load, 1 V Typ With 50
  • Receiver Differential Input Voltage 200 mV Minimum
  • Low Power Consumption
  • 64-Pin Quad Flat Pack With Thermally Enhanced Package

Descripción de TNETE2201B

The TNETE2201B gigabit Ethernet transceiver provides for ultra high-speed bidirectional point-to-point data transmission. This device is based on the timing requirements of the proposed 10-bit interface specification by the P802.3z Gigabit Task Force.

The intended application of this device is to provide building blocks for developing point-to-point baseband data transmission over controlled-impedance media of approximately 50 . The transmission media can be printed-circuit board traces, back planes, cables, or fiber optical media. The ultimate rate and distance of data transfer is dependent upon the attenuation characteristics of the media and the noise coupling to the environment.

The TNETE2201B performs the data serialization and deserialization (SERDES) functions for the gigabit ethernet physical layer interface. The transceiver operates at 1.25 Gbps (typical), providing up to 1000 Mbps of bandwidth over a copper or optical media interface. The serializer/transmitter accepts 8b/10b parallel encoded data bytes. The parallel data bytes are serialized and transmitted differentially nonreturn-to-zero (NRZ) at pseudo-ECL (PECL) voltage levels. The deserializer/receiver extracts clock information from the input serial stream and deserializes the data, outputting a parallel 10-bit data byte. The 10-bit data bytes are output with respect to two receive byte clocks (RBC0, RBC1), allowing a protocol device to clock the parallel bytes in RBC clock rising edges.

The transceiver automatically locks onto incoming data without the need to prelock. However, the transceiver can be commanded to lock to the externally supplied reference clock (REFCLK) as a reset function, if needed.

The TNETE2201B provides an internal loopback capability for self-test purposes. Serial data from the serializer is passed directly to the deserializer allowing the protocol device a functional self-check of the physical interface.

The TNETE2201B is characterized for operation from 0°C to 70°C.

  • Inventario:
    Límite: Este límite se aplica para proteger las compras de muestras para la evaluación del diseño y se eliminará una vez que haya más existencias disponibles.
Agotado
Not available

Precios

Cant. Precio
—
—
—
+

Opciones de transportador

Puede elegir diferentes opciones de transportador según la cantidad de piezas, incluido carrete completo, carrete a la medida, cinta cortada, tubo o bandeja.

Un carrete a la medida es un trozo continuo de cinta cortada de un carrete para mantener la trazabilidad del código de lote y fecha, construido para la cantidad exacta solicitada. Siguiendo los estándares de la industria, una chapa de latón conecta una cabecera y cola de 18 pulgadas a ambos extremos de la cinta cortada para alimentar directamente las máquinas de ensamblaje automatizadas. TI incluye una tarifa de preparación de carretes para los pedidos de carretes a la medida.

La cinta cortada es un trozo de cinta cortada de un carrete. TI puede cumplir con los pedidos utilizando múltiples tiras de cintas cortadas o cajas para satisfacer la cantidad solicitada.

TI suele enviar los dispositivos de tubo o bandeja dentro de una caja o en el tubo o la bandeja, dependiendo de la disponibilidad de inventario. Embalamos todas las cintas, tubos o cajas de muestras de acuerdo con los requisitos de descarga electrostática interna y de protección del nivel de sensibilidad a la humedad.

Más información

La selección del código de lote y fecha puede estar disponible

Agregue una cantidad a su carro y comience el proceso de pago para ver las opciones disponibles para seleccionar los códigos de lote o de fecha del inventario existente.

Más información