AFE539A4

アクティブ

製品詳細

Resolution (Bits) 10 Number of DAC channels 4 Interface type I2C, SPI Output type Buffered Current, Buffered Voltage Output voltage range (V) 0 to 5.5 INL (max) (±LSB) 1 Settling time (µs) 20 Reference type Ext, Int Architecture String Rating Catalog Features (x1) PWM, EEPROM, Integrated ADC, Smart DAC Sample/update rate (Msps) 0.025 Power consumption (typ) (mW) 0.4 Operating temperature range (°C) -40 to 125 Product type Smart DAC
Resolution (Bits) 10 Number of DAC channels 4 Interface type I2C, SPI Output type Buffered Current, Buffered Voltage Output voltage range (V) 0 to 5.5 INL (max) (±LSB) 1 Settling time (µs) 20 Reference type Ext, Int Architecture String Rating Catalog Features (x1) PWM, EEPROM, Integrated ADC, Smart DAC Sample/update rate (Msps) 0.025 Power consumption (typ) (mW) 0.4 Operating temperature range (°C) -40 to 125 Product type Smart DAC
WQFN (RTE) 16 9 mm² (3 mm × 3 mm)
  • 比例積分 (PI) 制御を内蔵
    • 不揮発性メモリ (NVM) からのスタンドアロン動作
    • 比例および積分ゲインをプログラム可能
    • 出力クランプ用のコンパレータ入力
    • 出力の最小、最大、同相値をプログラム可能
    • ループ位相反転をプログラム可能
  • AFE639D2
    • 外部デジタル温度センサ・インターフェイス用 I 2C コントローラ
    • 12 ビット DAC 出力:4LSB DNL、1LSB DNL
  • AFE539A4
    • 10 ビット ADC 入力:2LSB INL、1LSB DNL
    • 10 ビット DAC 出力:1LSB INL および DNL
  • AFE439A2
    • 8 ビット ADC 入力:1LSB INL および DNL
    • デューティ・サイクル 7 ビットの PWM 出力
  • フォルト管理用のプログラマブル・コンパレータ
  • VDD オフ時に DAC チャネルの出力をハイ・インピーダンス化
  • I 2C または SPI インターフェイスを自動検出
    • V IH:1.62V (V DD = 5.5V の場合)
  • VREF/MODE ピンにより、プログラミング・モードとスタンドアロン・モードのどちらかを選択
  • ユーザーがプログラム可能な NVM
  • 基準電圧として、内部、外部または電源を使用可能
  • 幅広い動作範囲
    • 電源:1.8V~5.5V
    • 温度範囲:-40℃~+125℃
  • 超小型パッケージ:16 ピン WQFN (3mm × 3mm)
  • 比例積分 (PI) 制御を内蔵
    • 不揮発性メモリ (NVM) からのスタンドアロン動作
    • 比例および積分ゲインをプログラム可能
    • 出力クランプ用のコンパレータ入力
    • 出力の最小、最大、同相値をプログラム可能
    • ループ位相反転をプログラム可能
  • AFE639D2
    • 外部デジタル温度センサ・インターフェイス用 I 2C コントローラ
    • 12 ビット DAC 出力:4LSB DNL、1LSB DNL
  • AFE539A4
    • 10 ビット ADC 入力:2LSB INL、1LSB DNL
    • 10 ビット DAC 出力:1LSB INL および DNL
  • AFE439A2
    • 8 ビット ADC 入力:1LSB INL および DNL
    • デューティ・サイクル 7 ビットの PWM 出力
  • フォルト管理用のプログラマブル・コンパレータ
  • VDD オフ時に DAC チャネルの出力をハイ・インピーダンス化
  • I 2C または SPI インターフェイスを自動検出
    • V IH:1.62V (V DD = 5.5V の場合)
  • VREF/MODE ピンにより、プログラミング・モードとスタンドアロン・モードのどちらかを選択
  • ユーザーがプログラム可能な NVM
  • 基準電圧として、内部、外部または電源を使用可能
  • 幅広い動作範囲
    • 電源:1.8V~5.5V
    • 温度範囲:-40℃~+125℃
  • 超小型パッケージ:16 ピン WQFN (3mm × 3mm)

8 ビットの AFE439A2、10 ビットの AFE539A4、12 ビットの AFE639D2 ( AFEx39xx) は、電圧または PWM 出力を使用する熱電冷却 (TEC) 制御用のスマート・アナログ・フロント・エンド (AFE) です。 AFE639D2 は I 2C コントローラ・インターフェイスをサポートしており、外部のデジタル温度センサと接続できます。 AFE639D2 と AFE539A4 は電圧出力をサポートし、 AFE439A2 は PWM 出力をサポートしています。 AFEx39xx は、フォルト管理のためにコンパレータ・チャネルをサポートしています。これらのデバイスは、ハイ・インピーダンスのパワーダウン・モードと、電源オフ時の DAC チャネルのハイ・インピーダンス出力もサポートしています。これらのデバイスは、比例積分 (PI) コントローラとしてあらかじめプログラムされたステート・マシンを内蔵しています。 AFEx39xx は TEC 制御、温度制御、ダイナミック・ヘッドルーム制御アプリケーションのための優れた選択肢です。 AFEx39xx は 内蔵されている高度な機能、内部リファレンス、および NVM の機能を使って、プロセッサレス・アプリケーションと設計の再使用を実現できるスマート AFE です。

8 ビットの AFE439A2、10 ビットの AFE539A4、12 ビットの AFE639D2 ( AFEx39xx) は、電圧または PWM 出力を使用する熱電冷却 (TEC) 制御用のスマート・アナログ・フロント・エンド (AFE) です。 AFE639D2 は I 2C コントローラ・インターフェイスをサポートしており、外部のデジタル温度センサと接続できます。 AFE639D2 と AFE539A4 は電圧出力をサポートし、 AFE439A2 は PWM 出力をサポートしています。 AFEx39xx は、フォルト管理のためにコンパレータ・チャネルをサポートしています。これらのデバイスは、ハイ・インピーダンスのパワーダウン・モードと、電源オフ時の DAC チャネルのハイ・インピーダンス出力もサポートしています。これらのデバイスは、比例積分 (PI) コントローラとしてあらかじめプログラムされたステート・マシンを内蔵しています。 AFEx39xx は TEC 制御、温度制御、ダイナミック・ヘッドルーム制御アプリケーションのための優れた選択肢です。 AFEx39xx は 内蔵されている高度な機能、内部リファレンス、および NVM の機能を使って、プロセッサレス・アプリケーションと設計の再使用を実現できるスマート AFE です。

ダウンロード 字幕付きのビデオを表示 ビデオ

お客様が関心を持ちそうな類似品

open-in-new 代替品と比較
比較対象デバイスと同等の機能で、ピン互換製品。
AFE439A2 アクティブ PWM (パルス幅変調) 出力と ADC と PI ループと EEPROM 搭載、H ブリッジ ベースの TEC 制御向け、8 ビット、2 チャネル、スマート DAC Digital and PWM output to drive TEC with an h-bridge
比較対象デバイスと同等の機能で、ピン配置が異なる製品。
AFE639D2 アクティブ ADC と DAC 内蔵、TEC (熱電冷却器つまりペルチェ) 制御機能搭載、2 チャネル、12 ビットのスマート アナログ フロント エンド (AFE) I2C sensor interface

技術資料

結果が見つかりませんでした。検索条件をクリアしてから、再度検索を試してください。
6 をすべて表示
上位の文書 タイプ タイトル フォーマットオプション 最新の英語版をダウンロード 日付
* データシート AFEx39xx 電圧と PWM 出力を使用する TEC 制御用の 12 ビット、10 ビット、8 ビットのスマート・アナログ・フロント・エンド データシート (Rev. A 翻訳版) PDF | HTML 英語版 (Rev.A) PDF | HTML 2023/07/27
製品概要 Smart DAC Product Selection Guide PDF | HTML 2024/07/01
回路設計 Closed-Loop TEC Control Circuit Using a Voltage-Output Smart AFE and DC/DC Conv. PDF | HTML 2023/05/02
アプリケーション・ノート A Basic Guide to I2C PDF | HTML 2022/11/08
技術記事 How smart AFEs offer an integrated analog solution for thermoelectric cooling cont PDF | HTML 2022/01/04
技術記事 What is a smart AFE? PDF | HTML 2021/11/18

設計と開発

その他のアイテムや必要なリソースを参照するには、以下のタイトルをクリックして詳細ページをご覧ください。

評価ボード

AFE539A4EVM — AFE539A4 の評価基板

AFE539A4EVM は、AFE539A4 の機能と性能を評価するための使いやすいプラットフォームです。AFE539A4EVM は、GUI とのインターフェイスを容易に確立するためのコントローラをオンボード搭載しています。AFE539A4EVMハードウェアは、最も一般的な用途である熱電冷却制御用に構成されています。 

ユーザー ガイド: PDF | HTML
サポート対象の製品とハードウェア
在庫あり
制限:
??asset.out-of-stock-ti_ja_JP??
入手不可
評価基板 (EVM) 向けの GUI

SMART-DAC-EVM-GUI — Smart DAC and smart AFE evaluation module software

This GUI interfaces with the on board controller of the smart DAC and smart AFE EVM ecosystem.
サポート対象の製品とハードウェア
設計ツール

ADC-DAC-TO-VREF-SELECT-DESIGN-TOOL — The ADC-TO-VREF-SELECT tool enables the pairing of TI ADCs, DACs, and series voltage references.

The ADC-TO-VREF-SELECT tool enables the pairing of TI analog-to-digital converters (ADCs) and series voltage references. Users can select an ADC device and the desired reference voltage, and the tool will list up to two voltage reference recommendations.
サポート対象の製品とハードウェア
パッケージ ピン数 CAD シンボル、フットプリント、および 3D モデル
WQFN (RTE) 16 Ultra Librarian

購入と品質

推奨製品には、この TI 製品に関連するパラメータ、評価基板、またはリファレンス デザインが存在する可能性があります。

サポートとトレーニング

TI E2E™ フォーラムでは、TI のエンジニアからの技術サポートを提供

コンテンツは、TI 投稿者やコミュニティ投稿者によって「現状のまま」提供されるもので、TI による仕様の追加を意図するものではありません。使用条件をご確認ください。

TI 製品の品質、パッケージ、ご注文に関するお問い合わせは、TI サポートをご覧ください。​​​​​​​​​​​​​​

ビデオ