AFE7900-SEP

アクティブ

製品詳細

Applications Avionics & Defense, Space Number of TXs and RXs 4 TX, 6 RX RF frequency (max) (MHz) 7400 RF frequency (min) (MHz) 5 Number of DUCs per TX 2 Number of DDCs per RX 2 Operating temperature range (°C) -40 to 85 Rating Space
Applications Avionics & Defense, Space Number of TXs and RXs 4 TX, 6 RX RF frequency (max) (MHz) 7400 RF frequency (min) (MHz) 5 Number of DUCs per TX 2 Number of DDCs per RX 2 Operating temperature range (°C) -40 to 85 Rating Space
— (—) — See data sheet
  • データシート全体のご請求
  • 放射線耐性保証 AFE7900-SP:
    • シングル イベント ラッチアップ (SEL):70MeV-cm2/mg
    • ‌RLAT 吸収線量 (TID):100krad(Si)
  • 耐放射線特性 AFE7900-SEP:
    • シングル イベント ラッチアップ (SEL):43MeV-cm2/mg
    • ‌RLAT 吸収線量 (TID):30krad(Si)
  • クワッド RF サンプリング 12GSPS 送信 DAC
  • クワッド RF サンプリング 3GSPS 受信 ADC
  • デュアル RF サンプリング 3GSPS フィードバック (補助 RX) ADC
  • RF 周波数範囲:5MHz~7.4GHz
  • 最大 RF 信号帯域幅:
    • 4TX:1200MHz または 2TX:2400MHz
    • 4RX:1200MHz または 6RX:600MHz
  • デジタル ステップ アッテネータ (DSA):
    • TX:40dB レンジ、0.125dB ステップ
    • RX または FB:25dB レンジ、0.5dB ステップ
  • TX と RX 向けにシングルバンドまたはデュアルバンド DUC または DDC を搭載
    • TX または RX と FB に対応する 16 個の NCO
  • DAC または ADC クロック用のオプションの内部 PLL または VCO
  • DAC または ADC サンプル レートでの外部クロック
  • SYSREF アライメント検出器
  • SerDes データ インターフェイス:
    • JESD204B、JESD204C 適合
    • 8 つの SerDes トランシーバ (最大 29.5Gbps)
    • サブクラス 1 のマルチデバイス同期
  • 航空宇宙 / 防衛アプリケーションをサポート
    • 管理されたベースライン
    • 単一の製造、アセンブリ、テスト施設
    • 製品のトレーサビリティ
    • 長期にわたる製品ライフ サイクル
    • 放射線ロット受け入れ試験 (RLAT) (AFE7900-SEP/SP のみ)
    • ASTM E595 アウトガス仕様に適合
    • 量産時のバーンイン (AFE7900-SP のみ)
  • このデバイスには、純度 97% 以上の錫 (Sn) 仕上げの非カプセル化チップ コンデンサが含まれています。詳細については、信頼性レポートを参照してください。
  • データシート全体のご請求
  • 放射線耐性保証 AFE7900-SP:
    • シングル イベント ラッチアップ (SEL):70MeV-cm2/mg
    • ‌RLAT 吸収線量 (TID):100krad(Si)
  • 耐放射線特性 AFE7900-SEP:
    • シングル イベント ラッチアップ (SEL):43MeV-cm2/mg
    • ‌RLAT 吸収線量 (TID):30krad(Si)
  • クワッド RF サンプリング 12GSPS 送信 DAC
  • クワッド RF サンプリング 3GSPS 受信 ADC
  • デュアル RF サンプリング 3GSPS フィードバック (補助 RX) ADC
  • RF 周波数範囲:5MHz~7.4GHz
  • 最大 RF 信号帯域幅:
    • 4TX:1200MHz または 2TX:2400MHz
    • 4RX:1200MHz または 6RX:600MHz
  • デジタル ステップ アッテネータ (DSA):
    • TX:40dB レンジ、0.125dB ステップ
    • RX または FB:25dB レンジ、0.5dB ステップ
  • TX と RX 向けにシングルバンドまたはデュアルバンド DUC または DDC を搭載
    • TX または RX と FB に対応する 16 個の NCO
  • DAC または ADC クロック用のオプションの内部 PLL または VCO
  • DAC または ADC サンプル レートでの外部クロック
  • SYSREF アライメント検出器
  • SerDes データ インターフェイス:
    • JESD204B、JESD204C 適合
    • 8 つの SerDes トランシーバ (最大 29.5Gbps)
    • サブクラス 1 のマルチデバイス同期
  • 航空宇宙 / 防衛アプリケーションをサポート
    • 管理されたベースライン
    • 単一の製造、アセンブリ、テスト施設
    • 製品のトレーサビリティ
    • 長期にわたる製品ライフ サイクル
    • 放射線ロット受け入れ試験 (RLAT) (AFE7900-SEP/SP のみ)
    • ASTM E595 アウトガス仕様に適合
    • 量産時のバーンイン (AFE7900-SP のみ)
  • このデバイスには、純度 97% 以上の錫 (Sn) 仕上げの非カプセル化チップ コンデンサが含まれています。詳細については、信頼性レポートを参照してください。

AFE7900-x は、高性能で広帯域幅のマルチチャネル トランシーバで、4 つの RF サンプリング TX チェーン、4 つの RF サンプリング RX チェーン、2 つの RF サンプリング FB チェーン (合計 6 つの RF サンプリング ADC) を内蔵しています。このデバイスは、最大 7.4GHz で動作するため、追加の周波数変換段を必要としないせず、L、S、C バンドの周波数範囲について直接 RF サンプリングが可能です。この密度と柔軟性の向上により、多くのチャネル数を持つマルチミッション システムが可能になります。

TX 信号パスは、4 個の TX で最大 1200MHz の信号帯域幅、または 2 個の TX で 2400MHz を実現する、補間およびデジタル アップコンバージョン オプションをサポートしています。DUC の出力は、混在モードの出力オプションを備えた 12GSPS DAC を駆動し、2 次ナイキスト動作を強化します。DAC 出力は、40dB レンジ、1dB アナログ ステップ、0.125dB デジタル ステップの可変ゲイン アンプ (TX DSA) を内蔵しています。

各レシーバ チェーンは、3GSPS の ADC に接続された 25dB レンジの DSA (デジタル ステップ アッテネータ) を備えています。各レシーバ チャネルは、外部または内部の自律的な AGC (自動ゲイン制御) を補助するためのアナログ ピーク電力検出器とさまざまなデジタル電力検出器、およびデバイスの信頼性を確保するための RF 過負荷検出器を備えています。柔軟なデシメーション オプションにより、FB パスなしの 4 つの RX では最大 1200MHz、2 つの FB パス付き (FB ADC あたり 1200MHz IBW) では最大 600MHz のデータ帯域幅を最適化できます。

AFE7900-x は、高性能で広帯域幅のマルチチャネル トランシーバで、4 つの RF サンプリング TX チェーン、4 つの RF サンプリング RX チェーン、2 つの RF サンプリング FB チェーン (合計 6 つの RF サンプリング ADC) を内蔵しています。このデバイスは、最大 7.4GHz で動作するため、追加の周波数変換段を必要としないせず、L、S、C バンドの周波数範囲について直接 RF サンプリングが可能です。この密度と柔軟性の向上により、多くのチャネル数を持つマルチミッション システムが可能になります。

TX 信号パスは、4 個の TX で最大 1200MHz の信号帯域幅、または 2 個の TX で 2400MHz を実現する、補間およびデジタル アップコンバージョン オプションをサポートしています。DUC の出力は、混在モードの出力オプションを備えた 12GSPS DAC を駆動し、2 次ナイキスト動作を強化します。DAC 出力は、40dB レンジ、1dB アナログ ステップ、0.125dB デジタル ステップの可変ゲイン アンプ (TX DSA) を内蔵しています。

各レシーバ チェーンは、3GSPS の ADC に接続された 25dB レンジの DSA (デジタル ステップ アッテネータ) を備えています。各レシーバ チャネルは、外部または内部の自律的な AGC (自動ゲイン制御) を補助するためのアナログ ピーク電力検出器とさまざまなデジタル電力検出器、およびデバイスの信頼性を確保するための RF 過負荷検出器を備えています。柔軟なデシメーション オプションにより、FB パスなしの 4 つの RX では最大 1200MHz、2 つの FB パス付き (FB ADC あたり 1200MHz IBW) では最大 600MHz のデータ帯域幅を最適化できます。

ダウンロード 字幕付きのビデオを表示 ビデオ

See the full data sheet and other design resources for the general-purpose AFEs. Request now

技術資料

結果が見つかりませんでした。検索条件をクリアしてから、再度検索を試してください。
2 をすべて表示
上位の文書 タイプ タイトル フォーマットオプション 最新の英語版をダウンロード 日付
* データシート AFE7900-EP/SEP/SP:4T6R、5MHz ~ 7.4GHz、1.2GHz IBW、12GSPS DAC および 3GSPS ADC を備えた RF サンプリング AFE PDF | HTML PDF | HTML 2026/08/14
* 放射線と信頼性レポート AFE7900-SEP Radiation High Performance, Wide Bandwidth Multi-Channel Transceiver TID Report (Rev. A) 2026/06/30

設計と開発

その他のアイテムや必要なリソースを参照するには、以下のタイトルをクリックして詳細ページをご覧ください。

パッケージ ピン数 CAD シンボル、フットプリント、および 3D モデル
— (—) —

購入と品質

サポートとトレーニング

TI E2E™ フォーラムでは、TI のエンジニアからの技術サポートを提供

コンテンツは、TI 投稿者やコミュニティ投稿者によって「現状のまま」提供されるもので、TI による仕様の追加を意図するものではありません。使用条件をご確認ください。

TI 製品の品質、パッケージ、ご注文に関するお問い合わせは、TI サポートをご覧ください。​​​​​​​​​​​​​​

ビデオ