AFE7922

アクティブ

製品詳細

Applications Wireless infrastructure Number of TXs and RXs 2 TX, 2 RX RF frequency (max) (MHz) 6000 RF frequency (min) (MHz) 400 Number of DUCs per TX 2 Number of DDCs per RX 2 Operating temperature range (°C) -40 to 85 Rating Catalog
Applications Wireless infrastructure Number of TXs and RXs 2 TX, 2 RX RF frequency (max) (MHz) 6000 RF frequency (min) (MHz) 400 Number of DUCs per TX 2 Number of DDCs per RX 2 Operating temperature range (°C) -40 to 85 Rating Catalog
FCBGA (ABJ) 400 289 mm² (17 mm × 17 mm)
  • データシート全体のご請求
  • デュアル RF サンプリング 12GSPS 送信 DAC
  • デュアル RF サンプリング 3GSPS 受信 ADC
  • 最大 RF 信号帯域幅:400MHz
  • RF 周波数範囲:400 MHz ~ 6 GHz
  • デジタル ステップ アッテネータ (DSA):
    • TX:40dB レンジ、0.125dB ステップ
    • RX:25dB レンジ、0.5dB ステップ
  • シングルまたはデュアル バンドの DUC と DDC
  • DAC もしくは ADC クロック用の内部 PLL もしくは VCO、または DAC もしくは ADC サンプル レートでの外部クロックを選択可能
  • SerDes データ インターフェイス:
    • JESD204B、JESD204C 適合
    • 8 つの SerDes トランシーバ (最大 29.5Gbps)
    • サブクラス 1 のマルチデバイス同期
  • パッケージ:17mm × 17mm FCBGA、0.8mm ピッチ
  • データシート全体のご請求
  • デュアル RF サンプリング 12GSPS 送信 DAC
  • デュアル RF サンプリング 3GSPS 受信 ADC
  • 最大 RF 信号帯域幅:400MHz
  • RF 周波数範囲:400 MHz ~ 6 GHz
  • デジタル ステップ アッテネータ (DSA):
    • TX:40dB レンジ、0.125dB ステップ
    • RX:25dB レンジ、0.5dB ステップ
  • シングルまたはデュアル バンドの DUC と DDC
  • DAC もしくは ADC クロック用の内部 PLL もしくは VCO、または DAC もしくは ADC サンプル レートでの外部クロックを選択可能
  • SerDes データ インターフェイス:
    • JESD204B、JESD204C 適合
    • 8 つの SerDes トランシーバ (最大 29.5Gbps)
    • サブクラス 1 のマルチデバイス同期
  • パッケージ:17mm × 17mm FCBGA、0.8mm ピッチ

AFE7922 は、高性能で広帯域のマルチチャネル トランシーバで、2 つの RF サンプリング トランスミッタ チェーンと 2 つの RF サンプリング レシーバ チェーンを内蔵しています。トランスミッタ チェーンおよびレシーバ チェーンのダイナミック レンジが広いため、ワイヤレス ベース ステーションの 3G、4G、5G 信号を生成および受信できます。また AFE7922 は帯域幅が広いため、マルチバンド 4G および 5G 基地局に適しています。

TX 信号パスは、TX チャネルあたり最大 400MHz の信号帯域幅を実現する補間およびデジタル アップ コンバージョン オプションをサポートしています。DUC の出力は、2 次ナイキスト動作を拡張する混在モード出力方式で 12GSPS の DAC (D/A コンバータ) を駆動します。DAC 出力は、40dB レンジ、1dB アナログ ステップ、0.125dB デジタル ステップの可変ゲイン アンプ (TX DSA) を内蔵しています。

各レシーバ チェーンは、3GSPS の ADC (A/D コンバータ) に接続された 25dB レンジの DSA (デジタル ステップ アッテネータ) を備えています。各レシーバ チャネルは、外部または内部の自律的な AGC (自動ゲイン制御) を補助するためのアナログ ピーク電力検出器とさまざまなデジタル電力検出器、およびデバイスの信頼性を確保するための RF 過負荷検出器を備えています。柔軟なデシメーション オプションにより信号帯域幅を RX チャネルごとに最高 400MHz で最適化できます。

AFE7922 は、高性能で広帯域のマルチチャネル トランシーバで、2 つの RF サンプリング トランスミッタ チェーンと 2 つの RF サンプリング レシーバ チェーンを内蔵しています。トランスミッタ チェーンおよびレシーバ チェーンのダイナミック レンジが広いため、ワイヤレス ベース ステーションの 3G、4G、5G 信号を生成および受信できます。また AFE7922 は帯域幅が広いため、マルチバンド 4G および 5G 基地局に適しています。

TX 信号パスは、TX チャネルあたり最大 400MHz の信号帯域幅を実現する補間およびデジタル アップ コンバージョン オプションをサポートしています。DUC の出力は、2 次ナイキスト動作を拡張する混在モード出力方式で 12GSPS の DAC (D/A コンバータ) を駆動します。DAC 出力は、40dB レンジ、1dB アナログ ステップ、0.125dB デジタル ステップの可変ゲイン アンプ (TX DSA) を内蔵しています。

各レシーバ チェーンは、3GSPS の ADC (A/D コンバータ) に接続された 25dB レンジの DSA (デジタル ステップ アッテネータ) を備えています。各レシーバ チャネルは、外部または内部の自律的な AGC (自動ゲイン制御) を補助するためのアナログ ピーク電力検出器とさまざまなデジタル電力検出器、およびデバイスの信頼性を確保するための RF 過負荷検出器を備えています。柔軟なデシメーション オプションにより信号帯域幅を RX チャネルごとに最高 400MHz で最適化できます。

ダウンロード 字幕付きのビデオを表示 ビデオ
詳細リクエスト

完全なデータシートと追加情報が利用可能です。リクエストする

技術資料

結果が見つかりませんでした。検索条件をクリアしてから、再度検索を試してください。
3 をすべて表示
上位の文書 タイプ タイトル フォーマットオプション 最新の英語版をダウンロード 日付
* データシート AFE7922:12GSPS DAC および 3GSPS ADC を備えた 2T2R RF サンプリング AFE データシート PDF | HTML 英語版 PDF | HTML 2025/07/14
アプリケーション・ノート Determining Optimal Receive Buffer Delay in JESD204B and JESD204C Receivers PDF | HTML 2022/07/07
アプリケーション・ノート How to Achieve Frequency Hopping with the AFE79xx 2020/07/02

設計と開発

その他のアイテムや必要なリソースを参照するには、以下のタイトルをクリックして詳細ページをご覧ください。

評価ボード

AFE7920EVM — AFE7920 4 個の送信と 4 個の受信と 2 個のフィードバック パス搭載、RF サンプリング トランシーバの評価基板

AFE7920 評価基板 (EVM) は、最大で 4 個の送信チャネル、4 個の受信チャネル、および 2 個のフィードバック チャネル (4T4R + 2FB) を同時サポートするように構成できる、RF サンプリング トランシーバのプラットフォームです。

このボードを使用して評価できる AFE7920 デバイスは、クワッドチャネル RF サンプリング アナログ フロント エンド (AFE) であり、複数の 14 ビット 12GSPS D/A コンバータ (DAC)、複数の 14 ビット 3GSPS A/D コンバータ (ADC)、およびこれらの DAC と ADC (...)

ユーザー ガイド: PDF | HTML
サポート対象の製品とハードウェア
パッケージ ピン数 CAD シンボル、フットプリント、および 3D モデル
FCBGA (ABJ) 400 Ultra Librarian

購入と品質

推奨製品には、この TI 製品に関連するパラメータ、評価基板、またはリファレンス デザインが存在する可能性があります。

サポートとトレーニング

TI E2E™ フォーラムでは、TI のエンジニアからの技術サポートを提供

コンテンツは、TI 投稿者やコミュニティ投稿者によって「現状のまま」提供されるもので、TI による仕様の追加を意図するものではありません。使用条件をご確認ください。

TI 製品の品質、パッケージ、ご注文に関するお問い合わせは、TI サポートをご覧ください。​​​​​​​​​​​​​​

ビデオ