AM26LS32AMFKB

アクティブ

クワッド差動ライン レシーバ | FK | 20 | -55 to 125

アクティブ ロットと日付コードの選択が可能な場合があります。
次の製品と同じ: 5962-7802003M2A, AM26LS32AMFKB.A この型番は、上記に記載されている型番と同一です。ご注文になれるのは、上記に記載されている型番のみです。
  • 在庫:
    制限: 設計評価を目的としたサンプルご購入のために、この制限を設けております。より多くの在庫が利用可能になった時点で、この制限はなくなります。
在庫切れ
Not available

お客様が関心を持ちそうな類似品

open-in-new 代替品と比較

比較対象デバイスと類似の機能。

AM26LS32AIDR アクティブ クワッド差動ライン レシーバ | D | 16 | -40 to 85

価格

数量 価格
—
—
—
+

追加のパッケージ数量 | キャリア オプション これらの製品は同じものですが、異なるキャリア タイプで出荷されます

5962-7802003M2A アクティブ ロットと日付コードの選択が可能な場合があります。
パッケージ数量 | キャリア 55 | TUBE
在庫
在庫切れ
Not available
数量 | 価格 1ku | — — — +
制限: 設計評価を目的としたサンプルご購入のために、この制限を設けております。より多くの在庫が利用可能になった時点で、この制限はなくなります。
在庫切れ
Not available
AM26LS32AMFKB.A アクティブ ロットと日付コードの選択が可能な場合があります。
パッケージ数量 | キャリア 55 | TUBE
在庫
在庫切れ
Not available
数量 | 価格 1ku | — — — +
制限: 設計評価を目的としたサンプルご購入のために、この制限を設けております。より多くの在庫が利用可能になった時点で、この制限はなくなります。
在庫切れ
Not available

品質に関する情報

定格 Military
RoHS No
REACH Affected
リード端子の仕上げ / ボールの原材料 SnPb
MSL rating / リフローピーク温度 N/A for Pkg Type
品質、信頼性
、パッケージングの情報

記載されている情報:

  • RoHS
  • REACH
  • デバイスのマーキング
  • リード端子の仕上げ / ボールの原材料
  • MSL rating / リフローピーク温度
  • MTBF/FIT 推定値
  • 使用原材料
  • 認定試験結果
  • 継続的な信頼性モニタ試験結果
表示またはダウンロード
製造に関する追加情報

記載されている情報:

  • ファブ拠点
  • アセンブリ拠点
表示

輸出分類

*参考用

  • US ECCN (米国輸出規制分類番号):EAR99

AM26LS32AM に関するその他の情報

パッケージ情報

パッケージ | ピン数 LCCC (FK) | 20
動作温度範囲 (℃) -55 to 125
パッケージ数量 | キャリア 55 | TUBE

AM26LS32AM の特徴

  • AM26LS32A デバイスは、ANSI TIA/EIA-422-B、TIA/EIA-423-B、ITU 勧告 V.10 および V.11 の要件を満たす、または上回ります
  • AM26LS32A デバイスは同相範囲が ±7V で、感度が ±200mV です
  • AM26LS33A デバイスは同相範囲が ±15V で、感度が ± 500mV です
  • 入力ヒステリシス:50mV (標準値)
  • 単一の 5V 電源で動作
  • 低消費電力ショットキー回路
  • 3 ステート出力
  • 相補出力のイネーブル入力
  • 入力インピーダンス:12kΩ (最小値)
  • オープン入力フェイルセーフ

AM26LS32AM に関する概要

AM26LS32Ax および AM26LS33Ax デバイスは、平衡および不平衡のデジタル・データ転送用のクワッド差動ライン・レシーバです。イネーブル機能は 4 つのレシーバすべてに共通で、アクティブ High またはアクティブ Low の入力から選択できます。3 ステート出力により、バス構成システムに直接接続できます。入力がオープンのとき、フェイルセーフ設計により出力が常に High であることが保証されます。

AM26LS32 や AM26LS33 と比較すると、AM26LS32A と AM26LS33A には感度を向上させるため追加の増幅段が組み込まれています。入力インピーダンスが増加し、その結果、バス・ラインの負荷が減少します。段を追加すると伝搬遅延が長くなりますが、ほとんどのアプリケーションでは交換可能性には影響しません。

AM26LS32AC および AM26LS33AC は 0℃~70℃での動作が規定されています。AM26LS32AI は -40℃~85℃での動作が規定されています。AM26LS32AM および AM26LS33AM は防衛用温度範囲 –55℃~125℃での動作が規定されています。

  • 在庫:
    制限: 設計評価を目的としたサンプルご購入のために、この制限を設けております。より多くの在庫が利用可能になった時点で、この制限はなくなります。
在庫切れ
Not available

価格

数量 価格
—
—
—
+

追加のパッケージ数量 | キャリア オプション これらの製品は同じものですが、異なるキャリア タイプで出荷されます

5962-7802003M2A アクティブ ロットと日付コードの選択が可能な場合があります。
パッケージ数量 | キャリア 55 | TUBE
在庫
在庫切れ
Not available
数量 | 価格 1ku | — — — +
制限: 設計評価を目的としたサンプルご購入のために、この制限を設けております。より多くの在庫が利用可能になった時点で、この制限はなくなります。
在庫切れ
Not available
AM26LS32AMFKB.A アクティブ ロットと日付コードの選択が可能な場合があります。
パッケージ数量 | キャリア 55 | TUBE
在庫
在庫切れ
Not available
数量 | 価格 1ku | — — — +
制限: 設計評価を目的としたサンプルご購入のために、この制限を設けております。より多くの在庫が利用可能になった時点で、この制限はなくなります。
在庫切れ
Not available

キャリア オプション

パーツの数量に応じて、リール全体、カスタム リール、カット テープ、チューブ、トレイを含め、さまざまなキャリア オプションを選択できます。

カスタム リールとは、ご注文の数量に正確に一致するように 1 本のリールからカットした一定の長さのテープのことであり、ロット コードと日付コードのトレーサビリティを維持できます。業界標準に従い、真鍮製のスペーサーを使用し、カット済みテープの両側に 1 本の 18 インチ (45cm) フラット リーダー (先行) テープと、1 本の 18 インチ (45cm) フラット トレーラ (後続) テープを取り付けた状態であり、自動アセンブリ マシンに直接供給することができます。カスタム リールをご注文になった場合、リール処理料金がかかります。

カット テープとは、リールから切り離した一定の長さのテープのことです。ご注文の数量にあわせて、納品時に複数のカット テープまたは複数の箱に分割されることがあります。

在庫状況により、多くの場合、チューブやトレイ デバイスは、箱、またはチューブやトレイに梱包された形態で出荷されます。すべてのテープ、チューブ、またはサンプル ボックスは、TI 社内の静電気放電 (ESD) 保護と湿度感度レベル (MSL) 保護の要件に従って梱包してあります。

詳細はこちら

ロットと日付コードの選択が可能な場合があります。

カートにご希望の数量を追加し、チェックアウト プロセスを開始すると、既存の在庫からロットまたは日付コードを選択できる各種オプションが表示されます。

詳細はこちら