BQ25505

アクティブ

製品詳細

Rating Catalog Number of series cells 1 Cell chemistry Li-Ion/Li-Polymer, SuperCap Charge current (max) (A) 0.1 Features Input OVP, Solar input/MPPT Vin (min) (V) 0.6 Vin (max) (V) 5.1 Absolute max Vin (max) (V) 5.5 Control topology Switch-Mode Boost Battery charge voltage (min) (V) 2.2 Battery charge voltage (max) (V) 5.5 Control interface Standalone (RC-Settable) Operating temperature range (°C) -40 to 125
Rating Catalog Number of series cells 1 Cell chemistry Li-Ion/Li-Polymer, SuperCap Charge current (max) (A) 0.1 Features Input OVP, Solar input/MPPT Vin (min) (V) 0.6 Vin (max) (V) 5.1 Absolute max Vin (max) (V) 5.5 Control topology Switch-Mode Boost Battery charge voltage (min) (V) 2.2 Battery charge voltage (max) (V) 5.5 Control interface Standalone (RC-Settable) Operating temperature range (°C) -40 to 125
VQFN (RGR) 20 12.25 mm² (3.5 mm × 3.5 mm)
  • 高効率のDC-DC昇圧充電器による超低消費電力
    • コールド・スタート電圧:VIN ≥ 600mV
    • 最小100mVの入力源でエネルギー・ハーベストを継続
    • 非常に小さい静止電流:325nA
    • 入力電圧のレギュレーションにより、高インピーダンス入力源の過度の電圧低下を防止
    • シップ・モードのバッテリ電流:5nA未満
  • エネルギー・ストレージ
    • 充電可能なリチウムイオン・バッテリ、薄膜バッテリ、スーパーキャパシタ、従来型コンデンサにエネルギーを蓄積可能
  • バッテリの充電と保護
    • 内部で設定済みの低電圧レベル
    • ユーザーがプログラム可能な過電圧レベル
  • バッテリ・グッド出力フラグ
    • プログラム可能なスレッショルドとヒステリシス
    • 接続されたマイクロコントローラに電力消失を未然に警告
    • システム負荷のイネーブル/ディセーブルに使用可能
  • プログラム可能な最大電力点追従(MPPT)
    • 内蔵のMPPTにより、各種エネルギー・ハーベスタからエネルギーを最適抽出
  • ゲート・ドライバにより1次(充電不可)および2次(充電可能)蓄電素子を多重化
    • VBAT_OKに基づく自律的スイッチング
    • Break-Before-Makeによりシステム・レールのドループを防止
  • 高効率のDC-DC昇圧充電器による超低消費電力
    • コールド・スタート電圧:VIN ≥ 600mV
    • 最小100mVの入力源でエネルギー・ハーベストを継続
    • 非常に小さい静止電流:325nA
    • 入力電圧のレギュレーションにより、高インピーダンス入力源の過度の電圧低下を防止
    • シップ・モードのバッテリ電流:5nA未満
  • エネルギー・ストレージ
    • 充電可能なリチウムイオン・バッテリ、薄膜バッテリ、スーパーキャパシタ、従来型コンデンサにエネルギーを蓄積可能
  • バッテリの充電と保護
    • 内部で設定済みの低電圧レベル
    • ユーザーがプログラム可能な過電圧レベル
  • バッテリ・グッド出力フラグ
    • プログラム可能なスレッショルドとヒステリシス
    • 接続されたマイクロコントローラに電力消失を未然に警告
    • システム負荷のイネーブル/ディセーブルに使用可能
  • プログラム可能な最大電力点追従(MPPT)
    • 内蔵のMPPTにより、各種エネルギー・ハーベスタからエネルギーを最適抽出
  • ゲート・ドライバにより1次(充電不可)および2次(充電可能)蓄電素子を多重化
    • VBAT_OKに基づく自律的スイッチング
    • Break-Before-Makeによりシステム・レールのドループを防止

bq25505デバイスは、光電池(ソーラーパネル)や熱電発電器(TEG)などの高インピーダンス出力の各種DCエネルギー・ハーベスト源から、それらの出力電圧を過度に低下させないで、マイクロワット(µW)からミリワット(mW)級の電力を効率的に抽出することに特化して設計されています。bq25505のバッテリ管理機能により、この抽出された昇圧電力によって2次(充電可能)バッテリが過充電されず、システム負荷による安全制限を超えて過放電もされないことが保証されます。ユーザーが定義したVBAT_OKスレッショルドよりも2次バッテリ電圧が低下した場合、内蔵マルチプレクサのゲート・ドライバがシステム負荷を1次(充電不可)バッテリに自律的に切り替えます。

bq25505デバイスは、光電池(ソーラーパネル)や熱電発電器(TEG)などの高インピーダンス出力の各種DCエネルギー・ハーベスト源から、それらの出力電圧を過度に低下させないで、マイクロワット(µW)からミリワット(mW)級の電力を効率的に抽出することに特化して設計されています。bq25505のバッテリ管理機能により、この抽出された昇圧電力によって2次(充電可能)バッテリが過充電されず、システム負荷による安全制限を超えて過放電もされないことが保証されます。ユーザーが定義したVBAT_OKスレッショルドよりも2次バッテリ電圧が低下した場合、内蔵マルチプレクサのゲート・ドライバがシステム負荷を1次(充電不可)バッテリに自律的に切り替えます。

ダウンロード 字幕付きのビデオを表示 ビデオ

技術資料

結果が見つかりませんでした。検索条件をクリアしてから、再度検索を試してください。
8 をすべて表示
上位の文書 タイプ タイトル フォーマットオプション 最新の英語版をダウンロード 日付
* データシート bq25505 エネルギー・ハーベスト・アプリケーションの1次バッテリ用、超低消費電力昇圧充電器、バッテリ管理機能付き、自律的電力マルチプレクサ内蔵 データシート (Rev. F 翻訳版) PDF | HTML 英語版 (Rev.F) PDF | HTML 2019/06/05
技術記事 Experience seamless shopping thanks to electronic shelf labels PDF | HTML 2018/10/10
技術記事 How energy harvesting can extend the life of your fault indicator on the grid PDF | HTML 2017/10/18
ホワイト・ペーパー Cities grow smarter through innovative semiconductor technologies 2017/07/07
ユーザー・ガイド User's Guide for bq25505 Battery Charger Evaluation Module for Energy Harvesting (Rev. A) 2014/08/23
製品概要 Battery Management Solutions for Wearable and Fitness Devices (Rev. C) 2014/08/18
アナログ デザイン ジャーナル Accurately measuring efficiency of ultralow-IQ devices 2014/01/22
製品概要 Industry’s Most Efficient Nano Power Harvesting Solutions (Rev. A) 2013/11/08

設計と開発

その他のアイテムや必要なリソースを参照するには、以下のタイトルをクリックして詳細ページをご覧ください。

サンプル・コードまたはデモ

SLUC463 — Solar App Design Example V1.3, bq25505

サポート対象の製品とハードウェア
計算ツール

SLUC484 — bq25505/70 Design Help V1.3

サポート対象の製品とハードウェア
リファレンス・デザイン

TIDA-00100 — Bluetooth Low Energy (BLE) ビーコン サブシステム用の屋内照明エネルギー ハーベストのリファレンス デザイン

Bluetooth Low Energy(BLE)ビーコン サブシステム用の屋内照明/エネルギー ハーベストのリファレンス デザインは、小売店の環境における標準的な屋内照明(250 ルクス超過)のみを電力供給源として、Bluetooth Low Energy チップが BLE ビーコンをブロードキャストできるソリューションを実現します。

このサブシステム リファレンス デザインは、バッテリを内蔵していない点で既存のソリューションとは大きく異なっています。その結果、バッテリ交換とバッテリ充電の手間が不要で、バッテリのメンテナンスに関連するコストを節減できます。  (...)

サポート対象の製品とハードウェア
リファレンス・デザイン

TIDA-00488 — Sub-1GHz ネットワーク用エネルギー ハーベスト周辺光および環境センサ ノードのリファレンス デザイン

TIDA-00488 は、日光エネルギー ハーベストを使用して、超低消費電力および再生可能エネルギー活用という特長のあるワイヤレス環境センシングを実現し、バックアップ バッテリの非常に長い動作期間も可能にします。このリファレンス デザインは、当社の超低消費電力ハーベスト パワー マネージメントや、SimpleLink™ 超低消費電力 Sub-1GHz ワイヤレス マイコン (MCU) プラットフォーム、および周囲光 / 湿度 / 温度の各センシング技術を使用します。エネルギー ハーベスト回路がアクティブな間は継続的な監視を実施し、バックアップ (...)

サポート対象の製品とハードウェア
リファレンス・デザイン

TIDA-00998 — 架空送電線用障害インジケータ向けの環境発電および障害インジケータ サブシステムのリファレンス デザイン

このリファレンス デザインは、変流器 (CT) または太陽電池からのエネルギー ハーベストによる 2 次バッテリまたはスーパーキャパシタを使用した、1 次電池の動作時間延長のための複数のアーキテクチャを示しています。効率的なLEDドライバを使用して直列または並列のLEDストリングを駆動することで最適な電力管理が行われ、輝度を制御して360°の均一な可視性を実現します。
サポート対象の製品とハードウェア
パッケージ ピン数 CAD シンボル、フットプリント、および 3D モデル
VQFN (RGR) 20 Ultra Librarian

購入と品質

推奨製品には、この TI 製品に関連するパラメータ、評価基板、またはリファレンス デザインが存在する可能性があります。

サポートとトレーニング

TI E2E™ フォーラムでは、TI のエンジニアからの技術サポートを提供

コンテンツは、TI 投稿者やコミュニティ投稿者によって「現状のまま」提供されるもので、TI による仕様の追加を意図するものではありません。使用条件をご確認ください。

TI 製品の品質、パッケージ、ご注文に関するお問い合わせは、TI サポートをご覧ください。​​​​​​​​​​​​​​

ビデオ