パッケージ情報
パッケージ | ピン数 VQFN (RGZ) | 48 |
動作温度範囲 (℃) -40 to 85 |
パッケージ数量 | キャリア 2,500 | LARGE T&R |
CC1352P の特徴
- マイクロコントローラ
- 強力な 48MHz Arm Cortex-M4F プロセッサ
- EEMBC CoreMark スコア:148
- 352KB のインシステム・プログラマブル・フラッシュ
- プロトコルおよびライブラリ機能用の 256KB ROM
- 8KB のキャッシュ SRAM (汎用 RAM としても使用可能)
- 80KB の超低リーク SRAM。SRAM は動作の信頼性を高めるためパリティで保護。
- 2 ピン cJTAG および JTAG デバッグ
- OTA (Over-the-air) 更新をサポート
- 4KB の SRAM
を搭載した超低消費電力センサ・コントローラ
- センサ・データのサンプリング、保存、処理
- システム CPU から独立して動作
- 高速ウェイクアップにより低消費電力動作を実現
- TI-RTOS、ドライバ、ブートローダ、Bluetooth 5.2 Low Energy コントローラ、IEEE 802.15.4 MAC を ROM に配置してアプリケーション・サイズを最適化
- RoHS 準拠のパッケージ
- 7mm × 7mm の RGZ VQFN48 ( 26 GPIO)
- ペリフェラル
- デジタル・ペリフェラルを任意の GPIO に接続可能
- 4× 32 ビットまたは 8× 16 ビットの汎用タイマ
- 12 ビット ADC、200k サンプル / 秒、8 チャネル
- 内部リファレンス電圧 DAC を搭載した 2 つのコンパレータ (連続時間 ×1、超低消費電力 ×1)
- プログラマブルな電流ソース
- UART ×2
- SSI ×2 (SPI、MICROWIRE、TI)
- I 2C および I 2S
- リアルタイム・クロック (RTC)
- AES 128 および 256 ビット暗号化アクセラレータ
- ECC および RSA 公開鍵ハードウェア・アクセラレータ
- SHA2 アクセラレータ (SHA-512 までのフル・スイート)
- TRNG (True Random Number Generator)
- 容量性センシング、最大 8 チャネル
- 温度およびバッテリ・モニタを内蔵
- 外部システム
- オンチップの降圧型 DC/DC コンバータ
- TCXO をサポート
- 低消費電力
- 広い電源電圧範囲:1.8V~3.8V
- アクティブ・モードの RX:5.8mA (3.6V、868MHz)、6.9mA (3.0V、2.4GHz)
- アクティブ・モードの TX (+20dBm):63mA (3.3V、915MHz)、85mA (3.0V、2.4GHz)
- アクティブ・モードの TX (+10dBm):22mA (2.4GHz)
- アクティブ・モードの MCU 48MHz (CoreMark): 2.9mA (60µA/MHz)
- センサ・コントローラ、低消費電力モード、2MHz、無限ループ動作: 30.1µA
- センサ・コントローラ、アクティブ・モード、24MHz、無限ループ動作:808µA
- スタンバイ:0.85µA (RTC 動作、80KB RAM および CPU を保持)
- シャットダウン:150nA (外部イベントでウェークアップ)
- 無線部
- Bluetooth 5.2 Low Energy およびそれ以前の Low Energy 仕様、IEEE 802.15.4 PHY、および MAC と互換性があるマルチバンド Sub-1GHz/2.4GHz RF トランシーバ
- 3 線式、2 線式、1 線式 PTA の共存メカニズム
- 優れたレシーバ感度: SimpleLink 長距離モードで -121dBm、 50kbps で -110dBm、Bluetooth 125kbps (LE Coded PHY) で -105dBm
- 温度補償付きで最大 +20dBm の出力電力
- 国際的な無線周波数規制への準拠を目標としたシステムに最適
- ETSI EN 300 220 受信機カテゴリ 1.5 および 2、 EN 300 328、 EN 303 131、EN 303 204 (欧州)
- EN 300 440 カテゴリ 2
- FCC CFR47 パート 15
- ARIB STD-T108 および STD-T66
- 幅広い規格に対応
- ワイヤレス・プロトコル
- Thread、 Zigbee 、 Bluetooth 5.2 Low Energy、IEEE 802.15.4g、IPv6 対応スマート・オブジェクト (6LoWPAN)、MIOTY、ワイヤレス M-Bus、Wi-SUN、KNX RF、Amazon Sidewalk、独自システム、SimpleLink™ TI 15.4 スタック (Sub-1GHz)、DMM (ダイナミック・マルチプロトコル・マネージャ) ドライバ。
- 開発ツールとソフトウェア
- LAUNCHXL-CC1352P1 および LAUNCHXL-CC1352P-2 開発キット
- SimpleLink™ CC13x2 および CC26x2 ソフトウェア開発キット (SDK)
- SmartRF™ Studio による単純な無線構成
- Sensor Controller Studio により低消費電力のセンシング・アプリケーションを構築
CC1352P に関する概要
SimpleLink™ CC1352P デバイスはマルチプロトコル、マルチバンドの Sub-1GHz および 2.4GHz ワイヤレス・マイコン (MCU) です。本デバイスは Thread、 Zigbee 、 Bluetooth 5.2 Low Energy、IEEE 802.15.4g、IPv6 対応スマート・オブジェクト (6LoWPAN)、MIOTY、Wi-SUN、TI 15.4 スタック (Sub-1GHz および 2.4GHz) を含む独自システム、DMM (ダイナミック・マルチプロトコル・マネージャ) ドライバを使った同時マルチプロトコルをサポートしています。本デバイスは、ビルディングのセキュリティ・システム、HVAC、スマート・メータ、医療、有線ネットワーク、携帯型電子機器、ホーム・シアター / エンターテインメント、ネットワーク接続周辺機器市場向けの低消費電力の無線通信と高度なセンシングに最適化されています。このデバイスの主な特長としては、以下に示すものがあります。
- DMM ドライバを使用して、Sub-1GHz と 2.4GHz の両方の同時マルチプロトコルをサポートするマルチバンド・デバイス。
- SimpleLink™ CC13x2 および CC26x2 ソフトウェア開発キット (SDK) で幅広いプロトコル・スタックを柔軟にサポート。
- クラス最小の送信時消費電流 (Sub-1GHz で 63mA、2.4GHz で 85mA) を特長とする、内蔵の +20dBm 大電力アンプを使った長距離および 低消費電力アプリケーションの実現。
- ボタン型電池を使って 22mA の消費電流、+10dBm の出力で動作するように最適化。
- 0.85µA の小さいスタンバイ電流 (全 RAM 保持) により、ワイヤレス・アプリケーションのバッテリ寿命を延長。
- 産業用温度に対応し、85℃ で 5µA の最小スタンバイ電流。
- 高速ウェークアップ機能を備えたプログラマブルな自律型超低消費電力センサ・コントローラ CPU による高度なセンシング。たとえば、このセンサ・コントローラは、1µA のシステム電流で 1Hz の ADC サンプリングが可能です。
- 潜在的な放射線イベントによるデータ破損を防止する常時オン SRAM パリティを備え、低い SER (ソフト・エラー・レート) FIT (Failure-in-time、故障率) により、産業用市場向けに中断のない長い動作寿命を実現。
- 複数の物理層と RF 規格をサポートするために柔軟な低消費電力 RF トランシーバ機能を備えた専用のソフトウェア制御無線コントローラ (Arm ® Cortex ®-M0)。
- SimpleLink™ 長距離モードに対応する優れた無線感度 (-121dBm) と堅牢 (選択度、ブロッキング) 性能。
CC1352P デバイスは SimpleLink™ MCU プラットフォームに属しています。本プラットフォームは、シングル・コア SDK (ソフトウェア開発キット) と豊富なツール・セットを備えた使いやすい共通の開発環境を共有する Wi-Fi、Bluetooth Low Energy、Thread、Zigbee、Sub-1GHz MCU、ホスト MCU で構成されています。SimpleLink™ プラットフォームは一度で統合を実現でき、製品ラインアップのどのデバイスの組み合わせでも設計に追加できるので、設計要件変更の際もコードの 100% 再利用が可能です。詳細については、SimpleLink™ MCU プラットフォームを参照してください。