パッケージ情報
パッケージ | ピン数 SOIC (D) | 16 |
動作温度範囲 (℃) -55 to 125 |
パッケージ数量 | キャリア 250 | SMALL T&R |
CD4027B の特徴
- セット・リセット機能
- 静的フリップ・フロップ動作:クロックがHIGH または LOW レベルの間は状態を継続して維持
- 中程度の速度での動作:10V で 16MHz (標準値) のクロック・トグル・レート
- 標準化された対称出力特性
- 20V で静止電流を 100% テスト済み
- パッケージの温度範囲全体にわたって 18V 時に最大入力電流 1µA、25℃ では 18V 時に 100nA
- ノイズ・マージン (パッケージの全温度範囲にわたって):
- VDD = 5V で 1V
- VDD = 10V で 2V
- VDD = 15V で 2.5V
- 5V、10V、15V のパラメータ定格
- JEDEC 暫定標準 No. 138 『standard specifications for description of B series CMOS devices』 のすべての要求事項に適合
CD4027B に関する概要
CD4027B は、2 つの同一の相補対称型 J-K フリップ・フロップを搭載した、シングル・モノリシック・チップ IC です。各フリップ・フロップは、J、K、セット、リセット、クロックの入力信号を備えています。バッファ付きの Q 信号および Q 信号を出力として備えています。この入出力構成により、RCA-CD4013B デュアル D タイプ・フリップ・フロップとの共存動作が可能です。
CD4027B は、制御、レジスタ、トグルの機能を実行するときに便利です。J および K 入力のロジック・レベルと、内部の自己制御によって各フリップ・フロップの状態が決まります。フリップ・フロップの状態は、クロック・パルスの立ち上がりに同期して変化します。セットおよびリセット機能は、クロックとは独立しており、セットまたはリセット入力に HIGH レベル信号が印加されたときに動作を開始します。
CD4027B タイプは、 16 リードのハーメチック・デュアル・インライン・セラミック・パッケージ (F3A サフィックス)、16 リードのデュアル・インライン・プラスチック・パッケージ (E サフィックス)、16 リードのスモール・アウトライン・パッケージ (M、M96、MT、NSR サフィックス)、16 リードのシン・シュリンク・スモール・アウトライン・パッケージ (PW および PWR サフィックス) で供給されます。