CDCE925PW

アクティブ

2.5V または 3.3V LVCMOS 出力、プログラマブル、2 個の PLL VCXO クロック シンセサイザ | PW | 16 | -40 to 85

次の製品と同じ: CDCE925PW.B, CDCE925PWG4 この型番は、上記に記載されている型番と同一です。ご注文になれるのは、上記に記載されている型番のみです。
  • 在庫:
    制限: 設計評価を目的としたサンプルご購入のために、この制限を設けております。より多くの在庫が利用可能になった時点で、この制限はなくなります。
在庫切れ
Not available

価格

数量 価格
—
—
—
+

追加のパッケージ数量 | キャリア オプション これらの製品は同じものですが、異なるキャリア タイプで出荷されます

CDCE925PWR アクティブ カスタム リールが可能な場合があります
パッケージ数量 | キャリア 2,000 | LARGE T&R
在庫
在庫切れ
Not available
数量 | 価格 1ku | — — — +
制限: 設計評価を目的としたサンプルご購入のために、この制限を設けております。より多くの在庫が利用可能になった時点で、この制限はなくなります。
在庫切れ
Not available

品質に関する情報

定格 Catalog
RoHS Yes
REACH Yes
リード端子の仕上げ / ボールの原材料 NiPdAu
MSL rating / リフローピーク温度 Level-1-260C-UNLIM
品質、信頼性
、パッケージングの情報

記載されている情報:

  • RoHS
  • REACH
  • デバイスのマーキング
  • リード端子の仕上げ / ボールの原材料
  • MSL rating / リフローピーク温度
  • MTBF/FIT 推定値
  • 使用原材料
  • 認定試験結果
  • 継続的な信頼性モニタ試験結果
表示またはダウンロード
製造に関する追加情報

記載されている情報:

  • ファブ拠点
  • アセンブリ拠点
表示

輸出分類

*参考用

  • US ECCN (米国輸出規制分類番号):EAR99

パッケージ情報

パッケージ | ピン数 TSSOP (PW) | 16
動作温度範囲 (℃) -40 to 85
パッケージ数量 | キャリア 90 | TUBE

CDCE925 の特徴

  • プログラマブル クロック ジェネレータ ファミリ製品
    • CDCEx913:1PLL、3 出力
    • CDCEx925:2PLL、5 出力
    • CDCEx925:3PLL、7 出力
    • CDCEx949:4PLL、9 出力
  • システム内プログラミングおよび EEPROM
    • シリアル プログラム可能な揮発性レジスタ
    • 不揮発性 EEPROM に顧客設定を保存
  • 柔軟な入力クロック設定の概念
    • 外部水晶振動子:8MHz ~ 32MHz
    • オンチップ VCXO:プル範囲 ±150ppm
    • シングルエンドの LVCMOS:最高 160MHz
  • 出力周波数を最高 230MHz まで自由に選択可能
  • 低ノイズの PLL コア
    • PLL ループ フィルタ コンポーネントを内蔵
    • 短いジッタ時間 (標準値 60ps)
  • 独立した出力供給ピン
    • CDCE925:3.3V および 2.5V
    • CDCEL925:1.8V
  • 柔軟なクロック ドライバ
    • 3 つのユーザー定義可能な制御入力 [S0/S1/S2] (SSC の選択、周波数切り替え、出力イネーブル、パワーダウンなどに使用可能)
    • ビデオ、オーディオ、USB、IEEE1394、RFID、Bluetooth、WLAN、Ethernet™、GPS
    • TI DaVinci™、OMAP™、DSPs を使用して共通クロックの周波数を生成
    • SSC 変調をプログラム可能
    • 0PPM クロック生成が可能
  • 1.8V デバイス電源
  • 幅広い温度範囲:–40℃ ~ 85℃
  • TSSOP パッケージ
  • 開発およびプログラミング キットにより PLL の設計とプログラムが簡単 テキサス インスツルメンツ (Pro-Clock™)

CDCE925 に関する概要

CDCE925 および CDCEL925 は、モジュラー PLL ベースの低コストで高性能なプログラマブル クロック シンセサイザ、マルチプライヤ、およびディバイダです。CDCE925 および CDCEL925 は、1 つの入力周波数から最大 5 つの出力クロックを生成します。それぞれの出力は、最大 2 つの個別に設定可能な PLL を使用し、システム内で最高 230MHz まで、どのような周波数にでもプログラムできます。

CDCEx925 には独立した出力電源ピン VDDOUT があり、CDCEL925 では 1.8V、CDCE925 では 2.5V ~ 3.3V です。

入力には外付けの水晶振動子、またはLVCMOSクロック信号を接続できます。外付けの水晶振動子の場合、ほとんどのアプリケーションではオンチップの負荷コンデンサだけで十分です。負荷コンデンサの値は、0~20pF の範囲でプログラム可能です。さらに、オンチップの VCXO を選択でき、出力周波数と外部の制御信号、すなわち PWM 信号とを同期できます。

大きな M/N 分周比により、ゼロ ppm のオーディオまたはビデオ、ネットワーク (WLAN、BlueTooth、イーサネット、GPS)、またはインターフェイス (USB、IEEE1394、メモリ スティック) の 0ppm のクロックを、たとえば 27MHz の基準入力周波数から生成できます。

すべてのPLLはSCC (拡散スペクトラム クロッキング)をサポートします。SSC は、センター スプレッドおよびダウン スプレッド クロッキングを使用でき、これは電磁気的干渉 (EMI) を低減するための一般的な技法です。

PLL 周波数と分周値の設定に基づいて内部のループ フィルタ コンポーネントを自動的に調整することにより、高い安定性を実現し、各 PLL のジッタ伝達特性を最適化します。

このデバイスは不揮発性 EEPROM のプログラミングをサポートしているため、アプリケーションに応じて簡単にカスタマイズ可能です。工場出荷時のデフォルト構成にプリセットされており、別のアプリケーション構成に合わせて再プログラムしてから PCB に送信することも、システム内プログラミングにより再プログラムすることもできます。すべてのデバイス設定は、2 線式シリアル インターフェイスの SDA/SCL バスでプログラムできます。

3 つのフリー プログラマブル制御入力 S0、S1、S2 を使用して、異なる周波数の選択や、SSC 設定の変更、または出力を low にディセーブル、高インピーダンス状態の出力、電源オフ、PLL バイパスなどの他の制御機能を使用できます。

CDCx925 は、-40℃ ~ 85℃ の温度範囲内の 1.8V 環境で動作します。

  • 在庫:
    制限: 設計評価を目的としたサンプルご購入のために、この制限を設けております。より多くの在庫が利用可能になった時点で、この制限はなくなります。
在庫切れ
Not available

価格

数量 価格
—
—
—
+

追加のパッケージ数量 | キャリア オプション これらの製品は同じものですが、異なるキャリア タイプで出荷されます

CDCE925PWR アクティブ カスタム リールが可能な場合があります
パッケージ数量 | キャリア 2,000 | LARGE T&R
在庫
在庫切れ
Not available
数量 | 価格 1ku | — — — +
制限: 設計評価を目的としたサンプルご購入のために、この制限を設けております。より多くの在庫が利用可能になった時点で、この制限はなくなります。
在庫切れ
Not available

キャリア オプション

パーツの数量に応じて、リール全体、カスタム リール、カット テープ、チューブ、トレイを含め、さまざまなキャリア オプションを選択できます。

カスタム リールとは、ご注文の数量に正確に一致するように 1 本のリールからカットした一定の長さのテープのことであり、ロット コードと日付コードのトレーサビリティを維持できます。業界標準に従い、真鍮製のスペーサーを使用し、カット済みテープの両側に 1 本の 18 インチ (45cm) フラット リーダー (先行) テープと、1 本の 18 インチ (45cm) フラット トレーラ (後続) テープを取り付けた状態であり、自動アセンブリ マシンに直接供給することができます。カスタム リールをご注文になった場合、リール処理料金がかかります。

カット テープとは、リールから切り離した一定の長さのテープのことです。ご注文の数量にあわせて、納品時に複数のカット テープまたは複数の箱に分割されることがあります。

在庫状況により、多くの場合、チューブやトレイ デバイスは、箱、またはチューブやトレイに梱包された形態で出荷されます。すべてのテープ、チューブ、またはサンプル ボックスは、TI 社内の静電気放電 (ESD) 保護と湿度感度レベル (MSL) 保護の要件に従って梱包してあります。

詳細はこちら

ロットと日付コードの選択が可能な場合があります。

カートにご希望の数量を追加し、チェックアウト プロセスを開始すると、既存の在庫からロットまたは日付コードを選択できる各種オプションが表示されます。

詳細はこちら