CDCS503PWR

アクティブ

SSC オプションに対応、クロック バッファ / クロック逓倍器 | PW | 8 | -40 to 85

アクティブ カスタム リールが可能な場合があります
次の製品と同じ: CDCS503PWR.B この型番は、上記に記載されている型番と同一です。ご注文になれるのは、上記に記載されている型番のみです。
open-in-new 代替品を表示
  • 在庫:
    制限: 設計評価を目的としたサンプルご購入のために、この制限を設けております。より多くの在庫が利用可能になった時点で、この制限はなくなります。
在庫切れ
Not available

価格

数量 価格
—
—
—
+

追加のパッケージ数量 | キャリア オプション これらの製品は同じものですが、異なるキャリア タイプで出荷されます

CDCS503PW アクティブ
パッケージ数量 | キャリア 150 | TUBE
在庫
在庫切れ
Not available
数量 | 価格 1ku | — — — +
制限: 設計評価を目的としたサンプルご購入のために、この制限を設けております。より多くの在庫が利用可能になった時点で、この制限はなくなります。
在庫切れ
Not available

品質に関する情報

定格 Catalog
RoHS Yes
REACH Yes
リード端子の仕上げ / ボールの原材料 NiPdAu
MSL rating / リフローピーク温度 Level-1-260C-UNLIM
品質、信頼性
、パッケージングの情報

記載されている情報:

  • RoHS
  • REACH
  • デバイスのマーキング
  • リード端子の仕上げ / ボールの原材料
  • MSL rating / リフローピーク温度
  • MTBF/FIT 推定値
  • 使用原材料
  • 認定試験結果
  • 継続的な信頼性モニタ試験結果
表示またはダウンロード
製造に関する追加情報

記載されている情報:

  • ファブ拠点
  • アセンブリ拠点
表示

輸出分類

*参考用

  • US ECCN (米国輸出規制分類番号):EAR99

パッケージ情報

パッケージ | ピン数 TSSOP (PW) | 8
動作温度範囲 (℃) -40 to 85
パッケージ数量 | キャリア 2,000 | LARGE T&R

CDCS503 の特徴

  • Part of a Family of Easy to use Clock Generator Devices
    With Optional SSC
  • Clock Multiplier With Selectable Output Frequency and
    Selectable SSC
  • SSC Controllable via 2 External Pins
    • ±0%, ±0.5%, ±1%, ±2% Center Spread
  • Frequency Multiplication Selectable Between x1 or x4
    With One External Control Pin
  • Output Disable via Control Pin
  • Single 3.3V Device Power Supply
  • Wide Temperature Range –40°C to 85°C
  • Low Space Consumption by 8 Pin TSSOP Package
  • APPLICATIONS
    • Consumer and Industrial Applications requiring
      EMI reduction through Spread Spectrum Clocking
      and/or Clock Multiplication

CDCS503 に関する概要

The CDCS503 is a spread spectrum capable, LVCMOS Input Clock Buffer with selectable frequency multiplication.

It shares major functionality with the CDCS502 but utilizes a LVCMOS input stage instead of the crystal input stage of the CDCS502. Also an Output Enable pin has been added to the CDCS503.

The device accepts a 3.3V LVCMOS signal at the input.

The input signal is processed by a PLL, whose output frequency is either equal to the input frequency or multiplied by the factor of 4.

The PLL is also able to spread the clock signal by ±0%, ±0.5%, ±1% or ±2% centered around the output clock frequency with a triangular modulation.

By this, the device can generate output frequencies between 8MHz and 108MHz with or without SSC.

A separate control pin can be used to enable or disable the output. The CDCS503 operates in 3.3V environment.

It is characterized for operation from –40°C to 85°C, and available in an 8-pin TSSOP package.

  • 在庫:
    制限: 設計評価を目的としたサンプルご購入のために、この制限を設けております。より多くの在庫が利用可能になった時点で、この制限はなくなります。
在庫切れ
Not available

価格

数量 価格
—
—
—
+

追加のパッケージ数量 | キャリア オプション これらの製品は同じものですが、異なるキャリア タイプで出荷されます

CDCS503PW アクティブ
パッケージ数量 | キャリア 150 | TUBE
在庫
在庫切れ
Not available
数量 | 価格 1ku | — — — +
制限: 設計評価を目的としたサンプルご購入のために、この制限を設けております。より多くの在庫が利用可能になった時点で、この制限はなくなります。
在庫切れ
Not available

キャリア オプション

パーツの数量に応じて、リール全体、カスタム リール、カット テープ、チューブ、トレイを含め、さまざまなキャリア オプションを選択できます。

カスタム リールとは、ご注文の数量に正確に一致するように 1 本のリールからカットした一定の長さのテープのことであり、ロット コードと日付コードのトレーサビリティを維持できます。業界標準に従い、真鍮製のスペーサーを使用し、カット済みテープの両側に 1 本の 18 インチ (45cm) フラット リーダー (先行) テープと、1 本の 18 インチ (45cm) フラット トレーラ (後続) テープを取り付けた状態であり、自動アセンブリ マシンに直接供給することができます。カスタム リールをご注文になった場合、リール処理料金がかかります。

カット テープとは、リールから切り離した一定の長さのテープのことです。ご注文の数量にあわせて、納品時に複数のカット テープまたは複数の箱に分割されることがあります。

在庫状況により、多くの場合、チューブやトレイ デバイスは、箱、またはチューブやトレイに梱包された形態で出荷されます。すべてのテープ、チューブ、またはサンプル ボックスは、TI 社内の静電気放電 (ESD) 保護と湿度感度レベル (MSL) 保護の要件に従って梱包してあります。

詳細はこちら

ロットと日付コードの選択が可能な場合があります。

カートにご希望の数量を追加し、チェックアウト プロセスを開始すると、既存の在庫からロットまたは日付コードを選択できる各種オプションが表示されます。

詳細はこちら