パッケージ情報
| パッケージ | ピン数 PICOSTAR (YJC) | 3 |
| 動作温度範囲 (℃) -55 to 150 |
| パッケージ数量 | キャリア 250 | SMALL T&R |
CSD13383F4 の特徴
- 低オン抵抗
- 非常に低い Qg および Qgd
- 非常に小さな外形 (0402 ケース・サイズ)
- 1.0mm × 0.6mm
- 薄型
- 0.36mm 高
- ESD 保護ダイオード搭載
- HBM 定格 > 2kV
- CDM 定格 > 2kV
- 鉛およびハロゲン不使用
- RoHS 準拠
CSD13383F4 に関する概要
この 37mΩ、12V N チャネル FemtoFET™ MOSFET テクノロジは、さまざまなハンドヘルドおよびモバイル・アプリケーション向けに、フットプリントを最小化するよう設計され、最適化されています。標準の小信号 MOSFET をこのテクノロジに置き換えて、占有面積を 60% 以上減らすことができます。
.
.
.
.