ホーム パワー マネージメント MOSFET

CSD18511Q5A

アクティブ

製品詳細

VDS (V) 40 VGS (V) 20 Type N-channel Configuration Single Rds(on) at VGS=10 V (max) (mΩ) 2.3 Rds(on) at VGS=4.5 V (max) (mΩ) 3.5 VGSTH typ (typ) (V) 1.8 QG (typ) (nC) 63 QGD (typ) (nC) 11.2 QGS (typ) (nC) 13.2 ID - silicon limited at TC=25°C (A) 159 ID - package limited (A) 100 Logic level Yes Rating Catalog Operating temperature range (°C) -55 to 150
VDS (V) 40 VGS (V) 20 Type N-channel Configuration Single Rds(on) at VGS=10 V (max) (mΩ) 2.3 Rds(on) at VGS=4.5 V (max) (mΩ) 3.5 VGSTH typ (typ) (V) 1.8 QG (typ) (nC) 63 QGD (typ) (nC) 11.2 QGS (typ) (nC) 13.2 ID - silicon limited at TC=25°C (A) 159 ID - package limited (A) 100 Logic level Yes Rating Catalog Operating temperature range (°C) -55 to 150
VSONP (DQJ) 8 29.4 mm² (4.9 mm × 6 mm)
  • 低いRDS(ON)
  • 低い熱抵抗
  • アバランシェ定格
  • ロジック・レベル
  • 鉛不使用の端子メッキ処理
  • RoHS準拠
  • ハロゲン不使用
  • SON 5mm×6mmプラスチック・パッケージ

アプリケーション

  • DC/DC変換
  • 2次側同期整流器
  • バッテリ・モータ制御

All trademarks are the property of their respective owners.

  • 低いRDS(ON)
  • 低い熱抵抗
  • アバランシェ定格
  • ロジック・レベル
  • 鉛不使用の端子メッキ処理
  • RoHS準拠
  • ハロゲン不使用
  • SON 5mm×6mmプラスチック・パッケージ

アプリケーション

  • DC/DC変換
  • 2次側同期整流器
  • バッテリ・モータ制御

All trademarks are the property of their respective owners.

この40V、1.9mΩ、SON 5×6mm NexFETパワーMOSFETは、電力変換アプリケーションで損失を最小化するよう設計されています。

この40V、1.9mΩ、SON 5×6mm NexFETパワーMOSFETは、電力変換アプリケーションで損失を最小化するよう設計されています。

ダウンロード 字幕付きのビデオを表示 ビデオ

技術資料

結果が見つかりませんでした。検索条件をクリアしてから、再度検索を試してください。
9 をすべて表示
上位の文書 タイプ タイトル フォーマットオプション 最新の英語版をダウンロード 日付
* データシート CSD18511Q5A 40V、NチャネルNexFET™パワーMOSFET データシート PDF | HTML 英語版 PDF | HTML 2017/01/23
アプリケーション・ノート MOSFET サポート / トレーニング ツール (Rev. G 翻訳版) PDF | HTML 英語版 (Rev.G) PDF | HTML 2025/11/18
アプリケーション概要 パワー MOSFET のリーク電流の推定 PDF | HTML 英語版 PDF | HTML 2025/11/07
アプリケーション・ノート 半導体および IC パッケージの熱評価基準 (Rev. D 翻訳版) PDF | HTML 英語版 (Rev.D) PDF | HTML 2025/05/08
アプリケーション・ノート Using MOSFET Transient Thermal Impedance Curves In Your Design PDF | HTML 2023/12/18
アプリケーション・ノート QFN and SON PCB Attachment (Rev. C) PDF | HTML 2023/12/06
アプリケーション・ノート Using MOSFET Safe Operating Area Curves in Your Design PDF | HTML 2023/03/13
アプリケーション概要 Tips for Successfully Paralleling Power MOSFETs PDF | HTML 2022/05/31
アプリケーション・ノート Ringing Reduction Techniques for NexFET High Performance MOSFETs 2011/11/16

設計と開発

その他のアイテムや必要なリソースを参照するには、以下のタイトルをクリックして詳細ページをご覧ください。

サポート・ソフトウェア

LOAD-SWITCH-FET-LOSS-CALC — Power Loss Calculation Tool for Load Switch

サイズ、コスト、性能の観点でトレードオフを迅速に検討し、アプリケーションの各種条件に基づいて最適な MOSFET を選定することができます。
サポート対象の製品とハードウェア
サポート・ソフトウェア

NONSYNC-BOOST-FET-LOSS-CALC — NONSYNC BOOST FET LOSS Calculator

MOSFET power loss calculator for non-synchronous boost converter
サポート対象の製品とハードウェア
シミュレーション・モデル

CSD18511Q5A PSpice Model (Rev. B)

SLPM304B.ZIP (4 KB) - PSpice モデル
サポート対象の製品とハードウェア
計算ツール

FET-SOA-CALC-SELECT — MOSFET SOA calculation and selection tool

Excel based FET SOA calculation and selection tool
サポート対象の製品とハードウェア
計算ツール

MOTOR-DRIVE-FET-LOSS-CALC — Power Loss Calculation Tool for BLDC Motor Drive

これは、ブラシレス DC モーター・ドライブ・アプリケーションを想定した、Excel ベースの MOSFET 電力損失カリキュレータです。
サポート対象の製品とハードウェア
計算ツール

SLPR053 — Power Loss Calculation Tool for Synchronous Inverting Buck Boost Converter

MOSFET power loss calculation and selection tool for synchronous inverting buck boost converter
サポート対象の製品とハードウェア
計算ツール

SYNC-BOOST-FET-LOSS-CALC — Power Loss Calculation Tool for Synchronous Boost Converter

同期昇圧コンバータ・アプリケーション向けの MOSFET 電力損失計算機
サポート対象の製品とハードウェア
計算ツール

SYNC-BUCK-FET-LOSS-CALC — Power Loss Calculation Tool for Synchronous Buck Converter

サイズ、コスト、性能の観点でトレードオフを迅速に検討し、アプリケーションの各種条件に基づいて最適な MOSFET を選定することができます。
サポート対象の製品とハードウェア
計算ツール

SYNC-RECT-FET-LOSS-CALC — 同期整流用の電力損失計算ツール

同期整流器アプリケーション向けの MOSFET 電力損失カリキュレータ

サポート対象の製品とハードウェア
パッケージ ピン数 CAD シンボル、フットプリント、および 3D モデル
VSONP (DQJ) 8 Ultra Librarian

購入と品質

推奨製品には、この TI 製品に関連するパラメータ、評価基板、またはリファレンス デザインが存在する可能性があります。

サポートとトレーニング

TI E2E™ フォーラムでは、TI のエンジニアからの技術サポートを提供

コンテンツは、TI 投稿者やコミュニティ投稿者によって「現状のまま」提供されるもので、TI による仕様の追加を意図するものではありません。使用条件をご確認ください。

TI 製品の品質、パッケージ、ご注文に関するお問い合わせは、TI サポートをご覧ください。​​​​​​​​​​​​​​

ビデオ