CSD95430RRB

アクティブ

90A ピークと連続電流、同期整流降圧 NexFET™ スマート電力段 | RRB | 41 | -40 to 125

アクティブ カスタム リールが可能な場合があります
  • 在庫:
    制限: 設計評価を目的としたサンプルご購入のために、この制限を設けております。より多くの在庫が利用可能になった時点で、この制限はなくなります。
在庫切れ
Not available

価格

数量 価格
—
—
—
+

品質に関する情報

定格 Catalog
REACH Affected
リード端子の仕上げ / ボールの原材料 NiPdAu
MSL rating / リフローピーク温度 Level-2-260C-1 YEAR
品質、信頼性
、パッケージングの情報

記載されている情報:

  • RoHS
  • REACH
  • デバイスのマーキング
  • リード端子の仕上げ / ボールの原材料
  • MSL rating / リフローピーク温度
  • MTBF/FIT 推定値
  • 使用原材料
  • 認定試験結果
  • 継続的な信頼性モニタ試験結果
表示またはダウンロード
製造に関する追加情報

記載されている情報:

  • ファブ拠点
  • アセンブリ拠点
表示

輸出分類

*参考用

  • US ECCN (米国輸出規制分類番号):EAR99

パッケージ情報

パッケージ | ピン数 VQFN-CLIP (RRB) | 41
動作温度範囲 (℃) -40 to 125
パッケージ数量 | キャリア 2,500 | LARGE T&R

CSD95430 の特徴

  • 単一の PWM 入力を共有する並列位相間のアクティブ電流バランシング
  • ピーク連続電流:90A
  • システム効率:30A 時に 95% 超
  • 高周波動作:1.25MHz
  • ダイオード・エミュレーション機能により、効率的な不連続モード (DCM) 動作が可能になります
  • 温度補償双方向電流センス
  • アナログ温度出力
  • フォルト監視
  • PWM 信号互換:3.3V、5V
  • トライステート PWM 入力
  • ブートストラップ・スイッチ内蔵
  • 貫通電流を防止するように最適化されたデッドタイム
  • 業界で一般的な高密度 QFN 5mm x 6mm フットプリント
  • インダクタンスが非常に低いパッケージ
  • システム最適化 PCB フットプリント
  • 放熱性に優れたトップサイド冷却
  • RoHS 準拠 ― 鉛フリーの端子メッキ処理
  • ハロゲン不使用

CSD95430 に関する概要

CSD95430RRBNexFET™ 出力段は、高電力、高密度の同期整流降圧コンバータ向けに高度に最適化されています。この製品はドライバ IC とパワー MOSFET を統合することにより、出力段スイッチング機能を実現しています。この組み合わせは、5mm × 6mm という小型のパッケージで大電流、高効率、高速のスイッチングに対応します。また、正確な電流センシングおよび温度センシング機能を内蔵することで、システム設計の簡素化と精度の向上を両立しています。さらに、設計期間を短縮し、システム全体の設計を簡素化できるように、PCB の占有面積を最適化しています。この出力段にはアクティブ電流バランス機能があり、単一の PWM 入力で複数の出力段を並列接続できます。これにより、同様に高い位相数のコントローラを必要とせずに、超大電流アプリケーションで位相乗算を実行できます。アクティブ電流バランスにより、乗算された位相が電流を均等に共有するため、並列位相時に電流能力の大幅なディレーティングは必要ありません。

  • 在庫:
    制限: 設計評価を目的としたサンプルご購入のために、この制限を設けております。より多くの在庫が利用可能になった時点で、この制限はなくなります。
在庫切れ
Not available

価格

数量 価格
—
—
—
+

キャリア オプション

パーツの数量に応じて、リール全体、カスタム リール、カット テープ、チューブ、トレイを含め、さまざまなキャリア オプションを選択できます。

カスタム リールとは、ご注文の数量に正確に一致するように 1 本のリールからカットした一定の長さのテープのことであり、ロット コードと日付コードのトレーサビリティを維持できます。業界標準に従い、真鍮製のスペーサーを使用し、カット済みテープの両側に 1 本の 18 インチ (45cm) フラット リーダー (先行) テープと、1 本の 18 インチ (45cm) フラット トレーラ (後続) テープを取り付けた状態であり、自動アセンブリ マシンに直接供給することができます。カスタム リールをご注文になった場合、リール処理料金がかかります。

カット テープとは、リールから切り離した一定の長さのテープのことです。ご注文の数量にあわせて、納品時に複数のカット テープまたは複数の箱に分割されることがあります。

在庫状況により、多くの場合、チューブやトレイ デバイスは、箱、またはチューブやトレイに梱包された形態で出荷されます。すべてのテープ、チューブ、またはサンプル ボックスは、TI 社内の静電気放電 (ESD) 保護と湿度感度レベル (MSL) 保護の要件に従って梱包してあります。

詳細はこちら

ロットと日付コードの選択が可能な場合があります。

カートにご希望の数量を追加し、チェックアウト プロセスを開始すると、既存の在庫からロットまたは日付コードを選択できる各種オプションが表示されます。

詳細はこちら