PCSDM65295VCQ

プレビュー

9x10x5mm パッケージ封止、2 相、180A パワー モジュール | VCQ | 72 | -40 to 125

  • 在庫:
    制限: 設計評価を目的としたサンプルご購入のために、この制限を設けております。より多くの在庫が利用可能になった時点で、この制限はなくなります。
在庫切れ
Not available

価格

数量 価格

品質に関する情報

定格 Catalog
品質、信頼性
、パッケージングの情報

記載されている情報:

  • RoHS
  • REACH
  • デバイスのマーキング
  • リード端子の仕上げ / ボールの原材料
  • MSL rating / リフローピーク温度
  • MTBF/FIT 推定値
  • 使用原材料
  • 認定試験結果
  • 継続的な信頼性モニタ試験結果
表示またはダウンロード
製造に関する追加情報

記載されている情報:

  • ファブ拠点
  • アセンブリ拠点
表示

輸出分類

*参考用

  • US ECCN (米国輸出規制分類番号):EAR99

パッケージ情報

パッケージ | ピン数 QFN-FCMOD (VCQ) | 72
動作温度範囲 (℃) -40 to 125
パッケージ数量 | キャリア 2,500 | LARGE T&R

CSDM65295 の特徴

  • 上面冷却 9mm x 10mm x 5mm の LGA パッケージ、業界共通のフットプリント
  • インダクタ内蔵
  • 高い出力電流能力:
    • ピーク電流:180A
    • 連続電流:130A (RMS)
    • (熱境界条件の対象)
  • 動作時 VIN 入力電圧:4.5V ~ 16V
  • 動作時 VDD バイアス:4.5V ~ 5.5V
  • 高周波動作 (最大 2MHz)
  • アバランシェフリー動作を実現する内蔵クランプ回路
  • 温度補償付き双方向電流検出機能 (電流 モード出力、5µA/A)
  • ボディ ブレーキ モード (BB)
  • 強制連続導通モード (FCCM) 動作
  • グリーン、RoHS 準拠 (適用除外なし)、完全な鉛フリー
  • 不具合検出
    • ハイサイド短絡 (HSS)
  • フォルト保護
    • 過熱 (OT)
    • サイクル単位の負方向過電流制限機能 (NOC)
    • 過電流保護 (OCP)
    • BOOT UVLO

CSDM65295 に関する概要

CSDM65295x ファミリのデバイスは、高いピーク電流能力を備えた 2 相スマート電力段モジュールです。このデバイス ファミリは、高電力、高密度の同期整流降圧コンバータ用途向けに高度に最適化されています。この製品ファミリは、ドライバ IC とパワー MOSFET を 1 つの Pb フリーのモノリシック設計に統合し、電力段のスイッチング機能を完結させています。ループ インダクタンスを最小化し、リンギングを改善するために、VIN と VDD のバイパス コンデンサをパッケージに内蔵しています。

この組み合わせにより、小型の業界標準 9mm × 10mm × 5mm フットプリントで、高電流、高効率、高速スイッチング能力が実現します。

CSDM65295x は正確な電流検出と温度検出機能を統合しており、システム設計の簡素化と精度向上に役立ちます。この電力段モジュールは、サイクル単位の電流制限、過熱および短絡保護機能も備えており、TPS537xx シリーズ コントローラと互換性を持つよう設計されています。

  • 在庫:
    制限: 設計評価を目的としたサンプルご購入のために、この制限を設けております。より多くの在庫が利用可能になった時点で、この制限はなくなります。
在庫切れ
Not available

価格

数量 価格

キャリア オプション

パーツの数量に応じて、リール全体、カスタム リール、カット テープ、チューブ、トレイを含め、さまざまなキャリア オプションを選択できます。

カスタム リールとは、ご注文の数量に正確に一致するように 1 本のリールからカットした一定の長さのテープのことであり、ロット コードと日付コードのトレーサビリティを維持できます。業界標準に従い、真鍮製のスペーサーを使用し、カット済みテープの両側に 1 本の 18 インチ (45cm) フラット リーダー (先行) テープと、1 本の 18 インチ (45cm) フラット トレーラ (後続) テープを取り付けた状態であり、自動アセンブリ マシンに直接供給することができます。カスタム リールをご注文になった場合、リール処理料金がかかります。

カット テープとは、リールから切り離した一定の長さのテープのことです。ご注文の数量にあわせて、納品時に複数のカット テープまたは複数の箱に分割されることがあります。

在庫状況により、多くの場合、チューブやトレイ デバイスは、箱、またはチューブやトレイに梱包された形態で出荷されます。すべてのテープ、チューブ、またはサンプル ボックスは、TI 社内の静電気放電 (ESD) 保護と湿度感度レベル (MSL) 保護の要件に従って梱包してあります。

詳細はこちら

ロットと日付コードの選択が可能な場合があります。

カートにご希望の数量を追加し、チェックアウト プロセスを開始すると、既存の在庫からロットまたは日付コードを選択できる各種オプションが表示されます。

詳細はこちら