DAC53204-Q1

アクティブ

製品詳細

Resolution (Bits) 10 Number of DAC channels 4 Interface type I2C, SPI Output type Buffered Current, Buffered Voltage Output voltage range (V) 0 to 5.5 INL (max) (±LSB) 1 Settling time (µs) 20 Reference type Ext, Int Architecture String Rating Automotive Features Current source/sink DAC, EEPROM, Smart DAC Sample/update rate (Msps) 0.025 Power consumption (typ) (mW) 0.4 Operating temperature range (°C) -40 to 125 Product type General-purpose DAC, Smart DAC
Resolution (Bits) 10 Number of DAC channels 4 Interface type I2C, SPI Output type Buffered Current, Buffered Voltage Output voltage range (V) 0 to 5.5 INL (max) (±LSB) 1 Settling time (µs) 20 Reference type Ext, Int Architecture String Rating Automotive Features Current source/sink DAC, EEPROM, Smart DAC Sample/update rate (Msps) 0.025 Power consumption (typ) (mW) 0.4 Operating temperature range (°C) -40 to 125 Product type General-purpose DAC, Smart DAC
WQFN (RTE) 16 9 mm² (3 mm × 3 mm)
  • • 車載アプリケーション用に AEC-Q100 認定済み:
    • 温度グレード 1:-40℃~+125℃、T A
  • 柔軟な構成でプログラム可能な電圧または電流出力:
    • 電圧出力:
      • 1LSB の DNL
      • 1×、1.5×、2×、3×、4× のゲイン
    • 電流出力:
      • 1LSB INL および DNL (8 ビット)
      • ±25µA、±50µA、±125µA、±250µA の出力範囲を選択可能
  • すべてのチャネルでコンパレータ・モードにプログラム可能
  • VDD オフ時にハイ・インピーダンス出力
  • ハイ・インピーダンスおよび抵抗性プルダウンのパワーダウン・モード
  • 50MHz、SPI 互換インターフェイス
  • I 2C、SPI、PMBus™ インターフェイスを自動検出
    • V IH:1.62V (V DD = 5.5V)
  • さまざまな機能に構成可能な汎用入出力 (GPIO)
  • あらかじめ定義された波形生成:正弦波、三角波、のこぎり波
  • ユーザーがプログラム可能な不揮発性メモリ (NVM)
  • 基準電圧として、内部、外部または電源を使用可能
  • 広い動作範囲:
    • 電源:1.8V~5.5V
    • 温度範囲:–40℃~+125℃
  • 超小型パッケージ:16 ピン WQFN (3mm × 3mm)
  • • 車載アプリケーション用に AEC-Q100 認定済み:
    • 温度グレード 1:-40℃~+125℃、T A
  • 柔軟な構成でプログラム可能な電圧または電流出力:
    • 電圧出力:
      • 1LSB の DNL
      • 1×、1.5×、2×、3×、4× のゲイン
    • 電流出力:
      • 1LSB INL および DNL (8 ビット)
      • ±25µA、±50µA、±125µA、±250µA の出力範囲を選択可能
  • すべてのチャネルでコンパレータ・モードにプログラム可能
  • VDD オフ時にハイ・インピーダンス出力
  • ハイ・インピーダンスおよび抵抗性プルダウンのパワーダウン・モード
  • 50MHz、SPI 互換インターフェイス
  • I 2C、SPI、PMBus™ インターフェイスを自動検出
    • V IH:1.62V (V DD = 5.5V)
  • さまざまな機能に構成可能な汎用入出力 (GPIO)
  • あらかじめ定義された波形生成:正弦波、三角波、のこぎり波
  • ユーザーがプログラム可能な不揮発性メモリ (NVM)
  • 基準電圧として、内部、外部または電源を使用可能
  • 広い動作範囲:
    • 電源:1.8V~5.5V
    • 温度範囲:–40℃~+125℃
  • 超小型パッケージ:16 ピン WQFN (3mm × 3mm)

12 ビット DAC63204‑Q1 および 10 ビット DAC53204‑Q1 ( DACx3204‑Q1) は、車載用、クワッド・チャネル、バッファ付き、電圧出力および電流出力のスマート D/A コンバータ (DAC) のピン互換ファミリです。 DACx3204‑Q1 デバイスは、ハイ・インピーダンスのパワーダウン・モードと、電源オフ状態でのハイ・インピーダンス出力をサポートしています。DAC 出力は、プログラマブル・コンパレータおよび電流シンクとして使用するためのフォース・センス・オプションを備えています。このスマート DAC は、多機能 GPIO、関数生成、NVM によって、プロセッサレス・アプリケーションや設計の再利用を実現できます。I 2C、PMBus、SPI を自動的に検出します。また、内部リファレンスを搭載しています。

この DACx3204‑Q1 スマート DAC は、小型パッケージおよび低消費電力という特長を備えており、電圧マージン設定およびスケーリング、バイアスおよびキャリブレーション用の DC セット・ポイント、波形生成などの用途に最適です。

12 ビット DAC63204‑Q1 および 10 ビット DAC53204‑Q1 ( DACx3204‑Q1) は、車載用、クワッド・チャネル、バッファ付き、電圧出力および電流出力のスマート D/A コンバータ (DAC) のピン互換ファミリです。 DACx3204‑Q1 デバイスは、ハイ・インピーダンスのパワーダウン・モードと、電源オフ状態でのハイ・インピーダンス出力をサポートしています。DAC 出力は、プログラマブル・コンパレータおよび電流シンクとして使用するためのフォース・センス・オプションを備えています。このスマート DAC は、多機能 GPIO、関数生成、NVM によって、プロセッサレス・アプリケーションや設計の再利用を実現できます。I 2C、PMBus、SPI を自動的に検出します。また、内部リファレンスを搭載しています。

この DACx3204‑Q1 スマート DAC は、小型パッケージおよび低消費電力という特長を備えており、電圧マージン設定およびスケーリング、バイアスおよびキャリブレーション用の DC セット・ポイント、波形生成などの用途に最適です。

ダウンロード 字幕付きのビデオを表示 ビデオ

お客様が関心を持ちそうな類似品

open-in-new 代替品と比較
比較対象デバイスと同等の機能で、ピン互換製品。
DAC63204-Q1 アクティブ ハイ インピーダンス対応、EEPROM と波形ジェネレータ搭載の車載、12 ビット、4 チャネル、電圧/電流出力、スマート DAC 12-bit version
DAC63204 アクティブ Hi-Z (ハイ インピーダンス) 対応、EEPROM と波形ジェネレータ搭載、12 ビット、4 チャネル、電圧 / 電流出力、スマート DAC Non-automotive 12-bit version
DAC43204 アクティブ Hi-Z (ハイ インピーダンス) 対応、EEPROM と波形ジェネレータ搭載、8 ビット、4 チャネル、電圧 / 電流出力、スマート DAC Non-automotive 8-bit version
DAC53204 アクティブ Hi-Z (ハイ インピーダンス) 対応、EEPROM と波形ジェネレータ搭載、10 ビット、4 チャネル、電圧 / 電流出力、スマート DAC Non-automotive 10-bit version

技術資料

結果が見つかりませんでした。検索条件をクリアしてから、再度検索を試してください。
3 をすべて表示
上位の文書 タイプ タイトル フォーマットオプション 最新の英語版をダウンロード 日付
* データシート DACx3204‑Q1 車載用、12 ビット、10 ビット、クワッド電圧および電流出力スマート DAC、I2C、PMBus™、SPI 自動検出機能付き データシート PDF | HTML 英語版 PDF | HTML 2023/04/26
製品概要 Smart DAC Product Selection Guide PDF | HTML 2024/07/01
機能安全情報 DACx3204-Q1 Functional Safety, FIT Rate, Failure Mode Distribution and Pin FMA PDF | HTML 2024/03/21

設計と開発

その他のアイテムや必要なリソースを参照するには、以下のタイトルをクリックして詳細ページをご覧ください。

評価ボード

DAC63204EVM — DAC63204 4 チャネル、12 ビット、VOUT と IOUT に対応するスマート DAC の評価基板

DAC63204 評価基板 (EVM) は、商用、バッファ付き、電圧出力と電流出力の D/A コンバータ (DAC) である DAC63204、DAC53204、DAC43204 (DACx3204) をさまざまな構成で評価するためのプラットフォームです。

DAC63204EVM には、DACx3204 固有の性能とアプリケーションの評価に使用できる GUI が付属しています。

DAC63204EVM は 1 個のオンボード コントローラを搭載しており、この EVM をコンピュータに直接接続して GUI と組み合わせて使用することができます。BOOSTXL-DAC-PORT と互換性のある 2 (...)

ユーザー ガイド: PDF | HTML
サポート対象の製品とハードウェア
在庫あり
制限:
??asset.out-of-stock-ti_ja_JP??
入手不可
評価基板 (EVM) 向けの GUI

SMART-DAC-EVM-GUI — Smart DAC and smart AFE evaluation module software

This GUI interfaces with the on board controller of the smart DAC and smart AFE EVM ecosystem.
サポート対象の製品とハードウェア
計算ツール

DACX3X0X-PWR-CALC — DACx3x0x family power-consumption calculator tool

The DACX3X0X-PWR-CALC tool calculates the power consumption of the DACx3x0x family of smart DAC devices based on various user inputs.
サポート対象の製品とハードウェア
計算ツール

DACX3X0X-SINEWAVE-CALC — DACx3x0x family sine-wave calculator tool

DACX3X04-SINE-WAVE-CALC
サポート対象の製品とハードウェア
設計ツール

ADC-DAC-TO-VREF-SELECT-DESIGN-TOOL — The ADC-TO-VREF-SELECT tool enables the pairing of TI ADCs, DACs, and series voltage references.

The ADC-TO-VREF-SELECT tool enables the pairing of TI analog-to-digital converters (ADCs) and series voltage references. Users can select an ADC device and the desired reference voltage, and the tool will list up to two voltage reference recommendations.
サポート対象の製品とハードウェア
パッケージ ピン数 CAD シンボル、フットプリント、および 3D モデル
WQFN (RTE) 16 Ultra Librarian

購入と品質

推奨製品には、この TI 製品に関連するパラメータ、評価基板、またはリファレンス デザインが存在する可能性があります。

サポートとトレーニング

TI E2E™ フォーラムでは、TI のエンジニアからの技術サポートを提供

コンテンツは、TI 投稿者やコミュニティ投稿者によって「現状のまま」提供されるもので、TI による仕様の追加を意図するものではありません。使用条件をご確認ください。

TI 製品の品質、パッケージ、ご注文に関するお問い合わせは、TI サポートをご覧ください。​​​​​​​​​​​​​​

ビデオ