DAC5652MPFBREP

アクティブ

エンハンスド製品、デュアルチャネル、10 ビット、200MSPS、D/A コンバータ (DAC) | PFB | 48 | -55 to 125

アクティブ カスタム リールが可能な場合があります
次の製品と同じ: DAC5652MPFBREP.A, V62/06638-01XE この型番は、上記に記載されている型番と同一です。ご注文になれるのは、上記に記載されている型番のみです。
  • 在庫:
    制限: 設計評価を目的としたサンプルご購入のために、この制限を設けております。より多くの在庫が利用可能になった時点で、この制限はなくなります。
在庫切れ
Not available

価格

数量 価格
—
—
—
+

追加のパッケージ数量 | キャリア オプション これらの製品は同じものですが、異なるキャリア タイプで出荷されます

DAC5652MPFBEP アクティブ
パッケージ数量 | キャリア 250 | JEDEC TRAY (10+1)
在庫
在庫切れ
Not available
数量 | 価格 1ku | — — — +
制限: 設計評価を目的としたサンプルご購入のために、この制限を設けております。より多くの在庫が利用可能になった時点で、この制限はなくなります。
在庫切れ
Not available

品質に関する情報

定格 HiRel Enhanced Product
RoHS Yes
REACH Yes
リード端子の仕上げ / ボールの原材料 NiPdAu
MSL rating / リフローピーク温度 Level-2-260C-1 YEAR
品質、信頼性
、パッケージングの情報

記載されている情報:

  • RoHS
  • REACH
  • デバイスのマーキング
  • リード端子の仕上げ / ボールの原材料
  • MSL rating / リフローピーク温度
  • MTBF/FIT 推定値
  • 使用原材料
  • 認定試験結果
  • 継続的な信頼性モニタ試験結果
表示またはダウンロード
製造に関する追加情報

記載されている情報:

  • ファブ拠点
  • アセンブリ拠点
表示

輸出分類

*参考用

  • US ECCN (米国輸出規制分類番号):3A001A2C

パッケージ情報

パッケージ | ピン数 TQFP (PFB) | 48
動作温度範囲 (℃) -55 to 125
パッケージ数量 | キャリア 1,000 | LARGE T&R

DAC5652-EP の特徴

  • 10-Bit Dual Transmit Digital-to-Analog Converter (DAC)
  • 200 MSPS Update Rate
  • Single Supply: 3 V to 3.6 V
  • High Spurious-Free Dynamic Range (SFDR): 80 dBc at 5 MHz
  • High Third-Order Two-Tone Intermodulation (IMD3):
    78 dBc at 15.1 MHz and 16.1 MHz
  • Independent or Single Resistor Gain Control
  • Dual or Interleaved Data
  • On-Chip 1.2 V Reference
  • Low Power: 290 mW
  • Power-Down Mode: 9 mW
  • Package: 48-Pin Thin Quad Flat Pack (TQFP)

DAC5652-EP に関する概要

The DAC5652 is a monolithic, dual channel, 10-bit, high speed, digital-to-analog converter (DAC) with on-chip voltage reference.

Operating with update rates of up to 200 MSPS, the DAC5652 offers exceptional dynamic performance, tight gain, and offset matching characteristics that make it suitable in either I/Q baseband or direct IF communication applications.

Each DAC has a high impedance differential current output, suitable for single ended or differential analog-output configurations. External resistors allow scaling of the full-scale output current for each DAC separately or together, typically between 2 mA and 20 mA. An accurate on-chip voltage reference is temperature-compensated and delivers a stable 1.2 V reference voltage. Optionally, an external reference may be used.

The DAC5652 has two 10-bit parallel input ports with separate clocks and data latches. For flexibility, the DAC5652 also supports multiplexed data for each DAC on one port when operating in the interleaved mode.

The DAC5652 has been specifically designed for a differential transformer coupled output with a 50 Ω doubly terminated load. For a 20 mA full scale output current, both a 4:1 impedance ratio (resulting in an output power of 4 dBm) and 1:1 impedance ratio transformer (–2 dBm output power) are supported.

The DAC5652 is available in a 48-pin thin quad flat pack (TQFP). Pin compatibility between family members provides 10-bit (DAC5652), 12-bit (DAC5662), and 14-bit (DAC5672) resolution. Furthermore, the DAC5652 is pin compatible to the DAC2900 and AD9763 dual DACs. The device is characterized for operation over the military temperature range of –55°C to 125°C.

  • 在庫:
    制限: 設計評価を目的としたサンプルご購入のために、この制限を設けております。より多くの在庫が利用可能になった時点で、この制限はなくなります。
在庫切れ
Not available

価格

数量 価格
—
—
—
+

追加のパッケージ数量 | キャリア オプション これらの製品は同じものですが、異なるキャリア タイプで出荷されます

DAC5652MPFBEP アクティブ
パッケージ数量 | キャリア 250 | JEDEC TRAY (10+1)
在庫
在庫切れ
Not available
数量 | 価格 1ku | — — — +
制限: 設計評価を目的としたサンプルご購入のために、この制限を設けております。より多くの在庫が利用可能になった時点で、この制限はなくなります。
在庫切れ
Not available

キャリア オプション

パーツの数量に応じて、リール全体、カスタム リール、カット テープ、チューブ、トレイを含め、さまざまなキャリア オプションを選択できます。

カスタム リールとは、ご注文の数量に正確に一致するように 1 本のリールからカットした一定の長さのテープのことであり、ロット コードと日付コードのトレーサビリティを維持できます。業界標準に従い、真鍮製のスペーサーを使用し、カット済みテープの両側に 1 本の 18 インチ (45cm) フラット リーダー (先行) テープと、1 本の 18 インチ (45cm) フラット トレーラ (後続) テープを取り付けた状態であり、自動アセンブリ マシンに直接供給することができます。カスタム リールをご注文になった場合、リール処理料金がかかります。

カット テープとは、リールから切り離した一定の長さのテープのことです。ご注文の数量にあわせて、納品時に複数のカット テープまたは複数の箱に分割されることがあります。

在庫状況により、多くの場合、チューブやトレイ デバイスは、箱、またはチューブやトレイに梱包された形態で出荷されます。すべてのテープ、チューブ、またはサンプル ボックスは、TI 社内の静電気放電 (ESD) 保護と湿度感度レベル (MSL) 保護の要件に従って梱包してあります。

詳細はこちら

ロットと日付コードの選択が可能な場合があります。

カートにご希望の数量を追加し、チェックアウト プロセスを開始すると、既存の在庫からロットまたは日付コードを選択できる各種オプションが表示されます。

詳細はこちら