ホーム データ コンバータ 統合型やスペシャル ファンクションの各データ コンバータ 医療用 AFE コンピューター断層撮影 (CT) 向け AFE
DDC101 は新規設計での使用を推奨しません
これまでにご購入されたお客様をサポートする目的でこの製品を引き続き生産しています。新規設計では代替品をご検討ください。
open-in-new 代替品と比較
比較対象デバイスと類似の機能。
DDC112 アクティブ 2 チャネル、電流入力 20 ビット AD コンバータ This product is a dual input, wide dynamic range, charge-digitizing analog-to-digital (A/D) converter with 20-bit resolution.

製品詳細

Resolution (Bits) 20 Operating temperature range (°C) to Rating Catalog
Resolution (Bits) 20 Operating temperature range (°C) to Rating Catalog
SOIC (DW) 24 159.65 mm² (15.5 mm × 10.3 mm)
この製品に対する詳細情報はありません。
ダウンロード

技術資料

結果が見つかりませんでした。検索条件をクリアしてから、再度検索を試してください。
1 をすべて表示
上位の文書 タイプ タイトル フォーマットオプション 最新の英語版をダウンロード 日付
* データシート 20-Bit Analog-to-Digital Converter データシート 2000/09/27

購入と品質