DDS39RFS12

アクティブ

製品詳細

Resolution (Bits) 16 Number of DAC channels 1 Interface type SPI Sample/update rate (Msps) 12000, 24000 Features Ultra High Speed Rating Catalog Interpolation 128x, 12x, 16x, 192x, 1x, 24x, 256x, 2x, 32x, 3x, 48x, 4x, 64x, 6x, 8x, 96x Power consumption (typ) (mW) 1800 SFDR (dB) 78 Architecture Current Source Operating temperature range (°C) -40 to 85 Reference type Ext, Int
Resolution (Bits) 16 Number of DAC channels 1 Interface type SPI Sample/update rate (Msps) 12000, 24000 Features Ultra High Speed Rating Catalog Interpolation 128x, 12x, 16x, 192x, 1x, 24x, 256x, 2x, 32x, 3x, 48x, 4x, 64x, 6x, 8x, 96x Power consumption (typ) (mW) 1800 SFDR (dB) 78 Architecture Current Source Operating temperature range (°C) -40 to 85 Reference type Ext, Int
FCBGA (ACK) 256 289 mm² (17 mm × 17 mm) FCBGA (ACL) 256 289 mm² (17 mm × 17 mm)
  • 16 ビット、12~24GSPS、マルチナイキスト DAC コア
  • 最大入力データ レート:
    • 16 ビット、シングル チャネル複合 I/Q:775MSPS
    • 16 ビット、デュアル チャネル複合 I/Q:388MSPS
  • 出力帯域幅 (-3dB):12 GHz
  • fOUT = 2.997GHz、DES2XL モード、DEM/Dither が off のときの性能
    • ノイズ フロア (小信号):-154dBFS/Hz
    • SFDR (-0.1dBFS):68dBc
    • IMD3 (各トーン -7dBFS):-74dBc
    • 付加位相ノイズ、10kHz オフセット:-138dBc/Hz
  • 4 つのデジタル アップコンバータ (DUC) を内蔵
    • 補間:4x、6x、8x、12x ...256x
    • I/Q 出力用の複素ベースバンド DUC
    • デュアル チャネルのダイレクト RF サンプリングに使用する、複素信号から実信号へのアップコンバージョン
    • 64 ビットの周波数分解能 NCO
  • 高速周波数ホッピングに適した高速再構成インターフェイス
    • 200MHz クロックの 4 ビット データ
    • 60ns での再構成 (32 ビット周波数)
    • 位相干渉を使用する任意の周波数ホッピング
  • JESD204C インターフェイス
    • それぞれ最大 12.8Gbps で最大 2 レーン
    • Class C-S、Subclass-1 互換
    • 内部 AC カップリング コンデンサ
  • SYSREF タイミング自動較正用の SYSREF ウィンドウ処理
  • 16 ビット、12~24GSPS、マルチナイキスト DAC コア
  • 最大入力データ レート:
    • 16 ビット、シングル チャネル複合 I/Q:775MSPS
    • 16 ビット、デュアル チャネル複合 I/Q:388MSPS
  • 出力帯域幅 (-3dB):12 GHz
  • fOUT = 2.997GHz、DES2XL モード、DEM/Dither が off のときの性能
    • ノイズ フロア (小信号):-154dBFS/Hz
    • SFDR (-0.1dBFS):68dBc
    • IMD3 (各トーン -7dBFS):-74dBc
    • 付加位相ノイズ、10kHz オフセット:-138dBc/Hz
  • 4 つのデジタル アップコンバータ (DUC) を内蔵
    • 補間:4x、6x、8x、12x ...256x
    • I/Q 出力用の複素ベースバンド DUC
    • デュアル チャネルのダイレクト RF サンプリングに使用する、複素信号から実信号へのアップコンバージョン
    • 64 ビットの周波数分解能 NCO
  • 高速周波数ホッピングに適した高速再構成インターフェイス
    • 200MHz クロックの 4 ビット データ
    • 60ns での再構成 (32 ビット周波数)
    • 位相干渉を使用する任意の周波数ホッピング
  • JESD204C インターフェイス
    • それぞれ最大 12.8Gbps で最大 2 レーン
    • Class C-S、Subclass-1 互換
    • 内部 AC カップリング コンデンサ
  • SYSREF タイミング自動較正用の SYSREF ウィンドウ処理

DDS39RF12 および RFS12は、16 ビット分解能の D/A コンバータ (DAC) を搭載したデュアルおよびシングル チャネルの直接デジタル シンセサイザのファミリです。このデバイスは、高いサンプリング レート、出力周波数範囲、64 ビットの NCO 周波数分解能、位相コヒーレンスを備えた任意の周波数ホッピングにより、任意波形の生成 (AWG) とダイレクト デジタル合成 (DDS) を行えます。

これらのデバイスは、狭帯域の直接 RF サンプリング、または複雑な複素ベースバンド信号生成において、補間 DAC としても使用できます。最大入力データ レートは、1 チャネルの場合は 775MSPS、2 チャネルの場合は 388MSPS です。このデバイスは、10GHz を超える搬送波周波数で、最高 620MHz の信号帯域幅 (16 ビットの入力分解能) の信号を生成でき、C バンド経由および X バンドへの直接サンプリングが可能です。

JESD204B および JESD204C 互換のシリアル インターフェイスには、それぞれ最大 12.8Gbps に対応できる 2 つのレシーバ ペアがあります。インターフェイスは JESD204B および JESD204C Subclass-1 に準拠しており、SYSREF を使用することで決定論的レイテンシとマルチデバイス同期を実現します。

DDS39RF12 および RFS12は、16 ビット分解能の D/A コンバータ (DAC) を搭載したデュアルおよびシングル チャネルの直接デジタル シンセサイザのファミリです。このデバイスは、高いサンプリング レート、出力周波数範囲、64 ビットの NCO 周波数分解能、位相コヒーレンスを備えた任意の周波数ホッピングにより、任意波形の生成 (AWG) とダイレクト デジタル合成 (DDS) を行えます。

これらのデバイスは、狭帯域の直接 RF サンプリング、または複雑な複素ベースバンド信号生成において、補間 DAC としても使用できます。最大入力データ レートは、1 チャネルの場合は 775MSPS、2 チャネルの場合は 388MSPS です。このデバイスは、10GHz を超える搬送波周波数で、最高 620MHz の信号帯域幅 (16 ビットの入力分解能) の信号を生成でき、C バンド経由および X バンドへの直接サンプリングが可能です。

JESD204B および JESD204C 互換のシリアル インターフェイスには、それぞれ最大 12.8Gbps に対応できる 2 つのレシーバ ペアがあります。インターフェイスは JESD204B および JESD204C Subclass-1 に準拠しており、SYSREF を使用することで決定論的レイテンシとマルチデバイス同期を実現します。

ダウンロード 字幕付きのビデオを表示 ビデオ

技術資料

結果が見つかりませんでした。検索条件をクリアしてから、再度検索を試してください。
2 をすべて表示
上位の文書 タイプ タイトル フォーマットオプション 最新の英語版をダウンロード 日付
* データシート DDS39RF12 および DDS39RFS12、12GSPS~24GSPS、デュアルおよびシングル チャネルのマルチナイキスト ダイレクト デジタル シンセサイザ (DDS) データシート PDF | HTML 英語版 PDF | HTML 2024/09/26
アナログ デザイン ジャーナル 試験 / 測定アプリケーションにおける RF サンプリング データ コンバータの高速周波数ホッピングに関する考察 PDF | HTML 英語版 PDF | HTML 2024/09/23

設計と開発

その他のアイテムや必要なリソースを参照するには、以下のタイトルをクリックして詳細ページをご覧ください。

評価ボード

DAC39RF12EVM — DAC39RF12 評価基板

DAC39RF12EVM は、D/A コンバータ (DAC) の DAC39RF10 と DAC39RF12 ファミリを評価するための評価基板です。DAC39RF10 と DAC39RF12 は、16 ビット分解能のシングル チャネルおよびデュアル チャネルの DAC ファミリです。これらのデバイスは、非補間モード (実数) と補間モード (複素 IQ) で使用できます。最大入力レートは、8 ビットの DAC 分解能のデュアル エッジ サンプリング モードの場合は 24GSPS です。シングル チャネル DAC では、12GSPS の実数データもサポートされます。
ユーザー ガイド: PDF | HTML
サポート対象の製品とハードウェア
在庫あり
制限:
??asset.out-of-stock-ti_ja_JP??
入手不可
評価ボード

TRF1108-DAC39RFEVM — TRF1108-DAC39RF 評価基板

TRF1108-DAC39RFEVM は、テキサス インスツルメンツの TRF1108 差動入力、シングル エンド出力 RF アンプと組み合わせて、DAC39RF10 D/A コンバータ (DAC) の評価に使用できる評価ボードです。この評価基板 (EVM) では、USB コネクタと FTDI の USB/SPI バス トランスレータ経由のデバイス レジスタ プログラミングを実施できます。オプションの、FMC+ コネクタ経由の SPI を使用したFPGA のプログラムが可能です。

ユーザー ガイド: PDF | HTML
サポート対象の製品とハードウェア
在庫あり
制限:
??asset.out-of-stock-ti_ja_JP??
入手不可
シミュレーション・モデル

DAC39RF10 IBIS and IBIS AMI Model: IBIS Models With Hyperlynx and Keysight ADS Example Projects

SBAM511.ZIP (104395 KB) - IBIS モデル
サポート対象の製品とハードウェア
シミュレーション・モデル

DAC39RF10/12 Output S-Parameters

SBAM521.ZIP (79935 KB) - S パラメータモデル
サポート対象の製品とハードウェア
シミュレーション・ツール

DAC39RF10/12 Simulink DUC Model

SBAM519.ZIP (569 KB) - シミュレーション・ツール
サポート対象の製品とハードウェア
パッケージ ピン数 CAD シンボル、フットプリント、および 3D モデル
FCBGA (ACK) 256 Ultra Librarian
FCBGA (ACL) 256 Ultra Librarian