DLP4500AFQE DLP® 0.45 インチ、WXGA、DMD (デジタル マイクロミラー デバイス) | FQE | 80 | 0 to 70 package image

DLP4500AFQE アクティブ

DLP® 0.45 インチ、WXGA、DMD (デジタル マイクロミラー デバイス)

価格

数量 価格
+

品質に関する情報

定格 Catalog
RoHS はい
REACH はい
MSL rating / リフローピーク温度 Level-NC-NC-NC
品質、信頼性
、パッケージングの情報

記載されている情報:

  • RoHS
  • REACH
  • デバイスのマーキング
  • リード端子の仕上げ / ボールの原材料
  • MSL rating / リフローピーク温度
  • MTBF/FIT 推定値
  • 使用原材料
  • 認定試験結果
  • 継続的な信頼性モニタ試験結果
表示またはダウンロード
製造に関する追加情報

記載されている情報:

  • ファブ拠点
  • アセンブリ拠点
表示

輸出分類

*参考用

  • US ECCN (米国輸出規制分類番号):EAR99

パッケージ情報

パッケージ | ピン数 CLGA (FQE) | 80
動作温度範囲 (℃) 0 to 70
パッケージ数量 | キャリア 80 | JEDEC TRAY (5+1)

DLP4500 の特徴

  • 0.45 インチ対角マイクロミラー・アレイ
    • 912 × 1140 解像度のアレイ (100 万個超のマイクロミラー)
    • ダイヤモンド型のアレイ方向により側面照明をサポートし、光学設計を簡素化かつ効率化
    • WXGA 解像度の表示が可能
    • 7.6µm のマイクロミラー・ピッチ
    • ±12° の傾斜角
    • 5µs のマイクロミラー・クロスオーバー時間
  • 可視光の高効率なステアリング
    • ウィンドウ伝送効率 96% (公称値) ( 420~700nm、2 つのウィンドウ表面経由のシングル・パス)
    • 偏光に依存しないアルミニウム製のマイクロミラー
    • アレイの充填率 92% (公称値)
  • 専用の DLPC350 コントローラによる信頼性の高い動作
    • 最大 4kHz のバイナリ・パターン・レート
    • パターン・シーケンス・モードによりアレイ内の各マイクロミラーを制御
  • マイクロミラー・ドライバ回路を内蔵
  • 9.1mm × 20.7mm で携帯機器に好適
    • 単純なコネクタ・インターフェイス付き FQE パッケージ
    • 拡張サーマル・インターフェイス付き FQD パッケージ

価格

数量 価格
+

キャリア オプション

パーツの数量に応じて、リール全体、カスタム リール、カット テープ、チューブ、トレイを含め、さまざまなキャリア オプションを選択できます。

カスタム リールとは、ご注文の数量に正確に一致するように 1 本のリールからカットした一定の長さのテープのことであり、ロット コードと日付コードのトレーサビリティを維持できます。業界標準に従い、真鍮製のスペーサーを使用し、カット済みテープの両側に 1 本の 18 インチ (45cm) フラット リーダー (先行) テープと、1 本の 18 インチ (45cm) フラット トレーラ (後続) テープを取り付けた状態であり、自動アセンブリ マシンに直接供給することができます。カスタム リールをご注文になった場合、リール処理料金がかかります。

カット テープとは、リールから切り離した一定の長さのテープのことです。ご注文の数量にするために、納品時に複数のカット テープまたは複数の箱に分割されることがあります。

在庫状況により、多くの場合、チューブトレイ梱包デバイスは、箱、またはチューブやトレイに梱包された形態で出荷されます。すべてのテープ、チューブ、またはサンプル ボックスは、TI 社内の静電気放電 (ESD) 保護と湿度感度レベル (MSL) 保護の要件に従って梱包してあります。

詳細はこちら

ロットと日付コードの選択が可能な場合があります。

カートにご希望の数量を追加し、チェックアウト プロセスを開始すると、既存の在庫からロットまたは日付コードを選択できる各種オプションが表示されます。

詳細はこちら