ホーム DLP 製品 ディスプレイおよび投影用デジタル マイクロミラー デバイス (DMD) ポータブル / コンシューマ向け DMD

DLP4710

アクティブ

製品詳細

Display resolution (max) 1080p (1920x1080) System brightness (max) (lm) 1800 Input frame rate (max) (Hz) 120 Array diagonal (in) 0.47 Micromirror array size 1920x1080 Micromirror pitch (mm) 0.0054 Chipset family DLP4710, DLPA3000, DLPA3005, DLPC3439 Rating Catalog Operating temperature range (°C) 0 to 70
Display resolution (max) 1080p (1920x1080) System brightness (max) (lm) 1800 Input frame rate (max) (Hz) 120 Array diagonal (in) 0.47 Micromirror array size 1920x1080 Micromirror pitch (mm) 0.0054 Chipset family DLP4710, DLPA3000, DLPA3005, DLPC3439 Rating Catalog Operating temperature range (°C) 0 to 70
— (—) — See data sheet DLP-S312 (FQL) 100 269.5 mm² (24.5 mm × 11 mm)
  • 0.47-Inch (11.93-mm) diagonal micromirror array
    • 1920 × 1080 array of aluminum micrometer-sized mirrors, in an orthogonal layout
    • Micromirror pitch: 5.4 µm
    • Micromirror tilt (relative to flat surface): ±17°
    • Bottom illumination for optimal efficiency and optical engine size
    • Polarization independent aluminum micromirror surface
  • 32-Bit SubLVDS input data bus
  • Dedicated DLP3439 display controller
  • Dedicated DLPA3000 or DLPA3005 PMIC/LED drivers for reliable operation
  • 0.47-Inch (11.93-mm) diagonal micromirror array
    • 1920 × 1080 array of aluminum micrometer-sized mirrors, in an orthogonal layout
    • Micromirror pitch: 5.4 µm
    • Micromirror tilt (relative to flat surface): ±17°
    • Bottom illumination for optimal efficiency and optical engine size
    • Polarization independent aluminum micromirror surface
  • 32-Bit SubLVDS input data bus
  • Dedicated DLP3439 display controller
  • Dedicated DLPA3000 or DLPA3005 PMIC/LED drivers for reliable operation

The DLP4710 digital micromirror device (DMD) is a digitally controlled micro-opto-electromechanical system (MOEMS) spatial light modulator (SLM). When coupled to an appropriate optical system, the DLP4710LC DMD displays a very crisp and high quality image or video. The device is a component of the chipset comprising the DLP4710 DMD, DLPC3479 controller and DLPA3000/DLPA3005 PMIC/LED drivers. The compact physical size of the DLP4710LC coupled with the controller and the PMIC/LED driver provides a complete system solution that enables small form factor, low power, and high resolution HD displays.

The DLP4710 digital micromirror device (DMD) is a digitally controlled micro-opto-electromechanical system (MOEMS) spatial light modulator (SLM). When coupled to an appropriate optical system, the DLP4710LC DMD displays a very crisp and high quality image or video. The device is a component of the chipset comprising the DLP4710 DMD, DLPC3479 controller and DLPA3000/DLPA3005 PMIC/LED drivers. The compact physical size of the DLP4710LC coupled with the controller and the PMIC/LED driver provides a complete system solution that enables small form factor, low power, and high resolution HD displays.

ダウンロード

詳細リクエスト

開発を継続するには、光学モジュールが必須です。開発中の DMD との組み合わせで動作する光学モジュールを選択するために、光学モジュール検索ツールを表示することができます。詳細情報を表示

技術資料

結果が見つかりませんでした。検索条件をクリアしてから、再度検索を試してください。
1 をすべて表示
上位の文書 タイプ タイトル フォーマットオプション 最新の英語版をダウンロード 日付
* データシート DLP4710 0.47 型 1080p DMD データシート (Rev. C) PDF | HTML 2023/07/14

購入と品質

サポートとトレーニング

TI E2E™ フォーラムでは、TI のエンジニアからの技術サポートを提供

コンテンツは、TI 投稿者やコミュニティ投稿者によって「現状のまま」提供されるもので、TI による仕様の追加を意図するものではありません。使用条件をご確認ください。

TI 製品の品質、パッケージ、ご注文に関するお問い合わせは、TI サポートをご覧ください。​​​​​​​​​​​​​​