ホーム DLP 製品 ディスプレイおよび投影用デジタル マイクロミラー デバイス (DMD) ホーム シネマ、ビジネス、教育向け DMD

DLP473NE

アクティブ

製品詳細

Display resolution (max) 1080p (1920x1080) System brightness (max) (lm) 7000 Array diagonal (in) 0.47 Chipset family DLP473NE, DLPA100, DLPA3082, DLPC8454 Input frame rate (max) (Hz) 240 Micromirror array size 1920 x 1080 Micromirror pitch (m) 0.0000054 Rating Catalog Operating temperature range (°C) 0 to 70
Display resolution (max) 1080p (1920x1080) System brightness (max) (lm) 7000 Array diagonal (in) 0.47 Chipset family DLP473NE, DLPA100, DLPA3082, DLPC8454 Input frame rate (max) (Hz) 240 Micromirror array size 1920 x 1080 Micromirror pitch (m) 0.0000054 Rating Catalog Operating temperature range (°C) 0 to 70
DLP-S460 (FXL) 173 718.06 mm² (32.2 mm × 22.3 mm)
  • 対角 0.47 インチのマイクロミラー アレイ
    • 1080p (1920 × 1080) ディスプレイ解像度
    • 5.4µm のマイクロミラー ピッチ
    • マイクロミラー傾斜角:±14.5° (平面に対して)
    • コーナー照明
  • SubLVDS 入力データ バス
  • 1080p、最大 240Hz をサポート
  • DLPC8454ディスプレイコントローラにより、RGB レーザー、LED、レーザー蛍光動作に対応しています
  • 対角 0.47 インチのマイクロミラー アレイ
    • 1080p (1920 × 1080) ディスプレイ解像度
    • 5.4µm のマイクロミラー ピッチ
    • マイクロミラー傾斜角:±14.5° (平面に対して)
    • コーナー照明
  • SubLVDS 入力データ バス
  • 1080p、最大 240Hz をサポート
  • DLPC8454ディスプレイコントローラにより、RGB レーザー、LED、レーザー蛍光動作に対応しています

DLP473NE デジタル マイクロミラー デバイス (DMD) は、デジタル制御の MEMS (micro-electromechanical system) 空間光変調器 (SLM) で、色鮮やかな 1080pディスプレイ システムを実現します。TI DLP 製品 0.47 インチ 1080p チップセットは、DMD およびDLPC8454ディスプレイコントローラ、DLPA3082 PMIC、および DLPA100 カラーホイールドライバで構成されています。このコンパクトなチップセットは、小型の 1080pディスプレイを実現する完全なシステム ソリューションを提供します。

DMD のエコシステムに、設計期間の短縮に役立つ定評あるリソースが用意されています。承認済みの光学モジュール メーカーやサード パーティー プロバイダを探すには、DLP® Products サード パーティー プロバイダ検索ツールをご利用ください。

DMD を使用して設計を始める方法の詳細については、「TI の DLP ディスプレイ テクノロジーを使用した設計の開始」のページをご覧ください。

DLP473NE デジタル マイクロミラー デバイス (DMD) は、デジタル制御の MEMS (micro-electromechanical system) 空間光変調器 (SLM) で、色鮮やかな 1080pディスプレイ システムを実現します。TI DLP 製品 0.47 インチ 1080p チップセットは、DMD およびDLPC8454ディスプレイコントローラ、DLPA3082 PMIC、および DLPA100 カラーホイールドライバで構成されています。このコンパクトなチップセットは、小型の 1080pディスプレイを実現する完全なシステム ソリューションを提供します。

DMD のエコシステムに、設計期間の短縮に役立つ定評あるリソースが用意されています。承認済みの光学モジュール メーカーやサード パーティー プロバイダを探すには、DLP® Products サード パーティー プロバイダ検索ツールをご利用ください。

DMD を使用して設計を始める方法の詳細については、「TI の DLP ディスプレイ テクノロジーを使用した設計の開始」のページをご覧ください。

ダウンロード 字幕付きのビデオを表示 ビデオ

技術資料

結果が見つかりませんでした。検索条件をクリアしてから、再度検索を試してください。
9 をすべて表示
上位の文書 タイプ タイトル フォーマットオプション 最新の英語版をダウンロード 日付
* データシート DLP473NE 0.47 インチ 1080p デジタル マイクロミラー デバイス データシート PDF | HTML 英語版 PDF | HTML 2025/07/25
アプリケーション概要 Beyond Brightness: Why Color Gamut is Your Key to Stunning Image Quality PDF | HTML 2025/08/20
アプリケーション概要 レーザー TV 対フラット パネル:大画面エンターテインメントの明る い未来 PDF | HTML 英語版 PDF | HTML 2025/08/11
ホワイト・ペーパー Why DLP® Projection Technology is the Right Choice for Education PDF | HTML 2024/09/10
ホワイト・ペーパー TI DLP® technology for Laser TV displays (Rev. B) PDF | HTML 2024/06/12
技術記事 How to solve ultra-short throw laser TV design challenges (Rev. A) PDF | HTML 2024/05/31
製品概要 TI DLP® 1080p フル HD ディスプレイ チップセット (Rev. A 翻訳版) PDF | HTML 英語版 (Rev.A) PDF | HTML 2023/12/08
アプリケーション・ノート DLP System Design: Brightness Requirements and Tradeoffs (Rev. C) PDF | HTML 2022/05/05
技術記事 Laser focus on the future of TV PDF | HTML 2017/04/20

設計と開発

その他のアイテムや必要なリソースを参照するには、以下のタイトルをクリックして詳細ページをご覧ください。

3D DMD の機械的ジオメトリ

DLP-FXL-2519115-3D-DMD — DLP473TE/NE DMD with FXL package (series 460) 3D-CAD geometry

This file is a 3D-CAD model of the DMD geometry for use when designing the DMD mounting
サポート対象の製品とハードウェア
計算ツール

DMD-DIFFRACTION-EFFICIENCY-CALCULATOR — Calculator helps model DMD diffraction patterns and diffraction efficiency

This calculator will be used to help customers understand how to model DMD diffraction patterns and efficiency with their specific DMD input parameters and is modeled to the customer’s specific design. Optical modules can also be used with the calculator.
サポート対象の製品とハードウェア
設計ツール

DLP-OPTICAL-DESIGN — DLP-OPTICAL-DESIGN-GUIDELINES

The DLP optical design guidelines presentation provides a comprehensive overview of the guidelines specific to designing an optical system with DLP Products and will help enable customers in their design process.
サポート対象の製品とハードウェア
DMD マウント設計

DLP-SERIES-460-MOUNTING — Series 460 DMD mounting and electrical interconnect information

This file includes drawings and 3D-CAD models for Series 460 DMD mounting concept(s). Information is also included for the socket/interposer used to connect the DMD to a PCB.
サポート対象の製品とハードウェア
パッケージ ピン数 CAD シンボル、フットプリント、および 3D モデル
DLP-S460 (FXL) 173 Ultra Librarian