パッケージ情報
パッケージ | ピン数 NFBGA (ZEZ) | 201 |
動作温度範囲 (℃) -30 to 85 |
パッケージ数量 | キャリア 119 | JEDEC TRAY (5+1) |
DLPC3478 の特徴
- DLP3010LC (0.3 720p) DMD 向けディスプレイおよび照明コントローラ
- 照明制御機能:
- マシン・ビジョンおよびデジタル露光用に最適化されたパターン・ディスプレイ
- 柔軟な内部 (1D) および外部 (2D) パターンのストリーミング・モード
- 露光時間をプログラミング可能
- 最高 2500Hz (1ビット) および3 60Hz (8ビット) の高速パターン・レート
- 2D 静的パターンをプログラム可能
- 内部パターンのストリーミング・モードにより、システム設計を簡素化
- ビデオ・インターフェイス不要
- 1000 を超えるパターンをフラッシュ・メモリに格納
- カメラ / センサ同期用の柔軟なトリガ信号
- 1 つの構成可能な入力トリガ
- 2 つの構成可能な出力トリガ
- ディスプレイの特長
- 最大 720p の入力画像サイズに対応
- 最高 120Hz までの入力フレーム・レート
- 24ビットの入力ピクセル・インターフェイスに対応:
- パラレルまたは BT656 インターフェイス・プロトコル
- 最高 155 MHz のピクセル・クロック
- 画像処理 - IntelliBright™ アルゴリズム、画像のサイズ変更、1D Keystone、プログラム可能な逆ガンマ補正
- システム機能:
- I2C を通じたデバイス構成
- プログラミング可能なスプラッシュ・スクリーン
- プログラミング可能な LED 電流制御
- 電源切断時の自動 DMD パーキング
DLPC3478 に関する概要
DLPC3478 ディスプレイおよび照明コントローラは、ビデオ表示および照明制御アプリケーション用の DLP3010LC デジタル・マイクロミラー・デバイス(DMD)の高信頼性動作をサポートします。DLPC3478 コントローラは、ユーザーの電子機器と DMD との間の使いやすいインターフェイスとして機能し、ビデオの表示、光パターンの高速、高精度、かつ効率的な操作を実現します。
設計を始める方法については、「TI DLP Pico ディスプレイ・テクノロジー」ページを参照し、「Programmers Guide」 (英語) をご覧ください。
このチップセットには、設計期間の短縮に役立つ定評あるリソースが用意されており、これにはすぐに量産可能な光モジュール、光モジュール・メーカー、デザインハウスなどが含まれます。