DLPC8455

アクティブ

製品詳細

Chipset family DLP473TE, DLPA100, DLPA3082, DLPC8455 Display resolution (max) 4K UHD (3840x2160) Operating temperature range (°C) -35 to 85 Rating Catalog
Chipset family DLP473TE, DLPA100, DLPA3082, DLPC8455 Display resolution (max) 4K UHD (3840x2160) Operating temperature range (°C) -35 to 85 Rating Catalog
FCCSP (AMD) 484 81 mm² (9 mm × 9 mm)
  • DLPC84x5 コントローラのサポート
    • 60Hz で最大 4K UHD
    • 240Hz (2D) および 120Hz (3D) で最大 1080P/WUXGA
  • DLPC84x5 コントローラは、以下の 4K UHD DMD をサポートしています。
  • 1、2、4、または 8 レーンの V-by-One HS ビデオ入力ポート × 1
    • 最大 600MHz のピクセル クロックと 60Hz で 2160p
    • 最大 3.0Gbps の入力伝送レート
  • サポートされている入力形式
    • RGB および YCbCr
    • 4:4:4 と 4:2:2
  • 内蔵 Arm プロセッサ
    • 52 本の構成可能な GPIO
    • PWM ジェネレータ
    • キャプチャ タイマおよび遅延タイマ
    • USB 2.0 高速コントローラ
    • SPI および I2C コントローラー
    • UART および割り込みコントローラ
  • ワーピング エンジン
    • 1D および 2D キーストーン補正
    • ビデオ処理用の組み込み部分フレーム メモリ
  • 追加の画像処理
    • オーバーラップ カラー対応 (DLPC8445V および DLPC8455のみ)
    • 可変リフレッシュ レート (VRR) 対応
    • ローリング バッファによるフレーム レイテンシの短縮
    • DynamicBlack
    • フレーム レートの乗算
    • 色座標調整
    • 色温度調整
    • 逆ガンマ補正をプログラム可能
    • 読み出し側の空間分割 / 時分割多重化
    • 3D ディスプレイの統合サポート
  • スプラッシュ スクリーン ディスプレイ
  • マイクロプロセッサおよび PWM シーケンス用のシリアル フラッシュ
  • システム制御
    • DMD 電源およびリセット ドライバ制御
    • DMD 画像の左右 / 上下反転
  • JTAG バウンダリ スキャン テストをサポート
  • LED、RGB レーザー、レーザー蛍光ベースのシステムをサポート
  • DLPC84x5 コントローラのサポート
    • 60Hz で最大 4K UHD
    • 240Hz (2D) および 120Hz (3D) で最大 1080P/WUXGA
  • DLPC84x5 コントローラは、以下の 4K UHD DMD をサポートしています。
  • 1、2、4、または 8 レーンの V-by-One HS ビデオ入力ポート × 1
    • 最大 600MHz のピクセル クロックと 60Hz で 2160p
    • 最大 3.0Gbps の入力伝送レート
  • サポートされている入力形式
    • RGB および YCbCr
    • 4:4:4 と 4:2:2
  • 内蔵 Arm プロセッサ
    • 52 本の構成可能な GPIO
    • PWM ジェネレータ
    • キャプチャ タイマおよび遅延タイマ
    • USB 2.0 高速コントローラ
    • SPI および I2C コントローラー
    • UART および割り込みコントローラ
  • ワーピング エンジン
    • 1D および 2D キーストーン補正
    • ビデオ処理用の組み込み部分フレーム メモリ
  • 追加の画像処理
    • オーバーラップ カラー対応 (DLPC8445V および DLPC8455のみ)
    • 可変リフレッシュ レート (VRR) 対応
    • ローリング バッファによるフレーム レイテンシの短縮
    • DynamicBlack
    • フレーム レートの乗算
    • 色座標調整
    • 色温度調整
    • 逆ガンマ補正をプログラム可能
    • 読み出し側の空間分割 / 時分割多重化
    • 3D ディスプレイの統合サポート
  • スプラッシュ スクリーン ディスプレイ
  • マイクロプロセッサおよび PWM シーケンス用のシリアル フラッシュ
  • システム制御
    • DMD 電源およびリセット ドライバ制御
    • DMD 画像の左右 / 上下反転
  • JTAG バウンダリ スキャン テストをサポート
  • LED、RGB レーザー、レーザー蛍光ベースのシステムをサポート

DLPC8445、DLPC8445V、DLPC8455は、TI の DLP 製品用の 4K UHD デジタル ディスプレイ コントローラです。DLP チップ セットは、1 つのディスプレイ コントローラ、1 つのマッチングされたDMD、DLPA3085 または DLPA3082 パワー マネージメント IC、DLPA100モータ ドライバ IC(レーザー蛍光照明システムのみ)で構成されています。このチップ セットは、小型で高解像度と高輝度を必要とするディスプレイ システムに適しています。信頼性の高い動作を保証するために、DLPC8445、DLPC8445V、または DLPC8455 ディスプレイ コントローラは、常に DMD と DLPA3085 または DLPA3082 PMIC と組み合わせて使用する必要があります。注:DLPA3085 は、DLPC8455ではサポートされていません。

DLPC8445、DLPC8445V、DLPC8455は、TI の DLP 製品用の 4K UHD デジタル ディスプレイ コントローラです。DLP チップ セットは、1 つのディスプレイ コントローラ、1 つのマッチングされたDMD、DLPA3085 または DLPA3082 パワー マネージメント IC、DLPA100モータ ドライバ IC(レーザー蛍光照明システムのみ)で構成されています。このチップ セットは、小型で高解像度と高輝度を必要とするディスプレイ システムに適しています。信頼性の高い動作を保証するために、DLPC8445、DLPC8445V、または DLPC8455 ディスプレイ コントローラは、常に DMD と DLPA3085 または DLPA3082 PMIC と組み合わせて使用する必要があります。注:DLPA3085 は、DLPC8455ではサポートされていません。

ダウンロード 字幕付きのビデオを表示 ビデオ

技術資料

結果が見つかりませんでした。検索条件をクリアしてから、再度検索を試してください。
1 をすべて表示
上位の文書 タイプ タイトル フォーマットオプション 最新の英語版をダウンロード 日付
* データシート DLPC8445、DLPC8445V、DLPC8455 高解像度コントローラ データシート (Rev. C 翻訳版) PDF | HTML 英語版 (Rev.C) PDF | HTML 2026/01/06

設計と開発

その他のアイテムや必要なリソースを参照するには、以下のタイトルをクリックして詳細ページをご覧ください。

アプリケーション・ソフトウェアとフレームワーク

DLPC8XXX-OTA-API-APPSW — DLPC8XXX OTA API ライブラリ

サポート対象の製品とハードウェア
ファームウェア

DLPC84XX-FW — サポートされているすべての 84XX チップセットの組み合わせに対応する DLP Composer プロジェクトを収録した ZIP ファイル。

サポート対象の製品とハードウェア
ソフトウェア・プログラミング・ツール

DLP-COMPOSER-GEN2-PROGRAMMING-TOOL — 8XXX チップセット向け DLP Composer プログラム。

サポート対象の製品とハードウェア
ソフトウェア・プログラミング・ツール

DLP-CONTROL-PROGRAM-PROGRAMMING-TOOL — DLPC8XXX デバイス向け DLP 制御プログラム

サポート対象の製品とハードウェア
計算ツール

DMD-DIFFRACTION-EFFICIENCY-CALCULATOR — Calculator helps model DMD diffraction patterns and diffraction efficiency

This calculator will be used to help customers understand how to model DMD diffraction patterns and efficiency with their specific DMD input parameters and is modeled to the customer’s specific design. Optical modules can also be used with the calculator.
サポート対象の製品とハードウェア
設計ツール

DLP-OPTICAL-DESIGN — DLP-OPTICAL-DESIGN-GUIDELINES

The DLP optical design guidelines presentation provides a comprehensive overview of the guidelines specific to designing an optical system with DLP Products and will help enable customers in their design process.
サポート対象の製品とハードウェア
設計ツール

DLPC84XX-DVH-DESIGN-TOOL — Reference design files for the DLPC8XXX

Design files surrounding the DLPC8XXX DVH and supporting hardware. Includes BOM, schematics, and orCAD files.
サポート対象の製品とハードウェア
パッケージ ピン数 CAD シンボル、フットプリント、および 3D モデル
FCCSP (AMD) 484 Ultra Librarian

購入と品質

推奨製品には、この TI 製品に関連するパラメータ、評価基板、またはリファレンス デザインが存在する可能性があります。

サポートとトレーニング

TI E2E™ フォーラムでは、TI のエンジニアからの技術サポートを提供

コンテンツは、TI 投稿者やコミュニティ投稿者によって「現状のまま」提供されるもので、TI による仕様の追加を意図するものではありません。使用条件をご確認ください。

TI 製品の品質、パッケージ、ご注文に関するお問い合わせは、TI サポートをご覧ください。​​​​​​​​​​​​​​

ビデオ