データシート
DRA75
- インフォテインメント・アプリケーション用に設計されたアーキテクチャ
- ビデオ、画像、グラフィック処理をサポート
- フル HD ビデオ (1920 × 1080p、60fps)
- 複数のビデオ入力とビデオ出力
- 2D および 3D グラフィックス
- デュアル Arm® Cortex®-A15 マイクロプロセッサ・サブシステム
- 最大 2 つの C66x 浮動小数点 VLIW DSP
- C67x および C64x+ と完全にオブジェクト・コード互換
- サイクルごとに最大 32 回の 16 × 16 ビット固定小数点乗算
- 最大 2.5MB のオンチップ L3 RAM
- レベル 3 (L3) とレベル 4 (L4) の相互接続
- 2 つの DDR2/DDR3/DDR3L メモリ・インターフェイス (EMIF) モジュール
- DDR2-800 および DDR3-1066 までをサポート
- EMIF ごとに最大 2GB をサポート
- デュアル Arm® Cortex®-M4 画像処理ユニット (IPU)
- 最大 2 つの組み込みビジョン・エンジン (EVE)
- IVA サブシステム
- ディスプレイ・サブシステム
- DMA エンジンを搭載し、最大 3 つのパイプラインを持つディスプレイ・コントローラ
- HDMI™エンコーダ:HDMI 1.4a および DVI 1.0 準拠
- ビデオ・プロセッシング・エンジン (VPE)
- 2D グラフィック・アクセラレータ (BB2D) サブシステム
- Vivante®GC320 コア
- デュアル・コア PowerVR® SGX544 3D GPUを利用可能
- 3 つのビデオ入力ポート (VIP) モジュール
- 最大 10 の多重化された入力ポートをサポート
- 汎用メモリ・コントローラ (GPMC)
- 拡張ダイレクト・メモリ・アクセス (EDMA) コントローラ
- 2 ポートのギガビット・イーサネット (GMAC)
- 16 個の 32 ビット汎用タイマ
- 32 ビット MPU ウォッチドッグ・タイマ
- 5 つのI2C™(Inter-Integrated Circuit) ポート
- HDQ™/1-Wire®インターフェイス
- SATA インターフェイス
- MediaLB®(MLB) サブシステム
- 10 個の構成可能な UART/IrDA/CIR モジュール
- 4 つのマルチチャネル・シリアル・ペリフェラル・インターフェイス (McSPI)
- クワッドSPI (QSPI)
- 8 つのマルチチャネル・オーディオ・シリアル・ポート (McASP) モジュール
- SuperSpeed USB 3.0 デュアル・ロール・デバイス
- 3 つの High-Speed USB 2.0 デュアル・ロール・デバイス
- 4 つのマルチメディア・カード / セキュア・デジタル / セキュア・デジタル入出力インターフェイス (MMC™/SD®/SDIO)
- PCI-Express® 3.0 サブシステム、2 つの 5Gbps レーン
- 1 つの 2 レーン Gen2 準拠ポート
- または 2 つの 1 レーン Gen2 準拠ポート
- デュアル・コントローラ・エリア・ネットワーク (DCAN) モジュール
- CAN 2.0B プロトコル
- 最大 247 の汎用 I/O (GPIO) ピン
- リアルタイム・クロック・サブシステム (RTCSS)
- デバイスのセキュリティ機能
- ハードウェア暗号化アクセラレータと DMA
- ファイアウォール
- JTAG®ロック
- セキュア・キー
- セキュアROMおよびブート
- 電源、リセット、クロック管理 (PRCM) モジュール
- CTools テクノロジによるオンチップ・デバッグ
- 28nm CMOS テクノロジ
- 23mm × 23mm、0.8mm ピッチ、760 ピン BGA (ABC)
DRA75xおよびDRA74x (Jacinto 6)インフォテインメント・アプリケーション・プロセッサは、今日のインフォテインメント対応車載環境の高度な処理要求を満たすように開発されています。
このデバイスを使用して、OEM (Original-Equipment Manufacturers)およびODM (Original-Design Manufacturers)は革新的な接続技術、音声認識、オーディオ・ストリーミングなどを迅速に実装できます。Jacinto 6デバイスは、完全に統合された混在プロセッサ・ソリューションの高い柔軟性により、高い処理性能を実現します。このデバイスには、プログラム可能なビデオ処理と、高度に統合されたペリフェラル・セットも組み込まれています。
デュアル・コアの Arm® Cortex®-A15 RISC CPU と Arm®Neon™拡張機能、TI C66x VLIW 浮動小数点 DSP コア、Vision AccelerationPac (1 つ以上の EVE 付き) によりプログラムが可能です。Armを使って、DSPおよびコプロセッサ上でプログラムされるその他のアルゴリズムから制御機能を分けて開発することで、システム・ソフトウェアをシンプルにできます。
また、TIは、Cコンパイラと、ソースコードの可視性を高めるデバッグ・インターフェイスとを含むArm、DSP、EVEコプロセッサ用開発ツール一式を提供しています。
DRA75xおよびDRA74x Jacinto 6プロセッサ・ファミリは、AEC-Q100標準に従って認定済みです。
技術資料
結果が見つかりませんでした。検索条件をクリアしてから、再度検索を試してください。
2 をすべて表示
| 上位の文書 | タイプ | タイトル | フォーマットオプション | 最新の英語版をダウンロード | 日付 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| * | エラッタ | DRA75x, DRA74x Silicon Errata Automotive Infotainment Silicon Revision 2.0, 1.1 (Rev. K) | PDF | HTML | 2024年 9月 8日 | ||
| * | データシート | DRA75x、DRA74x インフォテインメント・アプリケーション・プロセッサシリコン・リビジョン2.0 データシート (Rev. F 翻訳版) | PDF | HTML | 2019年 8月 27日 |
購入と品質
記載されている情報:
- RoHS
- REACH
- デバイスのマーキング
- リード端子の仕上げ / ボールの原材料
- MSL 定格 / ピーク リフロー
- MTBF/FIT 推定値
- 使用材料
- 認定試験結果
- 継続的な信頼性モニタ試験結果
記載されている情報:
- ファブ拠点
- アセンブリ拠点