RF とマイクロ波

RF システムの性能、効率、密度の改善を後押しします

カテゴリ別の参照

TI (テキサス インスツルメンツ) は、Sub-1GHz ~ 81GHzの航空宇宙、防衛、車載、通信、試験、測定の各アプリケーション向けの無線周波数 (RF) ソリューションを提供しています。TI の各種ソリューションは、低レイテンシ、低ノイズ、広帯域幅のような機能を実現するのに役立ちます。これらの製品は、サイズ、重量、消費電力の最小限に抑えつつ、ピーク性能と統合ソリューションをターゲットにしています。

General RF signal chain

RF diagram (19Nov2025) Component TI Offers_EERD1.44 Component TI Offers_EERD1.42 Digital processing Digital processing Sheet.3 Rectangle RF Switch RF Switch Sheet.5 Circle Component TI Offers_EERD1.40 Power amp monitoring Power amp monitoring Component TI Offers_EERD1.41 Clock generation & distribution Clock generation & distribution Sheet.9 Down converter mixer Down converter mixer Sheet.10 Up converter mixer Up converter mixer Triangle LNA LNA Dynamic connector_EERD2 Triangle.80 PA PA Dynamic connector_EERD2.82 Rectangle.109 ADC ADC Rectangle.112 DAC DAC Dynamic connector.121 Dynamic connector.122 Dynamic connector.124 Dynamic connector.125 Dynamic connector.127 Dynamic connector.128 Dynamic connector.134 Dynamic connector.135 Dynamic connector.136 Dynamic connector.137 Dynamic connector.138 Dynamic connector_EERD2.140 Dynamic connector.141 Dynamic connector_EERD2.153 Dynamic connector_EERD2.164 Sheet.32 Sheet.33 Circle.361 Sheet.35 Sheet.36 Sheet.37 Sheet.38 Circle.361 Sheet.40 Sheet.41 Sheet.42 Dynamic connector.123 Component TI Offers_EERD1.377 Power detector Power detector Dynamic connector_EERD2.378 Component TI Offers_EERD1.379 Power detector Power detector Dynamic connector_EERD2.380 Component TI Offers_EERD1.381 Power detector Power detector Dynamic connector_EERD2.382 Sheet.52 Sheet.53 Sheet.54 Sheet.55 Sheet.56 Sheet.57 Sheet.58 Sheet.59 Sheet.60 Sheet.61 Sheet.62 Sheet.63 Sheet.64 Sheet.65 Sheet.66 Sheet.67 Sheet.68 Component TI Offers_EERD1.44 Sheet.70 Triangle right_EERD1.28 Cause 2 Sheet.73 RF VGA RF VGA Sheet.74 Sheet.75 Sheet.76 Sheet.77 Sheet.78 Sheet.79 Sheet.80 Sheet.81 Sheet.82 Component TI Offers_EERD1.47 Triangle right_EERD1.28 Sheet.85 RF FDA RF FDA Sheet.86 Sheet.87 Sheet.88 Sheet.89 Sheet.90 Sheet.91 Sheet.92 Sheet.93 Sheet.94 Sheet.95 Sheet.96 Antenna Component TI Offers_EERD1.394 Power detector Power detector Dynamic connector_EERD2.120 Dynamic connector.133 Dynamic connector.129 Dynamic connector.132 Dynamic connector_EERD2.87 Sheet.104 Component TI Offers_EERD1.399 Analog Front End Analog Front End Dynamic connector.130 Dynamic connector.104

RF とマイクロ波 関連の各種リファレンス・デザイン

セレクションツールを使用すると、お客様のアプリケーションやパラメータに最適なリファレンス・デザインをご覧いただけます。

LMX2624-SP

耐放射線特性、QML-P、5MHz ~ 30GHz シンセサイザ、同期と JESD204B をサポート

TRF2001

860MHz ~ 930MHz ISM バンド マルチプロトコルおよび Wi-SUN RF フロント エンド モジュール (FEM)

概算価格 (USD) 1ku | 1.5

LMX2695-SEP

耐放射線特性、位相同期機能搭載、JESD204B 対応、5MHz ~ 30GHz 広帯域シンセサイザ

TRF2001P

専用の TX パスと RX パス搭載、820 ~ 1,054MHz の ISM バンドを使用する Wi-SUN とマルチプロトコル対応、RF フロント エンド モジュール

概算価格 (USD) 1ku | 1.5

LMX1205-EP

SYSREF と FPGA クロック搭載、12.8GHz バッファ / 逓倍器 / 分周器:エンハンスド製品

概算価格 (USD) 1ku | 920