モータ ドライバ

よりスマート、より安全、より小型のモーター ドライブ ソリューションで革新を推進できます

カテゴリ別の参照

TI のモーター ドライバは、設計の簡素化、基板面積の節減、システム コストの低減に貢献します。シンプルな制御インターフェイスを搭載した統合型モーター ドライバから、スマート ゲート ドライバや機能安全デバイスに至るまで、TI の各種製品はモーター性能の最大活用を支援します。TI の各種モーター ドライバは、スマート ゲート ドライブとスマート チューニングの各テクノロジーを採用しており、効率の最大化と全体的な設計期間の短縮に貢献します。

TI のモーター ドライバのさまざまな特長

checkmark

滑らかで高精度の動作

最もノイズが小さく、最も効率的なモーション コントロールを実現します。高度なチューニング テクノロジー、センサレス制御、システム レベルの統合を活用して、開発期間を短縮することができます。

checkmark

高い電力密度

多様な電圧 / 電流オプションに対応し、最小クラスのパッケージで最大の電力を実現できます。互いにピン互換性のある TI のマルチチャネル オプションを採用すると、設計のフレキシビリティが向上します。

checkmark

信頼性の高いソリューション

ストール (停止) 検出、負荷開路検出、電源オフ状態でのブレーキなどの高度な機能を搭載しているので、システムの信頼性が向上します。TI の高品質ドライバを採用すると、システム障害を検出し、機能安全システムの設計を実現することができます。

モーター ドライバ向けの主なテクノロジーを見る

GaN IPM の概要

GaN (窒化ガリウム) を採用した IPM (インテリジェント パワー モジュール) を採用すると、従来型のシリコン MOSFET (金属 酸化膜 半導体電界効果トランジスタ) や IGBT (絶縁型ゲート バイポーラ トランジスタ) に比べて、電力密度と効率を高めることができます。

利点:

  • 電力段で >99% の効率を達成しているため、ヒートシンクなどの冷却部品が不要になるほか、全体の効率が向上し、モーター ドライバ システムのサイズを小型化できます。
  • <150ns (150ns未満) のデッドタイムや伝搬遅延時間と、PWM (パルス幅変調) スイッチング周波数の引き上げを通じて、電流歪みを低減し、音響特性を改善することができます。
技術記事
GaN ベースのモーター システム設計で家電製品のエネルギー効 率を改善し、コストを削減
GaN と BLDC の各種モーター システムを組み合わせ、消費者の生活向上を支援する方法をご確認ください
PDF | HTML
ホワイト・ペーパー
3 相統合型 GaN テクノロジーによりモーター ドライブ性能を最大化する方法
GaN 設計に関する検討事項をお読みになり、GaN の採用によるモーターの効率向上や、パワー スイッチの採用によるモーターの性能向上を実現する方法をご確認ください
PDF | HTML
ビデオ
効率的な GaN IPM
DRV7308 GaN IPM を使用して、より高効率でコンパクトなモーター システムを設計
GaN (窒化ガリウム) に関する主な製品
DRV7308 アクティブ 保護機能と電流センス機能搭載、650V、205mΩ、3 相、GaN インテリジェント パワー モジュール (IPM)
DRV7167 プレビュー 100V 60A half-bridge GaN motor driver power stage

スマート ゲート ドライブの概要

スマート ゲート ドライバは、複数の受動部品を統合しており、ボード サイズの節減、設計の複雑さ緩和、コスト削減に貢献します。スマート ゲート ドライブが搭載している保護機能と構成機能を活用すると、設計の簡素化を推進し、従来を上回る水準のインテリジェンスをモーター システムで実現することができます。  

利点:

  • システム コストの削減:標準的なゲート ドライバで一般的に使用されている外部部品のうち最大 24 個を統合し、プリント基板のサイズを削減します。
  • 信頼性の高い保護:カップリングに起因する FET の不適切なターンオンを防止する目的で、MOSFET のドレイン ソース間とゲート ソース間の障害検出機能を内蔵しています。
  • 使いやすさ:電磁干渉を最適化する目的で、デッドタイム自動制御機能とプログラマブル ゲート ドライブ電流機能を内蔵しており、設計を簡素化できます。
ホワイト・ペーパー
スマート・ゲート・ドライブ
このホワイトペーパーでは、スマート ゲート ドライブ テクノロジーの概要について簡潔に説明します。また、モーター ドライブ システムの設計者にとっての主な利点についても説明します
PDF
アプリケーション・ノート
スマート・ゲート・ドライブについて (Rev. C 翻訳版)
このアプリケーション レポートでは、パワー MOSFET の動作原理について解説します。また、TI のスマート ゲート ドライブ テクノロジーを活用してモーター ゲート ドライバ システムの主な課題に対処する方法についても説明します
PDF
スマート ゲート ドライブ に関する主な製品
新製品 DRV8363-Q1 アクティブ 車載対応、高精度電流センシング機能搭載、24V と 48V の各バッテリ向け、3 相ゲート ドライバ ユニット
DRV8334 アクティブ 高精度電流センシング機能搭載、60V、1,000mA ~ 2,000mA、3 相ゲート ドライバ
DRV8703-Q1 アクティブ 車載対応、SPI 制御機能搭載、47V、ハーフブリッジ スマート ゲート ドライバ

スマート チューニングの概要

スマート チューニングは、直観的なモーター チューニング機能と制御機能をサポートしており、滑らか、高精度、低ノイズ、効率的なステッパ モーター整流を実現します。スマート チューニング テクノロジーの利点と機能の詳細については、ビデオをご覧ください。

利点:

  • 効率的なステッパ駆動:電流チョッピング減衰モードを自動的に調整し、電力損失と熱の発生量を低減します
  • 静音で滑らかな動作減衰モードを自動的に調整する方法により、ノイズと振動を低減すると同時に、最小のステップ損失を実現します
  • 使いやすさ:減衰モードの比率を自動的に設定し、ステッパ モーターの設計時に微調整を行う必要がなくなります
このアプリケーション ノートでは、ステッパ モーターで発生する可聴ノイズの発生源と、モーター ドライバの特定の機能を使用してノイズを大幅に低減する方法について説明します。
PDF
アプリケーション・ノート
SmartTune ユーザーガイド:3 相 BLDC モーターの迅速なセット アップと回転方法
このアプリケーション ノートは、MOTORSTUDIO GUI に含まれているインテリジェントな自動構成ツールである SmartTune を使用して、3 相 BLDC モーター (MCF8315C と MCF8316C を対象) をすばやく設定し、駆動するためのステップバイステップ ガイドとして活用できます。
PDF | HTML
ビデオ
SmartTune の概要:モーターパラメータを自動チューニング
このビデオでは、 SmartTune を使用し、MOTORSTUDIO GUI を使用して迅速な評価を行う利点と方法を紹介しています。エンジニアが BLDC モーターを回転させるための簡単なステップに従う方法を紹介します。
スマート チューニング に関する主な製品
DRV8889-Q1 アクティブ 統合型電流センシング機能および停止検出機能搭載、車載、50V、1.5A バイポーラ ステッパ モーター ドライバ
DRV8434 アクティブ 電流センシング機能と 1/256 マイクロステップ機能内蔵、48V、2.5A、バイポーラ ステッパ モーター ドライバ
DRV8428 アクティブ 電流センシング機能と 1/256 マイクロステップ機能を統合した、35V、1A のバイポーラ ステッパ モーター ドライバ

センサレス制御の概要

プログラミング不要の TI のセンサレス制御機能内蔵ドライバを使用すると、BLDC システムの設計を迅速化できます。インテリジェント モーター コントローラを採用すると、チューニングを容易にし、最終アプリケーションで性能の差別化を実現することができます。

利点:

  • センサレス フィールド オリエンテッド コントロール:家電製品で最高クラスの音響特性と効率を実現できます
  • センサレス矩形制御:燃料ポンプ、ロボット掃除機、コードレス真空掃除機などのアプリケーションで、3.2kHz の電気速度を達成し、50ms 未満の時間でモーターを起動することができます
TI のステッパ モーター ドライバで利用可能なストール検出アルゴリズムの利点と、ストールを確実に検出し、センサを不要にする方法をご覧ください。
PDF
アプリケーション・ノート
How to Optimize MCF8315 Hardware Design in Fan Application
MCF8315 関連のリファレンス デザイン資料と、統合型 BLDC 制御デバイスを使用して、ハードウェア設計を簡素化する方法をご覧ください。
PDF | HTML
関連資料
MOTORSTUDIO
BLDC モーター ドライバのチューニングと評価に適した Motor Studio GUI
センサレス制御 に関する主な製品
MCF8316D アクティブ 40V(最大)、8A(ピーク)、センサレス FOC 3 相 BLDC モーター ドライバと UL 認識バリアント
新製品 MCF8329HS アクティブ 高速、60V、センサレス、フィールド オリエンテッド コントロール (FOC)、3 相 BLDC ゲート ドライバ
MCF8315D アクティブ 40V(最大)、4A(ピーク)、センサレス FOC 3 相 BLDC モーター ドライバと UL 認識バリアント

開始に役立つリソース


ビデオ シリーズ

ブラシ付き、ステッパ、ブラシレス DC モーター ドライバの詳細と、それぞれの一般的な使用方法について説明します。


ビデオ シリーズ

高度なゲート ドライブ機能と、それらの機能を使用して MOSFET のスイッチング制御と最適化を行う方法について理解を深めることができます。