DRV8824-Q1
- Qualified for Automotive Applications
- AEC-Q100 Qualified with the Following Results:
- Device Temperature Grade 1: 40°C to +125°C
- Device HBM ESD Classification Level H2
- Device CDM ESD Classification Level C4B
- PWM Microstepping Motor Driver
- Built-In Microstepping Indexer
- Five-Bit Winding Current Control Allows Up to
32 Current Levels - Low MOSFET On-Resistance
- 1.6-A Maximum Drive Current at 24 V, 25°C
- Built-In 3.3-V Reference Output
- 8.2-V to 45-V Operating Supply Voltage Range
- Thermally Enhanced HTSSOP Surface Mount Package
The DRV8824-Q1 provides an integrated motor driver solution for automotive applications. The device has two H-bridge drivers and a microstepping indexer, and is intended to drive a bipolar stepper motor. The output driver block for each consists of N-channel power MOSFET’s configured as full H-bridges to drive the motor windings. The DRV8824-Q1 is capable of driving up to 1.6-A of output current (with proper heatsinking, at 24 V and 25°C).
A simple step/direction interface allows easy interfacing to controller circuits. Terminals allow configuration of the motor in full-step up to 1/32-step modes. Decay mode is programmable.
Internal shutdown functions are provided for overcurrent protection, short circuit protection, undervoltage lockout and overtemperature.
The DRV8824-Q1 is available in a 28-terminal HTSSOP package with PowerPAD (Eco-friendly: RoHS & no Sb/Br).
お客様が関心を持ちそうな類似品
比較対象デバイスと類似の機能。
技術資料
| 上位の文書 | タイプ | タイトル | フォーマットオプション | 最新の英語版をダウンロード | 日付 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| * | データシート | DRV8824-Q1 Automotive Motor Controller IC データシート | PDF | HTML | 2014/04/09 | ||
| アプリケーション・ノート | モーター・ドライバ向け基板レイアウト事例 (Rev. B 翻訳版) | PDF | HTML | 英語版 (Rev.B) | PDF | HTML | 2021/10/14 | |
| アプリケーション・ノート | Methods to Configure Current Regulation for Brushed and Stepper Motors (Rev. B) | PDF | HTML | 2021/01/19 | |||
| アプリケーション・ノート | Protecting Automotive Motor Drive Systems from Reverse Polarity Conditions (Rev. A) | 2019/02/19 | ||||
| アプリケーション・ノート | PowerPAD™ Thermally Enhanced Package (Rev. H) | 2018/07/06 | ||||
| その他の技術資料 | TM4C123x Stepper Motor Control Product Summary | 2015/07/06 | ||||
| アプリケーション概要 | PowerPAD™ Made Easy (Rev. B) | 2004/05/12 |
設計と開発
その他のアイテムや必要なリソースを参照するには、以下のタイトルをクリックして詳細ページをご覧ください。
| パッケージ | ピン数 | CAD シンボル、フットプリント、および 3D モデル |
|---|---|---|
| HTSSOP (PWP) | 28 | Ultra Librarian |
購入と品質
推奨製品には、この TI 製品に関連するパラメータ、評価基板、またはリファレンス デザインが存在する可能性があります。