パッケージ情報
パッケージ | ピン数 TQFP (PFB) | 48 |
動作温度範囲 (℃) -40 to 85 |
パッケージ数量 | キャリア 250 | JEDEC TRAY (10+1) |
DS15BR400 の特徴
- DC ~ 2Gbps まで、低ジッタ、高ノイズ耐性、低消費電力
- 信号損失が問題のバックプレーンやケーブルの駆動に適し
た6dB のプリエンファシス - LVDS/CML/LVPECL 互換入力、LVDS 出力
- オンチップの100Ω出力終端、オプションの100Ω入力終端
- LVDS 入力/ 出力ピンは15kV ESD 保護
- 単一3.3V 電源
- 産業用温度範囲 40 °C~+ 85 °C
- 省スペースのLLP-32 パッケージとTQFP-48 パッケージ
DS15BR400 に関する概要
DS15BR400/DS15BR401 は、最大2Gbps までのデータ・レートに対応した4 チャネルLVDS バッファ/ リピータです。 高速デー タ・パスとフロースルー型ピン配置を採用しており、内部デバイス・ジッタを最小限に抑えるとともに、シンプルなボード・レイ アウトを実現します。また、プリエンファシスを内蔵し、信号損失が問題のバックプレーンやケーブルで発生するISIジッタの影 響を抑えます。 各差動入力ピンは、LVDS や、ナショナル セミコンダクターの10 ビット、16 ビット、18 ビットのBus LVDS SerDes などのBusLVDS、さらにはCML やLVPECL などの幅広い差動信号インタフェースに対応しています。 DS15BR400 の差動 入力と差動出力には、性能改善と実装面積の削減を目的として、100Ω の終端抵抗が内蔵されています。 DS15BR401には、 入力終端抵抗が内蔵されていません。リピータ機能は損失性のバックプレーンやケーブルを使った長距離伝送での信号ブース トにきわめて有効です。
DS15BR400/DS15BR401 は、単一3.3V 電源により駆動し、消費電力は578mW ( 代表値) です。 40 °C~+ 85 °Cの産業 用温度範囲で動作し、省スペース型のLLP-32 パッケージとTQFP-48 パッケージで供給されます。