DS280DF810ABVR

アクティブ

28Gbps マルチレート 8 チャネル リタイマ | ABV | 135 | -40 to 85

アクティブ カスタム リールが可能な場合があります
次の製品と同じ: DS280DF810ABVR.A この型番は、上記に記載されている型番と同一です。ご注文になれるのは、上記に記載されている型番のみです。
  • 在庫:
    制限: 設計評価を目的としたサンプルご購入のために、この制限を設けております。より多くの在庫が利用可能になった時点で、この制限はなくなります。
在庫切れ
Not available

価格

数量 価格
—
—
—
+

追加のパッケージ数量 | キャリア オプション これらの製品は同じものですが、異なるキャリア タイプで出荷されます

DS280DF810ABVT アクティブ
パッケージ数量 | キャリア 250 | SMALL T&R
在庫
在庫切れ
Not available
数量 | 価格 1ku | — — — +
制限: 設計評価を目的としたサンプルご購入のために、この制限を設けております。より多くの在庫が利用可能になった時点で、この制限はなくなります。
在庫切れ
Not available

品質に関する情報

定格 Catalog
RoHS Yes
REACH Yes
リード端子の仕上げ / ボールの原材料 SnAgCu
MSL rating / リフローピーク温度 Level-3-260C-168 HR
品質、信頼性
、パッケージングの情報

記載されている情報:

  • RoHS
  • REACH
  • デバイスのマーキング
  • リード端子の仕上げ / ボールの原材料
  • MSL rating / リフローピーク温度
  • MTBF/FIT 推定値
  • 使用原材料
  • 認定試験結果
  • 継続的な信頼性モニタ試験結果
表示またはダウンロード
製造に関する追加情報

記載されている情報:

  • ファブ拠点
  • アセンブリ拠点
表示

輸出分類

*参考用

  • US ECCN (米国輸出規制分類番号):EAR99

パッケージ情報

パッケージ | ピン数 FCCSP (ABV) | 135
動作温度範囲 (℃) -40 to 85
パッケージ数量 | キャリア 1,000 | LARGE T&R

DS280DF810 の特徴

  • 信号コンディショニング内蔵の 8 チャネル マルチレート リタイマ
  • すべてのチャネルが独立に 20.2Gbps~28.4Gbps でロック (10.1376Gbps、10.3125Gbps、12.5Gbps などのサブレートを含む)
  • 非常に低いレイテンシ:28.4Gbps のデータ レートで 500ps 未満 (標準値)
  • 単一電源で、低ジッタの基準クロックを必要とせず、AC カップリング コンデンサを内蔵しているため基板配線が簡単、BOM コストも低減可能
  • 2×2 のクロス ポイントを内蔵
  • アダプティブ連続時間リニア イコライザ (CTLE)
  • アダプティブ デシジョン フィードバック イコライザ (DFE)
  • 3 タップ FIR フィルタ付きの低ジッタ トランスミッタ
  • 結合イコライゼーションにより、12.9GHz で 35dB 以上、14GHz で 30dB 以上のチャネル損失に対応
  • 可変送信振幅:205mVppd~1225mVppd (標準値)
  • オンチップのアイ オープニング モニタ (EOM)、PRBS パターン チェッカ/ジェネレータ
  • フロースルー配線が簡単な小型の 8.00mm × 13.00mm BGA パッケージ
  • 独自のピン配置により、パッケージの下に高速信号を配線可能
  • ピン互換のリピータを使用可能
  • 拡張温度範囲:-40 °C~85 °C

DS280DF810 に関する概要

DS280DF810 は、信号コンディショニング機能を備えた 8 チャネル、マルチレート リタイマです。10~15 以下のビット エラー レート (BER) を達成しながら、長距離で、損失が大きく、クロストークの影響を受ける高速シリアル リンクの到達距離と堅牢性を拡張するために使用します。

DS280DF810 の各チャネルは、20.2Gbps~28.4Gbps の連続した範囲のシリアル データ レート、またはサポートされている任意のサブレート (÷2 および ÷4、10.1376Gbps、10.3125Gbps、12.5Gbps などの主要データ レートを含む) に独立してロックします。これにより、DS280DF810 はレーンごとの前方誤り訂正 (FEC) パススルーをサポートできます。

物理的な AC カップリング コンデンサ (TX および RX) を内蔵しているため、PCB 上の外付けコンデンサは不要です。DS280DF810 は単一電源を備え、必要な外付け部品は最小限です。これらの特長により、PCB 配線の複雑性と BOM コストが低減されます。

DS280DF810 の高度なイコライゼーション機能には、低ジッタの 3 タップ送信有限インパルス応答 (FIR) フィルタ、アダプティブ連続時間リニア イコライザ (CTLE)、アダプティブ デシジョン フィードバック イコライザ (DFE) が含まれています。これにより、複数のコネクタやクロストークが存在する、損失の多い相互接続およびバックプレーンにおいて、到達距離を延長できます。内蔵の CDR 機能は、フロントポート光学モジュール アプリケーションで、ジッタ バジェットをリセットし、高速シリアル データをリタイムするのに最適です。DS280DF810 は、各チャネル ペアに 2x2 のクロスポイントを実装しているため、ホストはレーンクロスとファンアウトのどちらの方法も使用できます。

DS280DF810 は SMBus 経由または外付け EEPROM により構成できます。単一のEEPROMを、最大16個のデバイスで共有できます。非破壊的なオンチップのアイ モニタと PRBS ジェネレータ / チェッカにより、インシステム診断が可能です。

  • 在庫:
    制限: 設計評価を目的としたサンプルご購入のために、この制限を設けております。より多くの在庫が利用可能になった時点で、この制限はなくなります。
在庫切れ
Not available

価格

数量 価格
—
—
—
+

追加のパッケージ数量 | キャリア オプション これらの製品は同じものですが、異なるキャリア タイプで出荷されます

DS280DF810ABVT アクティブ
パッケージ数量 | キャリア 250 | SMALL T&R
在庫
在庫切れ
Not available
数量 | 価格 1ku | — — — +
制限: 設計評価を目的としたサンプルご購入のために、この制限を設けております。より多くの在庫が利用可能になった時点で、この制限はなくなります。
在庫切れ
Not available

キャリア オプション

パーツの数量に応じて、リール全体、カスタム リール、カット テープ、チューブ、トレイを含め、さまざまなキャリア オプションを選択できます。

カスタム リールとは、ご注文の数量に正確に一致するように 1 本のリールからカットした一定の長さのテープのことであり、ロット コードと日付コードのトレーサビリティを維持できます。業界標準に従い、真鍮製のスペーサーを使用し、カット済みテープの両側に 1 本の 18 インチ (45cm) フラット リーダー (先行) テープと、1 本の 18 インチ (45cm) フラット トレーラ (後続) テープを取り付けた状態であり、自動アセンブリ マシンに直接供給することができます。カスタム リールをご注文になった場合、リール処理料金がかかります。

カット テープとは、リールから切り離した一定の長さのテープのことです。ご注文の数量にあわせて、納品時に複数のカット テープまたは複数の箱に分割されることがあります。

在庫状況により、多くの場合、チューブやトレイ デバイスは、箱、またはチューブやトレイに梱包された形態で出荷されます。すべてのテープ、チューブ、またはサンプル ボックスは、TI 社内の静電気放電 (ESD) 保護と湿度感度レベル (MSL) 保護の要件に従って梱包してあります。

詳細はこちら

ロットと日付コードの選択が可能な場合があります。

カートにご希望の数量を追加し、チェックアウト プロセスを開始すると、既存の在庫からロットまたは日付コードを選択できる各種オプションが表示されます。

詳細はこちら