製品詳細

Number of channels 1 Vrwm (V) 5.5 Bi-/uni-directional Uni-Directional Package name DFN0603 Peak pulse power (8/20 μs) (max) (W) 13 IO capacitance (typ) (pF) 0.3 IEC 61000-4-2 contact (±V) 10000 IEC 61000-4-5 (A) 1.5 Features ESD Protection Clamping voltage (V) 7.4 Dynamic resistance (typ) 0.39 Interface type GPIO, General purpose, HDMI 2.0, MHL, USB 2.0 Breakdown voltage (min) (V) 6 IO leakage current (max) (nA) 50 Rating Catalog Operating temperature range (°C) -55 to 155
Number of channels 1 Vrwm (V) 5.5 Bi-/uni-directional Uni-Directional Package name DFN0603 Peak pulse power (8/20 μs) (max) (W) 13 IO capacitance (typ) (pF) 0.3 IEC 61000-4-2 contact (±V) 10000 IEC 61000-4-5 (A) 1.5 Features ESD Protection Clamping voltage (V) 7.4 Dynamic resistance (typ) 0.39 Interface type GPIO, General purpose, HDMI 2.0, MHL, USB 2.0 Breakdown voltage (min) (V) 6 IO leakage current (max) (nA) 50 Rating Catalog Operating temperature range (°C) -55 to 155
X2SON (DPL) 2 0.18 mm² (0.6 mm × 0.3 mm)
  • IEC 61000-4-2 ESD 保護
    • ±10kV の接触および空間距離放電
  • IEC 61000-4-5 サージ保護
    • 1.5A (8/20µs)
  • IO 容量:0.3pF (標準値)
  • 最大 12Gbps の高速インターフェイスをサポート
  • 産業用温度範囲:-55℃ ~ +150℃
  • IEC 61000-4-2 ESD 保護
    • ±10kV の接触および空間距離放電
  • IEC 61000-4-5 サージ保護
    • 1.5A (8/20µs)
  • IO 容量:0.3pF (標準値)
  • 最大 12Gbps の高速インターフェイスをサポート
  • 産業用温度範囲:-55℃ ~ +150℃

ESD411 は、データ ラインや他の I/O ポートを保護するための単方向 ESD 保護ダイオードです。ESD411 は、IEC 61000-4-2 国際標準 (レベル 4 以上) に従い、±10kV までの ESD 衝撃を放散できることが規定されています。

本デバイスは、標準値 0.3pF の IO 容量を備えており、USB 2.0 などの高速インターフェイス向けに保護を提供します。非常に低い動的抵抗 (0.39Ω) とクランプ電圧 (1.5A で 7.4V) は、過渡事象に対するシステム レベルの保護のために指定されています。

±10kV の ESD 定格と 1.5A のサージ耐性を備えており、超小型パッケージで堅牢な過渡保護を提供し、自動車、個人向け電子機器、その他のスペースに制約のあるアプリケーションで 5.5V 以下の高速データ ラインを保護します。

ESD411 は、業界標準の 0201 パッケージで供給されます。

ESD411 は、データ ラインや他の I/O ポートを保護するための単方向 ESD 保護ダイオードです。ESD411 は、IEC 61000-4-2 国際標準 (レベル 4 以上) に従い、±10kV までの ESD 衝撃を放散できることが規定されています。

本デバイスは、標準値 0.3pF の IO 容量を備えており、USB 2.0 などの高速インターフェイス向けに保護を提供します。非常に低い動的抵抗 (0.39Ω) とクランプ電圧 (1.5A で 7.4V) は、過渡事象に対するシステム レベルの保護のために指定されています。

±10kV の ESD 定格と 1.5A のサージ耐性を備えており、超小型パッケージで堅牢な過渡保護を提供し、自動車、個人向け電子機器、その他のスペースに制約のあるアプリケーションで 5.5V 以下の高速データ ラインを保護します。

ESD411 は、業界標準の 0201 パッケージで供給されます。

ダウンロード 字幕付きのビデオを表示 ビデオ

技術資料

結果が見つかりませんでした。検索条件をクリアしてから、再度検索を試してください。
1 をすべて表示
上位の文書 タイプ タイトル フォーマットオプション 最新の英語版をダウンロード 日付
* データシート ESD411 単方向低容量 ESD 保護ダイオード PDF | HTML PDF | HTML 2026/03/20

設計と開発

その他のアイテムや必要なリソースを参照するには、以下のタイトルをクリックして詳細ページをご覧ください。

パッケージ ピン数 CAD シンボル、フットプリント、および 3D モデル
X2SON (DPL) 2 Ultra Librarian

購入と品質

推奨製品には、この TI 製品に関連するパラメータ、評価基板、またはリファレンス デザインが存在する可能性があります。

サポートとトレーニング

TI E2E™ フォーラムでは、TI のエンジニアからの技術サポートを提供

コンテンツは、TI 投稿者やコミュニティ投稿者によって「現状のまま」提供されるもので、TI による仕様の追加を意図するものではありません。使用条件をご確認ください。

TI 製品の品質、パッケージ、ご注文に関するお問い合わせは、TI サポートをご覧ください。​​​​​​​​​​​​​​

ビデオ