ISO7021D

アクティブ

超低消費電力、基本絶縁対応 2 チャネル、1/1、デジタル アイソレータ (120uA/ch Icc、ATEX 認証取得) | D | 8 | -55 to 125

  • 在庫:
    制限: 設計評価を目的としたサンプルご購入のために、この制限を設けております。より多くの在庫が利用可能になった時点で、この制限はなくなります。
在庫切れ
Not available

価格

数量 価格
—
—
—
+

追加のパッケージ数量 | キャリア オプション これらの製品は同じものですが、異なるキャリア タイプで出荷されます

ISO7021DR アクティブ カスタム リールが可能な場合があります
パッケージ数量 | キャリア 2,500 | LARGE T&R
在庫
在庫切れ
Not available
数量 | 価格 1ku | — — — +
制限: 設計評価を目的としたサンプルご購入のために、この制限を設けております。より多くの在庫が利用可能になった時点で、この制限はなくなります。
在庫切れ
Not available

品質に関する情報

定格 Catalog
RoHS Yes
REACH Yes
リード端子の仕上げ / ボールの原材料 NiPdAu
MSL rating / リフローピーク温度 Level-2-260C-1 YEAR
品質、信頼性
、パッケージングの情報

記載されている情報:

  • RoHS
  • REACH
  • デバイスのマーキング
  • リード端子の仕上げ / ボールの原材料
  • MSL rating / リフローピーク温度
  • MTBF/FIT 推定値
  • 使用原材料
  • 認定試験結果
  • 継続的な信頼性モニタ試験結果
表示またはダウンロード
製造に関する追加情報

記載されている情報:

  • ファブ拠点
  • アセンブリ拠点
表示

輸出分類

*参考用

  • US ECCN (米国輸出規制分類番号):EAR99

パッケージ情報

パッケージ | ピン数 SOIC (D) | 8
動作温度範囲 (℃) -55 to 125
パッケージ数量 | キャリア 75 | TUBE

ISO7021 の特徴

  • 超低消費電力
    • チャネルあたり 4.8µA の静止電流 (3.3V)
    • 100kbps でチャネルあたり 15µA (3.3V)
    • 1Mbps でチャネルあたり 120µA (3.3V)
  • 堅牢な絶縁バリア
    • 推定寿命:100 年超
    • 定格絶縁電圧:3000VRMS
    • CMTI: ±100kV/µs (代表値)
  • 幅広い電源電圧範囲:1.71V~1.89V、2.25V~5.5V
  • 幅広い温度範囲:-55℃~125℃
  • 小型の 8-SOIC パッケージ (8-D)
  • 信号速度:最大 4Mbps
  • デフォルト出力 HIGH (ISO7021) および LOW (ISO7021F) のオプション
  • 堅牢な電磁両立性 (EMC)
    • システム レベルでの ESD、EFT、サージ耐性
    • 絶縁バリアの両側で ±8kV の IEC 61000-4-2 接触放電保護
    • 超低エミッション
  • 安全関連認証:
    • DIN EN IEC 60747-17 (VDE 0884-17)
    • UL 1577 部品認定プログラム
    • IEC 62368-1、IEC 61010-1、および GB 4943.1
    • IECEx (IEC 60079-0 & IEC 60079-11) および ATEX (EN IEC60079-0 & EN 60079-11)

ISO7021 に関する概要

ISO7021 デバイスは超低消費電力の デジタル アイソレータで、CMOS または LVCMOS デジタル I/O を絶縁できます。それぞれの絶縁チャネルにはロジック入力および出力バッファがあり、二重の容量性二酸化ケイ素 (SiO2) 絶縁バリアによって分離されています。革新的なエッジ ベースのアーキテクチャとオン/オフ変調方式の組み合わせにより、超低消費電力でありながら、UL1577 に準拠した 3000VRMS の定格絶縁電圧を実現しています。デバイスのチャネルごとの動的な消費電流は 120µA/Mbps 未満、チャネルごとの静的な消費電流は 3.3V において 4.8µA なので、ISO7021 は電力と熱の両方において制約のあるシステム設計で使用できます。

このデバイスは最低 1.71V、 最高 5.5V で動作し、絶縁バリアの両側の電源電圧が異なる場合も完全に機能します。2 チャネル アイソレータは、8 SOIC パッケージに封止された 1 つの順方向チャネルと 1 つの逆方向チャネルを備えたナロー ボディ 8-SOIC パッケージで供給されます。このデバイスには、デフォルト出力が HIGH と LOW のオプションがあります。入力電力または信号が失われた場合、接尾辞 F のない ISO7021 デバイスでは high、接尾辞 F のある ISO7021F デバイスでは low がデフォルト出力です。詳細については、「デバイスの機能モード」を参照してください。

  • 在庫:
    制限: 設計評価を目的としたサンプルご購入のために、この制限を設けております。より多くの在庫が利用可能になった時点で、この制限はなくなります。
在庫切れ
Not available

価格

数量 価格
—
—
—
+

追加のパッケージ数量 | キャリア オプション これらの製品は同じものですが、異なるキャリア タイプで出荷されます

ISO7021DR アクティブ カスタム リールが可能な場合があります
パッケージ数量 | キャリア 2,500 | LARGE T&R
在庫
在庫切れ
Not available
数量 | 価格 1ku | — — — +
制限: 設計評価を目的としたサンプルご購入のために、この制限を設けております。より多くの在庫が利用可能になった時点で、この制限はなくなります。
在庫切れ
Not available

キャリア オプション

パーツの数量に応じて、リール全体、カスタム リール、カット テープ、チューブ、トレイを含め、さまざまなキャリア オプションを選択できます。

カスタム リールとは、ご注文の数量に正確に一致するように 1 本のリールからカットした一定の長さのテープのことであり、ロット コードと日付コードのトレーサビリティを維持できます。業界標準に従い、真鍮製のスペーサーを使用し、カット済みテープの両側に 1 本の 18 インチ (45cm) フラット リーダー (先行) テープと、1 本の 18 インチ (45cm) フラット トレーラ (後続) テープを取り付けた状態であり、自動アセンブリ マシンに直接供給することができます。カスタム リールをご注文になった場合、リール処理料金がかかります。

カット テープとは、リールから切り離した一定の長さのテープのことです。ご注文の数量にあわせて、納品時に複数のカット テープまたは複数の箱に分割されることがあります。

在庫状況により、多くの場合、チューブやトレイ デバイスは、箱、またはチューブやトレイに梱包された形態で出荷されます。すべてのテープ、チューブ、またはサンプル ボックスは、TI 社内の静電気放電 (ESD) 保護と湿度感度レベル (MSL) 保護の要件に従って梱包してあります。

詳細はこちら

ロットと日付コードの選択が可能な場合があります。

カートにご希望の数量を追加し、チェックアウト プロセスを開始すると、既存の在庫からロットまたは日付コードを選択できる各種オプションが表示されます。

詳細はこちら