パッケージ情報
| パッケージ | ピン数 SOIC (D) | 8 |
| 動作温度範囲 (℃) -55 to 125 |
| パッケージ数量 | キャリア 2,500 | LARGE T&R |
ISO7021 の特徴
- 超低消費電力
- チャネルあたり 4.8µA の静止電流 (3.3V)
- 100kbps でチャネルあたり 15µA (3.3V)
- 1Mbps でチャネルあたり 120µA (3.3V)
- 堅牢な絶縁バリア
- 推定寿命:100 年超
- 定格絶縁電圧:3000VRMS
- CMTI: ±100kV/µs (代表値)
- 幅広い電源電圧範囲:1.71V~1.89V、2.25V~5.5V
- 幅広い温度範囲:-55℃~125℃
- 小型の 8-SOIC パッケージ (8-D)
- 信号速度:最大 4Mbps
- デフォルト出力 HIGH (ISO7021) および LOW (ISO7021F) のオプション
- 堅牢な電磁両立性 (EMC)
- システム レベルでの ESD、EFT、サージ耐性
- 絶縁バリアの両側で ±8kV の IEC 61000-4-2 接触放電保護
- 超低エミッション
- 安全関連認証:
- DIN EN IEC 60747-17 (VDE 0884-17)
- UL 1577 部品認定プログラム
- IEC 62368-1、IEC 61010-1、および GB 4943.1
- IECEx (IEC 60079-0 & IEC 60079-11) および ATEX (EN IEC60079-0 & EN 60079-11)
ISO7021 に関する概要
ISO7021 デバイスは超低消費電力の デジタル アイソレータで、CMOS または LVCMOS デジタル I/O を絶縁できます。それぞれの絶縁チャネルにはロジック入力および出力バッファがあり、二重の容量性二酸化ケイ素 (SiO2) 絶縁バリアによって分離されています。革新的なエッジ ベースのアーキテクチャとオン/オフ変調方式の組み合わせにより、超低消費電力でありながら、UL1577 に準拠した 3000VRMS の定格絶縁電圧を実現しています。デバイスのチャネルごとの動的な消費電流は 120µA/Mbps 未満、チャネルごとの静的な消費電流は 3.3V において 4.8µA なので、ISO7021 は電力と熱の両方において制約のあるシステム設計で使用できます。
このデバイスは最低 1.71V、 最高 5.5V で動作し、絶縁バリアの両側の電源電圧が異なる場合も完全に機能します。2 チャネル アイソレータは、8 SOIC パッケージに封止された 1 つの順方向チャネルと 1 つの逆方向チャネルを備えたナロー ボディ 8-SOIC パッケージで供給されます。このデバイスには、デフォルト出力が HIGH と LOW のオプションがあります。入力電力または信号が失われた場合、接尾辞 F のない ISO7021 デバイスでは high、接尾辞 F のある ISO7021F デバイスでは low がデフォルト出力です。詳細については、「デバイスの機能モード」を参照してください。