パッケージ情報
パッケージ | ピン数 TO-CAN (LMG) | 8 |
動作温度範囲 (℃) 0 to 70 |
パッケージ数量 | キャリア 500 | TRAY NON-STD |
LM10-MIL の特徴
- 入力オフセット電圧: 2mV (最大値)
- 入力オフセット電流: 0.7nA (最大値)
- 入力バイアス電流: 20nA (最大値)
- 基準レギュレーション: 0.1% (最大値)
- オフセット電圧ドリフト係数: 2µV/℃
- 基準ドリフト係数: 0.002%/℃
LM10-MIL に関する概要
LM10-MILはモノリシックなリニアICで、高精度の基準電圧、可変の基準バッファ、独立した高品質のオペアンプで構成されます。
このユニットは最低1.1V、最高40Vの合計電源電圧で動作でき、消費電流はわずか270µAです。補完出力段は電源端子の15mV以内にスイングするか、または±0.4Vの飽和で±20mAの出力電流を供給します。基準電圧出力は最低200mVに設定できます。
この回路は携帯用機器向けに推奨され、単一の電源セルからの動作が完全に規定されています。一方で、電圧と電流の両方での高い出力駆動能力と、熱過負荷からの保護を備えているため、要求の厳しい汎用アプリケーションにも適しています。
このデバイスは、固定電源に依存しないフローティング・モードで動作できます。リモート・コンパレータ、信号コンディショナ、SCRコントローラまたはアナログ信号トランスミッタとして機能し、処理した信号を電源と同じラインで送出できます。このデバイスは、広範な電圧および電流レギュレータ・アプリケーションでの使用にも適しており、低電圧から数百ボルトまでに対応でき、既存のICよりも高い精度が得られます。
このシリーズは3つの標準温度範囲で利用可能で、商用部品では制限が緩和されています。さらに、低電圧仕様(接尾辞L)が用意されており、温度範囲が制限される代わりにコストを低減できます。