ホーム パワー マネージメント 電圧リファレンス シャント電圧リファレンス

LM136A-2.5QML-SP

アクティブ

製品詳細

Rating Space VO (V) 2.5 Initial accuracy (max) (%) 1 Iz for regulation (min) (µA) 400 Reference voltage (V) Fixed Temp coeff (max) (ppm/°C) 40 Operating temperature range (°C) -55 to 125 Iout/Iz (max) (mA) 10
Rating Space VO (V) 2.5 Initial accuracy (max) (%) 1 Iz for regulation (min) (µA) 400 Reference voltage (V) Fixed Temp coeff (max) (ppm/°C) 40 Operating temperature range (°C) -55 to 125 Iout/Iz (max) (mA) 10
TO-CAN (NDV) 3 34.8704 mm² (6.41 mm × 5.44 mm) DIESALE (Y) — See data sheet
  • Available with Radiation Specification
    • Total Ionizing Dose 100 krad(Si)
    • ELDRS Free 100 krad(Si)
  • Low Temperature Coefficient
  • Wide Operating Current of 400 μA to 10 mA
  • Specified Temperature Stability
  • Easily Trimmed for Minimum Temperature Drift
  • Fast Turn-on
  • 3–Lead Transistor Package

All trademarks are the property of their respective owners.

  • Available with Radiation Specification
    • Total Ionizing Dose 100 krad(Si)
    • ELDRS Free 100 krad(Si)
  • Low Temperature Coefficient
  • Wide Operating Current of 400 μA to 10 mA
  • Specified Temperature Stability
  • Easily Trimmed for Minimum Temperature Drift
  • Fast Turn-on
  • 3–Lead Transistor Package

All trademarks are the property of their respective owners.

The LM136A-2.5QML integrated circuit is a precision 2.5V shunt regulator diode. This monolithic IC voltage reference operates as a low-temperature-coefficient 2.5V zener with 0.2Ω dynamic impedance. A third terminal on the LM136A-2.5QML allows the reference voltage and temperature coefficient to be trimmed easily.

The LM136A-2.5QML is useful as a precision 2.5V low voltage reference for digital voltmeters, power supplies or op amp circuitry. The 2.5V make it convenient to obtain a stable reference from 5V logic supplies. Further, since the LM136A-2.5QML operates as a shunt regulator, it can be used as either a positive or negative voltage reference.

The LM136A-2.5QML integrated circuit is a precision 2.5V shunt regulator diode. This monolithic IC voltage reference operates as a low-temperature-coefficient 2.5V zener with 0.2Ω dynamic impedance. A third terminal on the LM136A-2.5QML allows the reference voltage and temperature coefficient to be trimmed easily.

The LM136A-2.5QML is useful as a precision 2.5V low voltage reference for digital voltmeters, power supplies or op amp circuitry. The 2.5V make it convenient to obtain a stable reference from 5V logic supplies. Further, since the LM136A-2.5QML operates as a shunt regulator, it can be used as either a positive or negative voltage reference.

ダウンロード 字幕付きのビデオを表示 ビデオ
TI からの限定的な設計サポートが利用可能

この製品を使用する既存のプロジェクトで、TI による限定的な設計サポートが利用可能です。該当する場合は、関連する資料、ソフトウェア、ツールはこちらの製品ページに掲載されています。この製品を使用する既存の設計で、TI による限定的な設計サポートが利用可能です。TI E2E™ サポート フォーラムで、制限付きの設計サポートをご請求ください。

技術資料

結果が見つかりませんでした。検索条件をクリアしてから、再度検索を試してください。
13 をすべて表示
上位の文書 タイプ タイトル フォーマットオプション 最新の英語版をダウンロード 日付
* データシート LM136A-2.5QML 2.5V Reference Diode データシート (Rev. E) 2013/04/17
* 放射線と信頼性レポート LM136Ax-2.5RLQMLV ELDRS Report 2012/05/14
* SMD LM136A-2.5QML-SP SMD 5962R0050102VXA 2016/06/21
セレクション・ガイド TI Space Products (Rev. L) 2026/03/27
アプリケーション・ノート 気密パッケージ リフロー プロファイル、終端仕上げ、およびリード ト リムとフォーム (Rev. A 翻訳版) PDF | HTML 英語版 (Rev.A) PDF | HTML 2025/11/20
アプリケーション概要 QML 製品に対する DLA 承認済みの最適化内容 (Rev. C 翻訳版) PDF | HTML 英語版 (Rev.C) PDF | HTML 2025/08/18
アプリケーション・ノート 重イオン軌道環境単一事象効果の推定 (Rev. B 翻訳版) PDF | HTML 英語版 (Rev.B) PDF | HTML 2025/07/07
その他の技術資料 TI Engineering Evaluation Units vs. MIL-PRF-38535 QML Class V Processing (Rev. B) 2025/02/20
アプリケーション・ノート QML flow, its importance, and obtaining lot information (Rev. C) 2023/08/30
アプリケーション・ノート Single-Event Effects Confidence Interval Calculations (Rev. A) PDF | HTML 2022/10/19
アプリケーション概要 Analog Front-End Design With Texas Instruments’ Tooling Landscape PDF | HTML 2022/03/07
アプリケーション・ノート DLA Standard Microcircuit Drawings (SMD) and JAN Part Numbers Primer 2020/08/21
e-Book(PDF) Radiation Handbook for Electronics (Rev. A) 2019/05/21

設計と開発

その他のアイテムや必要なリソースを参照するには、以下のタイトルをクリックして詳細ページをご覧ください。

計算ツール

SHUNT_VOLTAGE_REFERENCE_RESISTOR_CALCULATOR — Shunt Voltage Reference External Resistor Quick Start Calculator

この外部抵抗クイック スタート カリキュレータ ツールを使用すると、電圧リファレンス、電源電圧、負荷電流の範囲を基準にして、外部抵抗の適切な値を素早く計算できます。これらの入力を使用すると、計算結果を素早く表示し、色分けされた表示を使用して、計算済みの出力が有効と無効のどちらであるかを判断できます。

サポート対象の製品とハードウェア
パッケージ ピン数 CAD シンボル、フットプリント、および 3D モデル
TO-CAN (NDV) 3 Ultra Librarian
DIESALE (Y) — Ultra Librarian

購入と品質

サポートとトレーニング

TI E2E™ フォーラムでは、TI のエンジニアからの技術サポートを提供

コンテンツは、TI 投稿者やコミュニティ投稿者によって「現状のまま」提供されるもので、TI による仕様の追加を意図するものではありません。使用条件をご確認ください。

TI 製品の品質、パッケージ、ご注文に関するお問い合わせは、TI サポートをご覧ください。​​​​​​​​​​​​​​

ビデオ シリーズ

ビデオをすべて表示

ビデオ