バージョンを選択

バージョンを選択

結果が見つかりませんでした。検索条件をクリアしてから、再度検索を試してください。

SHUNT_VOLTAGE_REFERENCE_RESISTOR_CALCULATOR

Shunt Voltage Reference External Resistor Quick Start Calculator

バージョンを選択
結果が見つかりませんでした。検索条件をクリアしてから、再度検索を試してください。
最新バージョン
バージョン: 01.00.00.00
リリース日: 2015/05/20
製品
シャント電圧リファレンス
ATL431 — 2.5V、低静止電流 (IQ)、調整可能な高精度シャント レギュレータ LM136-2.5-N — 電圧リファレンス ダイオード LM136-5.0 — 5.0V リファレンス ダイオード LM136-5.0QML — 5.0V リファレンス ダイオード LM136A-2.5QML — 2.5V リファレンス ダイオード LM136A-2.5QML-SP — Radiation-hardened, QML-V, 2.5V shunt voltage reference LM136A-5.0QML — 5.0V リファレンス ダイオード LM185-1.2-N — マイクロパワー、電圧リファレンス ダイオード LM185-1.2QML — マイクロパワー、電圧リファレンス ダイオード LM185-1.2QML-SP — 耐放射線特性、QML-V、1.2V シャント電圧リファレンス LM185-2.5-N — マイクロパワー、電圧リファレンス ダイオード LM185-2.5QML — マイクロパワー、電圧リファレンス ダイオード LM185-2.5QML-SP — 耐放射線特性、QML-V、2.5V、シャント電圧リファレンス LM185-ADJ — 調整可能なマイクロパワー電圧リファレンス LM185QML — 調整可能なマイクロパワー電圧リファレンス LM285-1.2 — 1.235V、–40℃ ~ 85℃、マイクロパワー、電圧リファレンス LM285-1.2-N — 1.235V、-40℃ ~ +85℃、マイクロパワー、電圧リファレンス ダイオード LM285-2.5 — 2.5V、–40℃ ~ 85℃、マイクロパワー、電圧リファレンス LM285-2.5-N — 2.5V、-40℃ ~ +85℃、マイクロパワー、電圧リファレンス ダイオード LM285-ADJ — 調整可能、85℃ 対応、マイクロパワー電圧リファレンス LM336-2.5 — 0℃ ~ 70℃、2.5V 統合型リファレンス回路 LM336-2.5-N — 電圧リファレンス ダイオード LM336-5.0 — 5V リファレンス ダイオード LM385-1.2 — 1.235V、2%、0℃ ~ 70℃、マイクロパワー、電圧リファレンス LM385-1.2-MIL — マイクロパワー 電圧リファレンス LM385-1.2-N — 1.235V、0℃ ~ 70℃、マイクロパワー、電圧リファレンス ダイオード LM385-2.5 — 2.5V、2%、70℃、マイクロパワー、電圧リファレンス LM385-2.5-N — 2.5V、0℃ ~ 70℃、マイクロパワー、電圧リファレンス ダイオード LM385-ADJ — 調整可能、70℃ 対応、マイクロパワー電圧リファレンス LM4030 — 超高精度シャント電圧リファレンス LM4040 — 固定電圧、45μA、高精度マイクロパワー シャント電圧リファレンス LM4040-N — 100ppm/℃、高精度マイクロパワー シャント電圧リファレンス LM4040-N-Q1 — 車載、100ppm/℃ の高精度マイクロパワー シャント電圧リファレンス LM4041-N — 固定と調整可能、45μA、高精度マイクロパワー シャント電圧リファレンス LM4041-N-Q1 — 車載、高精度マイクロパワー シャント電圧リファレンス LM4050-N — 50ppm/℃、高精度マイクロパワー シャント電圧リファレンス LM4050-N-Q1 — 車載、50ppm/℃ の高精度マイクロパワー シャント電圧リファレンス LM4050QML-SP — 耐放射線特性、QML-V、2.5V または 5V シャント電圧リファレンス LM4051-N — 固定と調整可能、高精度マイクロパワー シャント電圧リファレンス LM431 — 2%、1%、0.5% いずれかの精度、調整可能な高精度ツェナー シャント レギュレータ LM4431 — マイクロパワー シャント電圧リファレンス LMV431 — 1.5%、低電圧 (1.24V)、調整可能な高精度シャント レギュレータ LMV431A — 1%、低電圧 (1.24V)、調整可能な高精度シャント レギュレータ LMV431B — 0.5%、低電圧 (1.24V)、調整可能な高精度シャント レギュレータ
ダイ / ウェハー サービス
LM336-2.5-MIL — シャント電圧リファレンス
電流リファレンスとソース
LM134 — 3 端子、調整可能な電流源 LM234 — 100℃、3 ピン、調整可能な電流源 LM334 — 0℃ ~ 70℃、3 ピン、調整可能な電流源

リリース情報

The design resource accessed as www.ti.com/lit/zip/snvc184 or www.ti.com/lit/xx/snvc184/snvc184.zip has been migrated to a new user experience at www.ti.com/tool/jp/download/SNVC184. Please update any bookmarks accordingly.